可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
AMC0306M05 正在供货 精密、±50mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 Drop in replacement for AMC13xx
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
AMC0106M05 正在供货 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器 Same function, different isolation rating (functional).

产品详情

Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 50 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 82 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 42.4 SFDR (dB) 83 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Current sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 50mV Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 50 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 82 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 42.4 SFDR (dB) 83 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² 5.85 x 11.5
  • 针对基于分流电阻器的电流测量进行优化的引脚可兼容系列:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
  • 出色的直流性能:
    • 失调电压误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
    • 温漂:1µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰性:100kV/µs(典型值)
  • 系统级诊断 功能
  • 安全相关认证:
    • 7000VPEAK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 符合 CAN/CSA No. 5A 组件验收服务通知和 IEC 62368-1 终端设备标准
  • 完整的额定工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 针对基于分流电阻器的电流测量进行优化的引脚可兼容系列:
    • 输入电压范围为 ±50mV 或 ±250mV
    • 曼彻斯特编码或未编码的位流选项
  • 出色的直流性能:
    • 失调电压误差:±50µV 或 ±100µV(最大值)
    • 温漂:1µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰性:100kV/µs(典型值)
  • 系统级诊断 功能
  • 安全相关认证:
    • 7000VPEAK 增强型隔离,符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000VRMS 隔离
    • 符合 CAN/CSA No. 5A 组件验收服务通知和 IEC 62368-1 终端设备标准
  • 完整的额定工作温度范围:–40°C 至 +125°C

AMC1306 是一款高精度 Δ-Σ 调制器,通过抗电磁干扰性能极强的电容式双隔离层将输出与输入电路隔离开。该隔离层经过认证,可以按照 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准提供高达 7000VPEAK 的增强型隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离式调制器可将以不同共模电压等级运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

AMC1306 的输入针对直接连接分流电阻器或其他低电压等级信号源进行了优化。器件具有独特的 ±50mV 低输入电压范围,可通过分流器显著降低功率耗散,同时具有出色的交流和直流性能。AMC1306 的输出位流采用曼彻斯特编码 (AMC1306Ex) 或未编码 (AMC1306Mx),具体情况因导数而异。通过使用集成式数字滤波器(如 TMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 85dB 动态范围的 16 位分辨率。

曼彻斯特编码的 AMC1306Ex 版本的位流输出支持单线数据和时钟传输,无需考虑接收设备的设置和保持时间要求。

AMC1306 是一款高精度 Δ-Σ 调制器,通过抗电磁干扰性能极强的电容式双隔离层将输出与输入电路隔离开。该隔离层经过认证,可以按照 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准提供高达 7000VPEAK 的增强型隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离式调制器可将以不同共模电压等级运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

AMC1306 的输入针对直接连接分流电阻器或其他低电压等级信号源进行了优化。器件具有独特的 ±50mV 低输入电压范围,可通过分流器显著降低功率耗散,同时具有出色的交流和直流性能。AMC1306 的输出位流采用曼彻斯特编码 (AMC1306Ex) 或未编码 (AMC1306Mx),具体情况因导数而异。通过使用集成式数字滤波器(如 TMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器)来抽取位流,该器件可在 78kSPS 数据速率下实现 85dB 动态范围的 16 位分辨率。

曼彻斯特编码的 AMC1306Ex 版本的位流输出支持单线数据和时钟传输,无需考虑接收设备的设置和保持时间要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有高 CMTI 的 AMC1306x 小型、高精度、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 10日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. Z) 2026年 1月 8日
电子书 Ein Leitfaden für Techniker zu isolierten Signalkettenlösungen PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 隔离式信号链解决方案工程师指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 23日
电子书 절연 신호 체인 솔루션에 관한 엔지니어 가이드 PDF | HTML 2025年 1月 23日
白皮书 Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
白皮书 절연 증폭기와 절연 모듈레이터 비교 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用简报 Shunt-Widerstandsauswahl für isolierte Datenwandler PDF | HTML 2024年 8月 15日
应用简报 절연 데이터 컨버터를 위한 션트 레지스터 선택 PDF | HTML 2024年 8月 15日
白皮书 比较隔离式放大器和隔离式调制器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 24日
应用手册 DC 전기차 충전 애플리케이션의 전류 감지를 위한 설계 고려 사항 PDF | HTML 2024年 7月 10日
应用手册 Designüberlegungen für die Strommessung in DC-EVLadeanwendungen PDF | HTML 2024年 7月 8日
应用手册 直流电动汽车充电应用中电流检测的设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 6月 4日
应用简报 隔离式数据转换器的分流电阻选型 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 5日
证书 UL Certificate of Compliance Vol4 Sec5 E181974 (Rev. A) 2023年 1月 23日
证书 TUEV Technical Report No. 713203936 2021年 10月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC-MOD-50A-EVM — AMC1306 50A 隔离式电流检测评估模块

AMC-MOD-50A-EVM 是一款用于 ±50A 分流式电流检测的隔离式电流检测评估模块。该 EVM 允许用户通过外部分流电阻器检测不超过 ±50A 的峰值电流,同时可通过 AMC1306M05 隔离屏障测量隔离输出。AMC1306M05 是一款精密的隔离式调制器,专门针对分流式电流测量进行了优化,能够与 Isabellenhütte™ BVN-M-R001 分流电阻器配合使用。该 EVM 采用过孔拼接工艺,有助于在大电流条件下散热,能够在 ±1%(典型值)的精度范围内执行检测。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AMC1306EVM — AMC1306 小型增强型隔离式调制器评估模块

AMC1306 器件是 1 位调制器,其输出缓冲器与输入接口电路之间通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层进行隔离。隔离层提供高达 8000VPEAK 的电隔离。当与 FPGA 或其他数字滤波器搭配使用时,AMC1306 器件可用于实现无代码丢失的 16 位模数 (A/D) 转换。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

AMC1306M25 IBIS Model (Rev. A)

SBAM315A.ZIP (35 KB) - IBIS Model
计算工具

MODULATOR-TIMING-EXCEL-CALC Isolated Modulator Digital Communication Timing Calculation Tool

Use this excel calculator to confirm the correct clock setup and hold timing compensation method with an isolated modulator and SDFM controller.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式 ADC
  • AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器
  • AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器
计算工具

SBAR010 Delta Sigma Modulator Filter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式 ADC
  • AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器
  • AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1336 ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器
  • AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
  • AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
  • ADS1202 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器
  • ADS1203 具有外部基准电压选项的 10MHz 时钟频率、+/-250mV 输入、16 位分辨率、电流分流 Δ-Σ 调制器
  • ADS1204 10MHz CLK、0-5V 输入、16 位分辨率、四通道 Δ-Σ 调制器
  • ADS1205 两个 1 位、10MHz、2 阶 Δ-Σ 调制器
  • ADS1208 适用于霍尔传感器且具有内置电流激励功能的 10MHz 调制器
  • ADS1209 16 位、10MHz、2 通道 Δ-Σ 调制器
  • AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极性输入和 2.5V 基准输出的汽车级精密 Δ-Σ 调制器
硬件开发
评估板
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
  • AMC0100R 具有比例式单端输出的、±250mV 输入、功能隔离式精密放大器
  • AMC0211D Precision 2V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0211D-Q1 具有差分输出的汽车级精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211R 具有比例式单端输出的精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211S 具有单端输出的 2.25V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0211S-Q1 具有单端输出的汽车级、2V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230D Precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230D-Q1 Automotive, precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230R 具有比例式单端输出的 +/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230S 具有单端输出的 +/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230S-Q1 具有单端输出的汽车级、+/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0300D 具有差分输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300D-Q1 具有差分输出的汽车级 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300R 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 +/-250mV 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0302D Precision ±50mV-input reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302D-Q1 具有差分输出的汽车级 ±50mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0302R 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0302R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 ±50mV 输入、增强型隔离式放大器
  • AMC0311D 具有固定增益和差分输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311D-Q1 用于直流电压检测且具有差分输出的汽车级 2V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0311R 用于直流电压检测且具有比例式输出的 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311R-Q1 用于直流电压检测且具有比例式输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S 具有固定增益和单端输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S-Q1 用于直流电压检测且具有单端输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330D 用于交流电压检测且具有差分输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330D-Q1 用于交流电压检测且具有差分输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330R 用于交流电压检测且具有比例式输出的 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330R-Q1 用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330S 用于交流电压检测且具有单端输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330S-Q1 用于交流电压检测且具有单端输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0380D 具有集成电阻分压器和差分输出的交流输入隔离式放大器
  • AMC0380D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级交流输入隔离式放大器
  • AMC0380R 具有比例式单端输出的 ±1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0380R-Q1 具有比例式输出的汽车级 ±1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381D 具有差分输出的 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级直流输入隔离式放大器
  • AMC0381R 具有比例式输出的 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381R-Q1 具有比例式输出的汽车级 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC1100 ±250mV 输入、精密电流检测低成本基本隔离式放大器
  • AMC1200 ±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器
  • AMC1200-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1200C ±250mV 输入、电流检测基础型隔离式放大器
  • AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1211-Q1 2V 输入、精密电压检测基本隔离式放大器
  • AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器
  • AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350-Q1 汽车类 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351-Q1 汽车类 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3311 具有集成直流/直流的 ±2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3311-Q1 具有集成直流/直流转换器的汽车级、0 至 2V 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
隔离式 ADC
  • AMC0106M05 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0106M25 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0136 具有外部时钟的 ±1V 输入、功能型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0206M05 Precision, +/-50-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M05-Q1 Automotive, precision, +/-50-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25 Precision, +/-250-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25-Q1 Automotive, precision, +/-250-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0236 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0236-Q1 具有外部时钟的汽车级 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-50mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05 精密、±50mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05-Q1 汽车级精密 ±50mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25 精密、±250mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25-Q1 汽车级精密 ±250mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0336 用于交流电压检测的 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0336-Q1 用于交流电压检测的汽车级 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0386 具有集成电阻分压器和外部时钟的交流输入隔离式调制器
  • AMC0386-Q1 具有集成电阻分压器和外部时钟的汽车类交流输入隔离式调制器
  • AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器
  • AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器
  • AMC130M02 双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC130M03 三通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M01 24 位 32kSPS 单通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M02 24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03 三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03-Q1 汽车类、三通道、同步采样、24 位隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC1333M10 具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口的 ±1V 输入电压、增强型隔离调制器
  • AMC1336 ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器
  • AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
  • AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
  • AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极性输入和 2.5V 基准输出的汽车级精密 Δ-Σ 调制器
计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
隔离式放大器
  • AMC0100R 具有比例式单端输出的、±250mV 输入、功能隔离式精密放大器
  • AMC0211D Precision 2V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0211D-Q1 具有差分输出的汽车级精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211R 具有比例式单端输出的精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级精密、2V 输入、基本隔离放大器
  • AMC0211S 具有单端输出的 2.25V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0211S-Q1 具有单端输出的汽车级、2V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230D Precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230D-Q1 Automotive, precision ±1V-input basic isolated amplifier with differential output
  • AMC0230R 具有比例式单端输出的 +/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230S 具有单端输出的 +/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0230S-Q1 具有单端输出的汽车级、+/-1V 输入、基础型隔离精密放大器
  • AMC0300D 具有差分输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300D-Q1 具有差分输出的汽车级 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300R 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0300R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 +/-250mV 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0302D Precision ±50mV-input reinforced isolated amplifier with differential output
  • AMC0302D-Q1 具有差分输出的汽车级 ±50mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0302R 具有比例式单端输出的 ±250mV 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0302R-Q1 具有比例式单端输出的汽车级 ±50mV 输入、增强型隔离式放大器
  • AMC0311D 具有固定增益和差分输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311D-Q1 用于直流电压检测且具有差分输出的汽车级 2V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0311R 用于直流电压检测且具有比例式输出的 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311R-Q1 用于直流电压检测且具有比例式输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S 具有固定增益和单端输出的精密、2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0311S-Q1 用于直流电压检测且具有单端输出的汽车级 2V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330D 用于交流电压检测且具有差分输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330D-Q1 用于交流电压检测且具有差分输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330R 用于交流电压检测且具有比例式输出的 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330R-Q1 用于交流电压检测且具有比例式输出的汽车级 ±1V 输入、增强型隔离放大器
  • AMC0330S 用于交流电压检测且具有单端输出的 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0330S-Q1 用于交流电压检测且具有单端输出的汽车级 ±1V 输入增强型隔离放大器
  • AMC0380D 具有集成电阻分压器和差分输出的交流输入隔离式放大器
  • AMC0380D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级交流输入隔离式放大器
  • AMC0380R 具有比例式单端输出的 ±1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0380R-Q1 具有比例式输出的汽车级 ±1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381D 具有差分输出的 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381D-Q1 具有集成电阻分压器和差分输出的汽车级直流输入隔离式放大器
  • AMC0381R 具有比例式输出的 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC0381R-Q1 具有比例式输出的汽车级 1500V 输入、增强型隔离式精密放大器
  • AMC1100 ±250mV 输入、精密电流检测低成本基本隔离式放大器
  • AMC1200 ±250mV 输入,精密电流检测基础隔离式放大器
  • AMC1200-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1200C ±250mV 输入、电流检测基础型隔离式放大器
  • AMC1202 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式放大器
  • AMC1211-Q1 2V 输入、精密电压检测基本隔离式放大器
  • AMC1300 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1300B-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1301 用于电流检测的 ±250mV 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC1301-Q1 具有 ±250mV 输入电压、3µs 延迟的汽车类增强隔离式精密放大器
  • AMC1302 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1302-Q1 汽车级、±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1311-Q1 汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1350-Q1 汽车类 ±5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1351-Q1 汽车类 0-5V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400 具有高 CMTI 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC1400-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 ±250mV 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411 具有高 CMTI 的 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC1411-Q1 具有高 CMTI 的汽车类 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3301-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3302 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器
  • AMC3302-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • AMC3311 具有集成直流/直流的 ±2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3311-Q1 具有集成直流/直流转换器的汽车级、0 至 2V 输入、精密增强型隔离放大器
  • AMC3330 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
  • AMC3330-Q1 具有内部时钟的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器直流/直流
  • ISO224 ±12V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器
隔离式 ADC
  • AMC0106M05 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0106M25 用于电流检测的 ±250mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0136 具有外部时钟的 ±1V 输入、功能型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0206M05 Precision, +/-50-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M05-Q1 Automotive, precision, +/-50-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25 Precision, +/-250-mV input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0206M25-Q1 Automotive, precision, +/-250-mV Input, basic isolated delta-sigma modulator with external clock
  • AMC0236 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0236-Q1 具有外部时钟的汽车级 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-50mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 +/-250mV 输入、增强型隔离精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05 精密、±50mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M05-Q1 汽车级精密 ±50mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25 精密、±250mV 输入、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC0306M25-Q1 汽车级精密 ±250mV 输入、增强型隔离 Δ-Σ 调制器
  • AMC0336 用于交流电压检测的 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0336-Q1 用于交流电压检测的汽车级 ±1V 输入增强型隔离式调制器
  • AMC0386 具有集成电阻分压器和外部时钟的交流输入隔离式调制器
  • AMC0386-Q1 具有集成电阻分压器和外部时钟的汽车类交流输入隔离式调制器
  • AMC1106E05 具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC1106M05 ±50mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1203 具有内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1204-Q1 汽车级 ±250mV 输入、精密电流检测基本隔离式调制器
  • AMC1210 适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器
  • AMC1303E0510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E0520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2510 具有 10MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303E2520 具有 20MHz 内部时钟和曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0510 具有 10MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M0520 具有 20MHz 内部时钟的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2510 具有 10MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1303M2520 具有 20MHz 内部时钟的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L05-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±50mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25 具有 LDO 和 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304L25-Q1 具有 LDO 和 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05 具有 LDO 的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M05-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25 具有 LDO 的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1304M25-Q1 具有 LDO 的汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25 具有 LVDS 接口的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305L25-Q1 具有 LVDS 接口的汽车类 ±250mV 输入、电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1305M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E05 具有曼彻斯特编码的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306E25 具有曼彻斯特编码的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M05-Q1 汽车类 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25-Q1 汽车类 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC1306M25E 具有 -55C 工作温度范围的增强型隔离调制器
  • AMC130M02 双通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC130M03 三通道、同步采样、16 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M01 24 位 32kSPS 单通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M02 24 位 32kSPS 双通道同步采样 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03 三通道、同步采样、24 位、隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC131M03-Q1 汽车类、三通道、同步采样、24 位隔离式 Δ-Σ ADC
  • AMC1333M10 具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口的 ±1V 输入电压、增强型隔离调制器
  • AMC1336 ±1V 输入,用于精密电压检测的增强型隔离调制器
  • AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
  • AMC3306M05 具有集成直流/直流的 ±50mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M05-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±50mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25 具有集成直流/直流的 ±250mV 输入、精密电流检测增强型隔离式调制器
  • AMC3306M25-Q1 具有集成直流/直流的汽车级 ±250mV 增强型隔离式调制器
  • AMC3336 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
  • AMC3336-Q1 具有集成直流/直流的汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器
精密 ADC
  • AMC1035 具有 ±1V 双极输入和 2.5V 基准输出的精密 Δ-Σ 调制器
  • AMC1035-Q1 具有 ±1V 双极性输入和 2.5V 基准输出的汽车级精密 Δ-Σ 调制器
参考设计

TIDA-010054 — 适用于 3 级电动汽车充电站的双向双有源电桥参考设计

该参考设计概述了单相双有源电桥 (DAB) 直流/直流转换器的实现。DAB 拓扑具有软开关换向、器件数量减少和效率高等优势。该设计在功率密度、成本、重量、电隔离、高电压转换比和可靠性等关键要素方面大有裨益,是电动汽车充电站和能量存储应用的理想之选。DAB 中的模块化和对称结构能堆叠多个转换器,实现高功率吞吐量和双向运行模式,从而支持电池充电和放电应用。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP23537 — 3.6kW CCM-TCM 多模式控制图腾柱无桥 PFC 参考设计

此参考设计是一款 3.6kW 单相图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向模块化硬件系统通用冗余电源 (M-CRPS) 服务器。PFC 在电感器电流较高的交流峰值时以连续导通模式 (CCM) 运行,在电感器电流较低的交流低区域以零电压开关 (ZVS) 三角导通模式 (TCM) 运行,实现高效率和高功率密度。此功率级后接小型升压转换器,这有助于缩小大容量电容器的尺寸。此设计还包含精度为 0.5% 的电子计量功能,使用 AMC1306 作为电流检测器件,无需使用外部电源计量 IC。此设计中还提一种使用 TMCS1133 的低成本电流检测替代方案。此设计配合 LMG3427R30 氮化镓 (...)
测试报告: PDF
参考设计

PMP23338 — 具有电子计量功能的 3.6kW 单相图腾柱无桥 PFC 参考设计

此参考设计是一款基于氮化镓 (GaN) 的 3.6kW 单相持续导通模式 (CCM) 图腾柱无桥功率因数校正 (PFC) 转换器,面向 M-CRPS 电源。此设计包含精度为 0.5% 的电子计量功能,无需使用外部电源计量 IC。该电源旨在支持 16A RMS 的最大输入电流和 3.6kW 的峰值功率。此功率级之后是一个小型升压转换器,这有助于显著缩小大容量电容器的尺寸。LMG3522 采用 GaN 器件功率级顶部冷却封装,具有集成驱动器和保护功能,可实现更高的效率、缩小低电源尺寸和降低复杂性。F28003x C2000™ (...)
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010255 — 适用于机器人和伺服驱动器的 230VAC、2kW 三相 GaN 逆变器参考设计

此参考设计展示了一种高效的 320VDC 输入三相功率级,它采用六个快速开关 GaN-FET,具有集成驱动器、通过热侧微控制器控制提供保护和温度报告功能,尤其适用于电机集成式伺服驱动器和机器人应用。使用隔离式 Δ-Σ 调制器实现了精确的相电流检测。直流链路电压使用非隔离式小型 Δ-Σ 调制器进行测量,模拟相位电压反馈选项允许验证 InstaSPIN-FOC™ 等高级无传感器设计。为了便于评估,此设计提供 3.3V I/O 接口信号,具有用于 C2000™ 微控制器 controlCARD 的 180 引脚连接器,以及用于连接其他微控制器(例如 Sitara™ AM2631)的标准接头。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频