ATL432LI
- 25°C 下的基准电压容差
- 0.5%(B 级)
- 1%(A 级)
- 最低典型输出电压:2.5V
- 可调输出电压:Vref 至 36V
- −40°C 至 +125°C 的运行范围(Q 级温度)
- 最大温漂
- 17mV(I 级温度)
- 27mV(Q 级温度)
- 0.3Ω 输出阻抗典型值
- 灌电流能力
- Imin = 0.1mA(最大值)
- IKA = 15mA(最大值)
- 基准输入电流 IREF:0.4µA(最大值)
- 整个温度范围内的基准输入电流偏差 II(dev):0.3µA(最大值)
ATL43xLI 器件是 3 端子可调节并联稳压器,在适用的汽车级、商用级和军用级温度范围内均可满足规定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 Vref(约为 2.5V)和 36V 之间的任意值。这些器件具有 0.3Ω 的输出阻抗典型值。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使这些器件在许多应用中成为齐纳二极管的出色 替代品,这些应用包括板载稳压、可调节电源和开关电源。这款器件是 TL431LI 和 TL432LI 的引脚对引脚替代品,且最低工作电流更低,有助于降低系统功耗。ATL432LI 器件具有与 ATL431LI 器件完全相同的功能和电气特性,但是具有不同的 DBZ 封装引脚排布。
ATL431LI 器件具有 A 和 B 两个等级,25°C 下的初始容差分别为 1% 和 0.5%。此外,低输出温漂可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。
ATL43xLIxQ 器件的额定工作温度范围是 –40°C 至 +125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ATL431LI/ATL432LI 高带宽、低静态电流可编程并联稳压器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 12月 28日 |
| 应用手册 | 使用电压基准的精密电流源和电流阱 (Rev. A) | PDF | HTML | 2026年 4月 16日 | |||
| 应用手册 | Using the TL431 for Undervoltage and Overvoltage Detection (Rev. A) | 2019年 12月 11日 | ||||
| 选择指南 | 431 Device Nomenclature (Rev. B) | 2019年 9月 18日 | ||||
| 应用手册 | Designing with the ATL431LI | 2018年 11月 27日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
PMP22087 — 具有 80 PLUS 铂金兼容性能的 336W 无辅助交流/直流电源参考设计
该参考设计是一种交流/直流电源设计,具有临界传导模式 (CRM) PFC 和半桥 LLC 串联谐振转换器,可从通用输入交流电压(90VAC 至 264VAC)提供 24V/240W 连续、336W 峰值输出。该设计使用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器、UCC256404 增强型 LLC 控制器和具有突发模式的 UCC24612-2 同步整流器控制器,以实现低待机功耗。该设计在 115VAC 电压下功耗为 87mW,在 230VAC 电压下功耗为 124mW,并且在 115VAC 输入下可实现 93.4% 的峰值效率,在 230VAC 输入下可实现 95.3% (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点