BQ24045
- 充电
- 充电电压精度为 1%
- 充电电流精度为 10%
- 引脚可选 USB 100mA 和 500mA 最大输入电流限制
- 可编程终止和预充电阈值,BQ24040 和 BQ24045
- BQ24045 支持高压 (4.35V) 电池化学成分
- 保护
- 30V 输入额定电压;带有 6.6V 或者 7.1V 输入过压保护
- 输入电压动态电源管理
- 125°C 热调节;150°C 热关断保护
- OUT 短路保护和 ISET 短路检测
- 通过电池 NTC 在 JEITA 范围内运行 – 冷态为 1/2 快速充电电流,热态为 4.06V,BQ24040 和 BQ24045
- 固定 10 小时安全计时器,BQ24040 和 BQ24045
- 系统
- 针对带有热敏电阻的缺失电池包的自动终止和计时器禁用模式 (TTDM),BQ24040 和 BQ24045
- 状态指示 – 充电和完成
- 采用小型 2mm × 2mm 2 DFN-10 封装
- 针对生产线测试集成了自动启动功能,BQ24041
- 功能安全型 (BQ24040)
- 安全相关认证:
- IEC 62368-1 CB 认证(BQ24040、BQ24045)
BQ2404x 系列器件是高度集成的锂离子和锂聚合物线性充电器器件,面向空间受限的便携式应用。该器件由 USB 端口或交流适配器供电。高输入电压范围和输入过压保护功能支持低成本、未稳压的适配器。
BQ2404x 具有为电池充电的单电源输出。如果在 10 小时的安全定时器期间内平均系统负载无法让电池充满电,则可以使系统负载与电池并联。
电池充电经历以下三个阶段:调节,恒定电流和恒定电压。在所有充电阶段,内部控制环路都会监控 IC 结温,当其超过内部温度阈值时,它会减少充电电流。
充电器功率级和充电电流检测功能均完全集成。该充电器具高精度电流和电压调节环路、充电状态显示和充电终止功能。预充电电流和终止电流阈值通过 BQ24040 和 BQ24045 上的外部电阻进行编程。快速充电电流值也可通过一个外部电阻进行编程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ2404x 具有自动启动功能的 1A、单输入、单节锂离子和锂聚合物电池充电器 数据表 (Rev. H) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2023年 6月 13日 |
| 应用手册 | BQ2404x, BQ2405x, and BQ2409x Frequently Asked Questions | 2019年 2月 25日 | ||||
| 产品概述 | Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) | 2014年 8月 18日 | ||||
| 应用手册 | Building your own Battery Simulator | 2013年 10月 14日 | ||||
| 产品概述 | 电源组充电器 IC | 英语版 | 2013年 8月 16日 | |||
| EVM 用户指南 | 1-A Single-Input, Single-Cell Li-Ion Battery Charger | 2012年 12月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
BQ24045EVM — BQ24045EVM 评估模块
The bq2404x series of devices are highly integrated Li-ion linear charger devices targeted at space-limited portable applications. The devices operate from either a USB port or AC adapter. The bq2404x has a single power output that charges the battery. A system load can be placed in parallel with (...)
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSQ) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。