BQ24292I
- 高效的 4.5A 开关模式充电器
- 电流为 2A 时,充电效率 92%,4A 时,充电效率 90%
- 通过电池路径阻抗补偿缩短充电时间
- 借助 12mΩ 电池放电金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的最高电池放电效率,放电电流高达 9A
- 单输入 USB 兼容/适配器充电器
- 支持与 USB 电池充电器技术规格 1.2 兼容的 USB 检测
- 输入电压和电流限制支持 USB2.0 和 USB3.0
- 输入电流限值:100mA,150mA,500mA,900mA,1.2A,1.5A,2A 和 3A
- 3.9V-17V 输入工作电压范围
- 支持含输入电压动态电源管理 (DPM) 调节的所有类型适配器
- 支持 USB On-The-Go 标准和 5V/1.3A 同步升压转换器运行
- 5V/1A 时升压效率为 93%
- 快速 OTG 启动(典型值 22ms)
- 断续模式过流保护
- 窄 VDC (NVDC) 电源路径管理
- 与无电池或深度放电电池工作时可瞬时接通
- 电池管理模式中的理想二极管运行
- 针对低尺寸电感器 1.5MHz 开关频率
- 具有或不具有主机管理的自主电池充电
- 电池充电使能
- 电池充电预调节
- 充电终止和再充电
- 高精度(0°C 至 125°C)
- 充电电压调节范围为 ±0.5%
- 充电电流调节范围为 ±7%
- 输入电流调节范围为 ±7.5%
- 升压模式下输出调节范围 ±2%
- 高集成
- 电源路径管理
- 同步开关 MOSFET
- 集成电流感测
- 阴极负载二极管
- 内部环路补偿
- 安全性
- 电池温度感测和充电安全定时器
- 热调节和热关断
- 输入系统过压保护
- MOSFET 过流保护
- 针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
- 低电池泄漏电流并支持关闭模式
- 4mm x 4mm VQFN-24 封装
bq24292i 是一款高度集成的开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于各种智能手机、平板电脑和其他便携式设备中的单节锂离子和锂聚合物电池。
它的低阻抗电源路径对开关模式运行效率进行了优化、减少了电池充电时间并延长了放电阶段的电池寿命。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正地灵活解决方案。
此器件支持宽范围的输入源,其中包括标准 USB 主机端口,USB 充电端口和高功率 DC 适配器。为了设定缺省输入电流限值,该器件检测符合 USB 电池充电技术规格 1.2 的输入源,并从系统中(诸如 USB PHY 器件)的检测电路获取结果。该器件符合 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。与此同时,该器件还具有快速启动功能并能够以高达 1.3A 的电流限值为 VBUS 提供 5V 电压,因此可支持 USB On-the-Go 运行。
电源路径管理将系统电压调节为稍稍高于电池电压,但是又不会下降到低于 3.5V 最小系统电压(可编程)。借助于这个特性,即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。当达到输入电流限值或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为 0。随着系统负载持续增加,电源路径在满足系统电源需求之前将电池放电。这个补充模式运行防止输入源过载。
此器件在无需软件控制情况下启动并完成一个充电周期。它自动检测电池电压并通过三个阶段为电池充电:预充电、恒定电流和恒定电压。在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。当整个电池下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。
此器件提供针对电池充电和系统运行的多种安全 特性, 其中包括两组负温度系数热敏电阻监视、充电安全计时器和过压、过流保护。 当结温超过 120°C(可设定)时,热调节减少充电电流。
STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。器件中的 PG 输出指示电源是否正常。当故障发生时,INT 会立即通知主机。
该器件可提供 24 引脚 4x4 mm2 超薄 VQFN 封装。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | bq24292i I2C 控制型 4.5A 单节电池 USB/适配器充电器(具有窄 VDC 电源路径管理和 USB OTG) 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 6月 23日 |
| 应用手册 | Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers | PDF | HTML | 2022年 11月 10日 | |||
| 模拟设计期刊 | 如何让电源为电池充电提供最大功率 | 英语版 | 2014年 6月 6日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ24292IEVM-021 — BQ24292IEVM-021 具有 Narrow VDC 电源路径管理功能的单节充电器评估模块
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点