TIDA-00488

用于 Sub-1GHz 网络的能量收集环境光和环境传感器节点参考设计

TIDA-00488

设计文件

概述

TIDA-00488 演示了一种功耗超低的可再生无线环境感应方法,这种方法利用了日光能量收集技术,具有较长的备用电池寿命。该参考设计使用我们的超低功耗收集装置电源管理 IC、SimpleLink™ Sub-1GHz 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台以及环境光、湿度和温度感应技术,可在能量收集电路工作时进行连续监控,在依赖备用电池供电运行时中断监控。

特性
  • 在照度水平足够高时依赖太阳能运行(连续模式)
  • 支持由室内照度水平触发中断模式
  • 在中断模式下具有较长的备用电池寿命(高达 10 年)
  • 感应投射到建筑物内的自然环境光,从而精确控制建筑物的照明系统
  • 除环境光外,还监控温度和相对湿度
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU182B.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRHS4B.PDF (264 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHS3B.PDF (91 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHS6B.ZIP (692 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB44B.ZIP (591 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHS5B.PDF (2128 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHS2B.PDF (612 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

电池充电器 IC

BQ25505具有升压充电器和自主电源多路复用器的超低功耗能量收集器电源管理 IC

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD1E10B06采用 0402 和 SOD-523 封装的 12pF、±5.5V、±30kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1000具有集成式温度传感器的低功耗、3% 精度数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1008具有集成式温度传感器的低功耗、4% 精度数字湿度传感器

数据表: PDF | HTML
湿度传感器

HDC1010采用 WCSP 封装的 ±2% 低功耗数字湿度和温度传感器

数据表: PDF | HTML
光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD75208W1015采用 1mm x 1.5mm WLP 封装、具有栅极 ESD 保护的双通道共源极、108mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 无线 MCU

CC1310具有 128kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M3 低于 1GHz 无线 MCU

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

固件

TIDCB45 — TIDA-00488 Firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00488 用于 Sub-1GHz 网络的能量收集环境光和环境传感器节点参考设计 TIDA-00758 用于 Sub-1GHz 网络的基于中断的环境光和环境传感器节点参考设计

TIDCB45 TIDA-00488 Firmware

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-9-28
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00488 用于 Sub-1GHz 网络的能量收集环境光和环境传感器节点参考设计 TIDA-00758 用于 Sub-1GHz 网络的基于中断的环境光和环境传感器节点参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcb45 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcb45/tidcb45.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCB45. Please update any bookmarks accordingly.
支持软件

TIDCBD9 — TID BA Sub-1GHz Sniffer Display Software

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00484 适用于 Sub-1GHz 星形网络、可实现 10 年以上纽扣电池寿命的湿度和温度传感器节点 TIDA-00488 用于 Sub-1GHz 网络的能量收集环境光和环境传感器节点参考设计 TIDA-00489 支持扣式电池 10 年续航的低功耗无线 PIR 运动探测器参考设计

TIDCBD9 TID BA Sub-1GHz Sniffer Display Software

close
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2015-11-16
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-00484 适用于 Sub-1GHz 星形网络、可实现 10 年以上纽扣电池寿命的湿度和温度传感器节点 TIDA-00488 用于 Sub-1GHz 网络的能量收集环境光和环境传感器节点参考设计 TIDA-00489 支持扣式电池 10 年续航的低功耗无线 PIR 运动探测器参考设计

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/tidcbd9 or www.ti.com.cn/lit/xx/tidcbd9/tidcbd9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/TIDCBD9. Please update any bookmarks accordingly.

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 适用于低于1GHz 网络的能量收集环境光和环境传感器节点 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2017-5-11
白皮书 如何优化 楼宇和家居自动化设计以 提高能效 英语版 2020-4-8
技术文章 Why use Sub-1 GHz in your IoT application PDF | HTML 2016-7-27
技术文章 Trends in building automation: connected sensors for energy efficiency PDF | HTML 2016-2-17

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00100 适用于低功耗蓝牙 (BLE) 信标子系统的室内光能量采集参考设计 TIDA-00373 基于环境光及接近传感器的背光和智能照明控制参考设计 TIDA-00484 适用于 Sub-1GHz 星形网络、可实现 10 年以上纽扣电池寿命的湿度和温度传感器节点 TIDA-00758 用于 Sub-1GHz 网络的基于中断的环境光和环境传感器节点参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频