可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
BQ41Z50 正在供货 2-4 节串联锂离子高度集成式电池电量计和保护器 Higher accuracy battery gauging supporting up to 4S
BQ41Z90 预发布 3-16 节串联锂离子高度集成式电池电量计、监测器和保护器 Higher accuracy battery gauging supporting up to 16S

产品详情

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells, >4 Cells Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 500 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features Cell balancing, ECC authentication, Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells, >4 Cells Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 500 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features Cell balancing, ECC authentication, Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 完全集成的 2-6 节锂离子或锂聚合物电池包管理器和保护功能
  • 获得专利的新一代 Impedance Track™ 技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池中的可用电量
  • 具有可配置的多功能引脚,支持多种应用
  • 支持椭圆曲线加密 (ECC) 或 SHA-1 身份验证
  • 高侧 N 沟道保护 FET 驱动器
  • 充电或者静止状态时具有集成的电芯均衡功能
  • 原生支持 29Ah 的电池,扩展后还可支持更大的电池容量
  • 全面的可编程保护功能
    • 电压
    • 电流
    • 温度
    • 充电超时
    • CHG/DSG FET
    • AFE
  • 精密的充电算法
    • JEITA
    • 增强型充电
    • 自适应充电
    • 电芯均衡
  • 支持 TURBO 模式 2.0/Intel 动态电池功率技术 (DBPTv2)
  • 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • LED 显示
  • 支持双线制 SMBus v1.1 接口
  • IATA 支持
  • 紧凑型封装:32 引线 QFN (RSM)
  • 完全集成的 2-6 节锂离子或锂聚合物电池包管理器和保护功能
  • 获得专利的新一代 Impedance Track™ 技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池中的可用电量
  • 具有可配置的多功能引脚,支持多种应用
  • 支持椭圆曲线加密 (ECC) 或 SHA-1 身份验证
  • 高侧 N 沟道保护 FET 驱动器
  • 充电或者静止状态时具有集成的电芯均衡功能
  • 原生支持 29Ah 的电池,扩展后还可支持更大的电池容量
  • 全面的可编程保护功能
    • 电压
    • 电流
    • 温度
    • 充电超时
    • CHG/DSG FET
    • AFE
  • 精密的充电算法
    • JEITA
    • 增强型充电
    • 自适应充电
    • 电芯均衡
  • 支持 TURBO 模式 2.0/Intel 动态电池功率技术 (DBPTv2)
  • 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
  • LED 显示
  • 支持双线制 SMBus v1.1 接口
  • IATA 支持
  • 紧凑型封装:32 引线 QFN (RSM)

BQ40Z80 器件是一个完全集成的单芯片选项,采用已获专利的 Impedance Track 技术。BQ40Z80 器件具备电量监测、保护和身份验证功能,可支持 2 至 6 节串联锂离子和锂聚合物电池包。

BQ40Z80 器件利用集成的高性能模拟外设,可测量并准确记录锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数。该记录通过 SMBus v1.1 兼容接口报告给系统主机控制器。

椭圆曲线加密 (ECC) 或 SHA-1 身份验证对身份验证密钥使用安全存储器,确保识别真正的电池包。

BQ40Z80 器件为主机系统提供可用的最大功率和最大电流,从而支持涡轮模式 2.0/Intel 动态电池功率技术 (DBPTv2)。该器件具有八个多功能引脚,这些引脚可配置为热输入、ADC 输入、通用输入/输出 (GPIO) 引脚、存在引脚、LED 功能、显示按钮输入或其他功能。状态和标志寄存器可映射到 GPIO 并用作主机处理器的中断。

BQ40Z80 器件可针对过压、欠压、过流、短路电流、过载和过热条件以及其他与电池包和电芯相关的故障,提供基于软件的第 1 级和第 2 级安全保护功能。这个紧凑的 32 导线 QFN 封装在尽可能地提供电池电量测量应用的功能性和安全性的同时,更大限度地降低成本和智能电池的尺寸。

BQ40Z80 器件是一个完全集成的单芯片选项,采用已获专利的 Impedance Track 技术。BQ40Z80 器件具备电量监测、保护和身份验证功能,可支持 2 至 6 节串联锂离子和锂聚合物电池包。

BQ40Z80 器件利用集成的高性能模拟外设,可测量并准确记录锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数。该记录通过 SMBus v1.1 兼容接口报告给系统主机控制器。

椭圆曲线加密 (ECC) 或 SHA-1 身份验证对身份验证密钥使用安全存储器,确保识别真正的电池包。

BQ40Z80 器件为主机系统提供可用的最大功率和最大电流,从而支持涡轮模式 2.0/Intel 动态电池功率技术 (DBPTv2)。该器件具有八个多功能引脚,这些引脚可配置为热输入、ADC 输入、通用输入/输出 (GPIO) 引脚、存在引脚、LED 功能、显示按钮输入或其他功能。状态和标志寄存器可映射到 GPIO 并用作主机处理器的中断。

BQ40Z80 器件可针对过压、欠压、过流、短路电流、过载和过热条件以及其他与电池包和电芯相关的故障,提供基于软件的第 1 级和第 2 级安全保护功能。这个紧凑的 32 导线 QFN 封装在尽可能地提供电池电量测量应用的功能性和安全性的同时,更大限度地降低成本和智能电池的尺寸。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ40Z80 2-6 节锂离子电池组管理器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 9月 2日
* 用户指南 BQ40Z80 Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2022年 5月 11日
应用手册 如何创建认证密钥并将其编程到 TI 电池电量监测计中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 14日
应用手册 如何使用 MCU 转换 SMBus 或 I2C 信号来为智能电池充电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 8月 12日
应用手册 电池电量监测算法比较 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 13日
应用手册 Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
应用手册 TI电量计应用指导 2021年 6月 21日
应用手册 BQ40Z80量产校准代码示例 2021年 6月 10日
应用手册 TI电量计外围电路设计指导 2021年 4月 1日
技术文章 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019年 2月 9日
用户指南 TI Fuel Gauge Authentication Key Packager and Programmer Tools 2018年 6月 29日
应用手册 How to Complete a Successful Learning Cycle for the bq40z80 2018年 6月 6日
应用手册 bq40z80 Manufacture, Production, and Calibration 2018年 6月 6日
应用手册 Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
应用手册 Gauge Communication 2017年 1月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2 至 7 节池电量监测计评估模块

bq40z80 EVM 包含一个 bq40z80、两个 bq771807 次级保护器以及指向基于 Microsoft Windows 的 PC 软件链接,该软件可用于监控和预测容量,执行电池平衡,监控关键参数,防止 2、3、4、5、6 或 7 节串联锂离子或锂聚合物电池包的电池过度充电、过度放电、短路和过流。该电路具有至 USB 的板载 EV2400 接口,因此软件可读取 bqz40z80 数据寄存器,对不同电池包配置的芯片组进行编程,记录循环数据以便进一步评估,并评估解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
固件

SLUC672 BQ40z80 Device Firmware: 2-Series to 6-Series Battery Pack Manager

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

软件编程工具

BQKEYPROGRAMMER — 适用于电池电量监测计的密钥编程软件

TI 有多个电量监测计产品可支持电池组防伪认证。用户可在 SHA 和 ECC 之间自行选择电池认证方案。bqKeyPackager 用于打包密钥,而 bqKeyProgrammer 则用于将相应密钥编程到所选监测计中。使用这两个独立工具的目的是让 OEM 能够在一个文件中加密认证密钥,并将其发送至电池组制造商。然后,电池组制造商可以将该文件用作一个数据源,以便支持 bqKeyProgrammer 将密钥编程到监测计中。电池组制造商将无法看到密钥。
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频