产品详情

Rating Catalog Number of series cells (max) 5 Number of series cells (min) 3 Features Cell balancing, High-side driver, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Programmable EEPROM or EPROM, Short-current detection, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 27.5 Communication interface HDQ, I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 1 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 Operating current (typ) (µA) 250
Rating Catalog Number of series cells (max) 5 Number of series cells (min) 3 Features Cell balancing, High-side driver, I2C support, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Programmable EEPROM or EPROM, Short-current detection, Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 27.5 Communication interface HDQ, I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 1 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5 Operating current (typ) (µA) 250
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • 适用于 3 节至 5 节串联电池的电池监控功能
  • 用于高侧 NFET 保护的集成电荷泵,可选择自主恢复
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 两个独立的 ADC
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1µV(典型值)
    • 高精度电池电压测量 < 10mV(典型值)
  • 宽量程的电流应用(检测电阻上的测量范围为 ±200mV)
  • 集成式化学保险丝驱动二级保护
  • 自主式或主机控制型电芯均衡
  • 多种功耗模式(电池包典型运行范围条件)
    • NORMAL 模式:286µA
    • 多个 SLEEP 模式选项:24µA 至 41µA
    • 多个 DEEPSLEEP 模式选项:9µA 至 10µA
    • SHUTDOWN 模式:1µA
  • 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 60V
  • 在量产线支持随机的电芯连接序列
  • 支持使用内部传感器和多达 5 个外部热敏电阻进行温度检测
  • 集成的一次性可编程 (OTP) 存储器可由客户在生产线上进行编程
  • 通信选项包含 400kHz I2C 和 HDQ 单线接口
  • 供外部系统使用的可编程 LDO
  • 32 引脚 QFN 封装 (RSN)
  • 适用于 3 节至 5 节串联电池的电池监控功能
  • 用于高侧 NFET 保护的集成电荷泵,可选择自主恢复
  • 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
  • 两个独立的 ADC
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1µV(典型值)
    • 高精度电池电压测量 < 10mV(典型值)
  • 宽量程的电流应用(检测电阻上的测量范围为 ±200mV)
  • 集成式化学保险丝驱动二级保护
  • 自主式或主机控制型电芯均衡
  • 多种功耗模式(电池包典型运行范围条件)
    • NORMAL 模式:286µA
    • 多个 SLEEP 模式选项:24µA 至 41µA
    • 多个 DEEPSLEEP 模式选项:9µA 至 10µA
    • SHUTDOWN 模式:1µA
  • 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 60V
  • 在量产线支持随机的电芯连接序列
  • 支持使用内部传感器和多达 5 个外部热敏电阻进行温度检测
  • 集成的一次性可编程 (OTP) 存储器可由客户在生产线上进行编程
  • 通信选项包含 400kHz I2C 和 HDQ 单线接口
  • 供外部系统使用的可编程 LDO
  • 32 引脚 QFN 封装 (RSN)

德州仪器 (TI) 的 BQ76922 器件是一款高度集成的高精度电池监控器和保护器,适用于 3 节至 5 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包。该器件包括一个高精度监控系统和一个高度可配置的保护子系统,并支持自主式或主机控制型电芯均衡。它集成了高侧电荷泵 NFET 驱动器、供外部系统使用的可编程 LDO 以及一个支持 400kHz I2C 和 HDQ 单线标准的主机通信外设。BQ76922 器件可提供 32 引脚 4mm × 4mm QFN 封装。

德州仪器 (TI) 的 BQ76922 器件是一款高度集成的高精度电池监控器和保护器,适用于 3 节至 5 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包。该器件包括一个高精度监控系统和一个高度可配置的保护子系统,并支持自主式或主机控制型电芯均衡。它集成了高侧电荷泵 NFET 驱动器、供外部系统使用的可编程 LDO 以及一个支持 400kHz I2C 和 HDQ 单线标准的主机通信外设。BQ76922 器件可提供 32 引脚 4mm × 4mm QFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可根据保密协议提供失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)、安全分析报告和安全手册等功能安全信息。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ76922 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包的 3 节至 5 节串联高精度电池监测器和保护器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 4月 3日
用户指南 BQ76922 Technical Reference Manual PDF | HTML 2024年 4月 16日
应用手册 使用 BQ769x2 电池监视器进行电池平衡 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 4月 8日
应用手册 BQ769x2 软件开发指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 11日
应用手册 BQ769x2 校准和 OTP 编程指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 11日
证书 BQ76922EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 8月 26日
应用手册 Parallel Paths with the BQ769x2 Battery Monitor 2020年 1月 9日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ76922EVM — BQ76922 评估模块

BQ76922 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ76922 3 节至 5 节锂离子电池监测器集成电路的完整评估系统。此 EVM 包含一个 BQ76922 电路模块,用于简单评估 BQ76922 监测器的功能。该电路模块包括一个 BQ76922 集成电路 (IC)、检测电阻、功率 FET,还包括防止 5 节串联锂离子或锂聚合物电池包出现电池过充、过放电、短路和过流放电所需的所有其他板载元件。该电路模块可直接与各节电池相连,也可与电源和附带的电池仿真器电阻器相连。借助板载接口或兼容的外部接口板和基于 Microsoft® Windows® 的 PC 图形用户界面 (GUI) (...)
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio) 软件

Battery Management Studio (bqStudio) 提供一整套稳健的工具来帮助您评估、配置、测试 TI 电池管理产品以及利用其进行设计或以其他方式对其加以利用。这包括提供对寄存器和数据内存的完全访问,其中包括支持实时查看、绘制和记录轻松连接以发送命令、控制低级通信和 I/O,以及自动和指导支持配置、校准、执行学习周期以及生成有用的文件以将器件投入生产。

bqStudio 不支持 bq20xxx 和 bq30xxx 等旧产品。可从相应的产品页面下载特定的评估软件。您为 bqStudio 下载的最新化学物质更新程序也需要更新版 bqStudio。
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频