产品详情

Rating Automotive Number of series cells (max) 12 Number of series cells (min) 6 Features Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 80 Communication interface Daisy chain, SPI controller, UART Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 9000
Rating Automotive Number of series cells (max) 12 Number of series cells (min) 6 Features Cell balancing, Integrated ADC, Multi-cell support, Open-wire detection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 80 Communication interface Daisy chain, SPI controller, UART Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 9000
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • +/- 1.5mV ADC 精度
  • 兼容引脚/封装和软件的器件系列:
    • 可堆叠监测器 16S(BQ79616-Q1、BQ79656-Q1) 、14S(BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)和 12S(BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)
    • 独立式监测器 48V 系统 (BQ75614-Q1)
  • 用于电压、温度诊断的内置冗余路径
  • 可以在 128µs 内对所有电池通道执行高度精确的电池电压测量
  • 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
  • 支持汇流条连接和测量
  • 主机控制的内置硬件复位功能,可模拟类似于 POR 的器件复位
  • 支持内部电池平衡
    • 240mA 的平衡电流
    • 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 隔离式差分菊花链通信,采用可选的环形架构
  • 通过通信线路传输的嵌入式故障信号和检测信号
  • UART/SPI 主机接口/通信桥接器件 BQ79600-Q1
  • 内置 SPI 主器件
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 符合功能安全标准
    • 专为功能安全应用开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL D 要求
  • +/- 1.5mV ADC 精度
  • 兼容引脚/封装和软件的器件系列:
    • 可堆叠监测器 16S(BQ79616-Q1、BQ79656-Q1) 、14S(BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)和 12S(BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)
    • 独立式监测器 48V 系统 (BQ75614-Q1)
  • 用于电压、温度诊断的内置冗余路径
  • 可以在 128µs 内对所有电池通道执行高度精确的电池电压测量
  • 集成式后 ADC 可配置数字低通滤波器
  • 支持汇流条连接和测量
  • 主机控制的内置硬件复位功能,可模拟类似于 POR 的器件复位
  • 支持内部电池平衡
    • 240mA 的平衡电流
    • 内置平衡热管理,具有自动暂停和恢复控制功能
  • 隔离式差分菊花链通信,采用可选的环形架构
  • 通过通信线路传输的嵌入式故障信号和检测信号
  • UART/SPI 主机接口/通信桥接器件 BQ79600-Q1
  • 内置 SPI 主器件

BQ79612-Q1、BQ79614-Q1 和 BQ79616-Q1 可在不到 200µs 的时间内为 HEV/EV 中高压电池管理系统中的 12S、14S 和 16S 电池模块提供高精度电池电压测量。该系列监控器在同一封装类型中提供不同的通道选项,同时提供引脚对引脚兼容性,并支持在任何平台上高度重复使用既有的软件和硬件。借助集成式前端滤波器,可以在电池输入通道上使用简单、低额定电压的差分 RC 滤波器来实施系统。集成式后 ADC 低通滤波器可以执行经过滤波、类似于直流电的电压测量,以便更好地计算荷电状态 (SOC)。此器件支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。

包含的隔离式双向菊花链端口支持通过电容器和变压器进行隔离,并允许使用最有效的组件实现 xEV 动力总成系统中常见的集中式或分布式架构。此器件还包含八个 GPIO 或辅助输入,可执行外部热敏电阻测量。

与 BQ7961x-Q1 系列器件的主机通信可通过以下方式进行连接:器件的专用 UART 接口 或通信桥接器件 BQ79600。 此外,隔离的差分菊花链通信接口允许主机通过单个接口与整个电池组进行通信。在通信线路中断的情况下,菊花链通信接口可配置为环形架构,允许主机与堆栈两端的设备通信。

BQ79612-Q1、BQ79614-Q1 和 BQ79616-Q1 可在不到 200µs 的时间内为 HEV/EV 中高压电池管理系统中的 12S、14S 和 16S 电池模块提供高精度电池电压测量。该系列监控器在同一封装类型中提供不同的通道选项,同时提供引脚对引脚兼容性,并支持在任何平台上高度重复使用既有的软件和硬件。借助集成式前端滤波器,可以在电池输入通道上使用简单、低额定电压的差分 RC 滤波器来实施系统。集成式后 ADC 低通滤波器可以执行经过滤波、类似于直流电的电压测量,以便更好地计算荷电状态 (SOC)。此器件支持自主内部电池平衡,并通过监测温度来自动暂停和恢复平衡,以免出现过热条件。

包含的隔离式双向菊花链端口支持通过电容器和变压器进行隔离,并允许使用最有效的组件实现 xEV 动力总成系统中常见的集中式或分布式架构。此器件还包含八个 GPIO 或辅助输入,可执行外部热敏电阻测量。

与 BQ7961x-Q1 系列器件的主机通信可通过以下方式进行连接:器件的专用 UART 接口 或通信桥接器件 BQ79600。 此外,隔离的差分菊花链通信接口允许主机通过单个接口与整个电池组进行通信。在通信线路中断的情况下,菊花链通信接口可配置为环形架构,允许主机与堆栈两端的设备通信。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供设计建议和应用手册。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
BQ79656-Q1 正在供货 符合 ASIL-D 标准的汽车级 16 节串联精密电池监测器、平衡器、电流传感器 16-S automotive precision battery monitor, balancer, current sensor and integrated protector with ASIL-D compliance.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ79616-Q1、BQ79614-Q1、BQ79612-Q1 功能安全合规型汽车类 16/14/12 节串联电池监测器、平衡器和集成硬件保护器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 10月 21日
用户指南 适用于高压汽车 BMS 的 BQ7961x-Q1 设计建议 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 8月 27日
应用手册 BQ79616-Q1 菊花链通信 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 27日
应用手册 BQ79616-Q1 软件设计参考 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 25日
技术文章 Intelligent junction box with voltage and current synchronization in EVs PDF | HTML 2022年 4月 8日
用户指南 BQ79616-Q1 和 BQ75614-Q1 GUI 用户指南 英语版 2022年 1月 3日
技术文章 Conserve battery power in HEV/EVs with automatic host reverse wakeup PDF | HTML 2020年 12月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ79616EVM-021 — BQ79616 16 节串联精密电池监测器、平衡器和集成保护器评估模块

BQ79616 评估模块 (EVM) 是适用于 BQ79616-Q1 的开发平台。BQ79616-Q1 可针对 6 到 16 节电池电芯提供高精度的通道测量。BQ79616-Q1 器件包含一个菊花链通信端口,可通过堆叠(多达 35 个器件)支持电动汽车传动系电池包中的大型电池组配置。 

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.D): PDF | HTML
TI.com 上无现货
驱动程序或库

BQ7961X-AUTOSAR-CDD BQ7961x Autosar complex device driver software

BQ7961X-Q1 CDD documentation repository
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

BQ7X61X-Q1-DEVELOPMENT BQ7x61x-Q1 development files

BQ7x61x-Q1 documentation repository
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

BQ7X61X-Q1-EVALUATION BQ7x61x-Q1 evaluation files

BQ7X61X-Q1 evaluation files repository
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

BQ7X61X-Q1-FMEDA BQ7x61x-Q1 FMEDA files

BQ7x61x-Q1 FMEDA documentation repository
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

BQ7X61X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS BQ7x61x-Q1 functional safety documents

BQ7X6X-Q1 functional safety documentation repository
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

MNOVA-3P-NOVACARTS — MicroNova NovaCarts cell module controller (CMC) simulator for validating battery management systems

The NovaCarts cell module controller (CMC) simulation can simulate up to 35 cell monitoring integrated circuits of the automotive battery cell monitors family. The simulator is connected to the battery management system (BMS) host via a daisy chain interface. Typical applications of the simulator (...)
来源:MicroNova
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频