可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相似
BQ79631-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 符合功能安全标准
- 专为功能安全应用开发
- 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
- 系统可满足 ASIL D 级要求
- 硬件可满足 ASIL D 要求
- 带集成滤波的差分电压测量
- Pack+、Fuse、Link±、Charge± 测量
- 隔离电阻电压测量
- 集成式精密电流测量
- 支持低侧分流电阻器
- 绝缘电阻监控功能
- 8 个 GPIO 输入可用作 IO、SPI、ADC 和温度检测
- 隔离式差分菊花链通信,采用可选的环形架构
- 通过消除安全 MCU、CAN 收发器和多线接口简化 BJB/BDU 系统
- UART 主机接口
- 同步电流和电压测量
- 可与其他电芯和 UI 监视器堆叠和同步,如 16S(BQ79616-Q1、BQ79656-Q1)、14S(BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)、12S(BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)和 BQ79631
- 内置 SPI 主器件
BQ79631-Q1 提供高精度测量,能够测量来自高压节点的分压电压,例如电池接线盒 (BJB) 或电池切断单元 (BDU) 系统中的 Pack+(HV 电池正极)、Fuse、Charge(端口)、Link(负载)。可以使用集成式数字低通滤波器测量关键电压。该器件具有高度精确的集成电流检测 ADC,能够测量低侧分流电阻器中的电流。该器件能使用内部 ADC 测量绝缘电阻,并能控制此测量所需的任何开关方案。有八个 GPIO/辅助输入可用于热敏电阻测量、驱动继电器、测量电压以及用作外围 SPI 器件的主 SPI 接口。隔离式双向菊花链端口支持基于电容器或变压器的隔离。该器件还支持通过 UART 进行通信。
主机与 BQ79631-Q1 之间的通信可以通过器件的专用 UART 接口或者通信桥接器件 BQ79600-Q1 进行连接。此外,隔离式差分菊花链通信接口允许主机通过单个接口与其他 UIR 监视器甚至电芯监视器进行通信。可以将菊花链通信接口配置为环形架构,以使主机在通信线路中断时能够与堆叠任一端的器件进行通信。
申请了解更多信息
可提供完整数据表和其他信息。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | BQ79631-Q1 具有电压、电流和绝缘电阻监测功能、适用于 EV/BMS 高压汽车类应用的 UIR 传感器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 10月 5日 |
| 应用手册 | BQ79616-Q1 软件设计参考 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 8月 25日 | |
| 技术文章 | How to design an intelligent battery junction box for advanced EV battery manageme | PDF | HTML | 2023年 1月 4日 | |||
| 技术文章 | Intelligent junction box with voltage and current synchronization in EVs | PDF | HTML | 2022年 4月 8日 | |||
| 证书 | BQ79631EVM-039 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 6月 9日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
驱动程序或库
BQ7961X-Q1 CDD documentation repository
驱动程序或库
BQ7X61X-Q1-DEVELOPMENT — BQ7x61x-Q1 development files
BQ7x61x-Q1 documentation repository
支持的产品和硬件
驱动程序或库
BQ7X61X-Q1-FMEDA — BQ7x61x-Q1 FMEDA files
BQ7x61x-Q1 FMEDA documentation repository
支持的产品和硬件
驱动程序或库
BQ7X61X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS — BQ7x61x-Q1 functional safety documents
BQ7X6X-Q1 functional safety documentation repository
支持的产品和硬件
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。