产品详情

Rating Automotive Features AEC-Q100 Automotive Qual, ASIL-D, Battery Management Unit, Battery Monitoring, Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Engine, High precision, Integrated ADC, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Stackable (built-in interface), Undertemperature protection, Undervoltage protection Communication interface Daisy chain, SPI Operating temperature range (°C) to TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 5000
Rating Automotive Features AEC-Q100 Automotive Qual, ASIL-D, Battery Management Unit, Battery Monitoring, Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) Engine, High precision, Integrated ADC, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Stackable (built-in interface), Undertemperature protection, Undervoltage protection Communication interface Daisy chain, SPI Operating temperature range (°C) to TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 5000
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 两次快速电池包电压测量
    • 专用单端测量;ASIL-D
    • HV 测量精度 < 0.4%;0.3V 至 5V 单端
    • BQ79881 内实现 0uS VI 同步;与电芯测量一起执行时,VI 同步的典型值为 5uS
  • 精确的单端测量
    • 多达 18 个单端 ADC 输入;ASIL-D
    • HV 测量精度 < 0.4%;0V 至 5V 单端
    • 可用作比例式温度传感输入
    • 用于高压测量的可配置 1.8V/2.5V/3.3V 基准
  • 四个电流传感 ADC
    • 最多测量两个单独的电流;ASIL-D
    • 输入范围 =+/–275mV 差分、+/–750mV 共模;ASIL-D
    • 0.1% 的精度。10mA (50u Rshunt)
  • 过流比较器
    • 每个 CS ADC 配备专用的快速过流数字比较器;ASIL-D
    • 响应:100uS 至 1mS。精度:1%
    • 阈值:0mV 至+/–300mV。
    • GPIO 引脚上的 OC 响应。
    • 多数表决选项
  • 升级后的菊花链接口
    • 连接到 MCU 的 2 路并行 SPI 端口,用于支持带单桥接器件的分离链
    • 双线隔离接口,SPI 至 MCU
    • 2Mbps 单链/环形,4Mbps 分离链支持速度提高高达 4 倍
    • 闭环 BCI:200mA;开环 BCI:300mA
    • 隔离:变压器或仅电容器
    • FDTI 时间:800V 电池包或 250 节电池 <100ms
    • 支持环形架构
    • 无需环形架构即可实现反向唤醒
  • 智能 EIS 引擎
    • 集成电化学阻抗谱 (EIS) 测量引擎
    • 阻抗精度:1%(1A 励磁,200uΩ 阻抗)
    • 励磁频率:0.01Hz 至 3.5kHz
    • 从器件到器件的 I/V 同步 < 5us
    • 支持全局激励
  • 其他
    • 用于驱动 NMOSFET 或 Opto-MOS 开关的 12V 开关驱动引脚
    • 封装:48 引脚 QFN,0.5mm 间距
    • 符合 AEC-Q100 和 ISO26262 ASIL-D 功能安全要求
    • 功耗
      • 工作模式:< 100mW
      • 睡眠模式:< 0.5mW
      • 深度睡眠模式:< 0.05mW
  • 两次快速电池包电压测量
    • 专用单端测量;ASIL-D
    • HV 测量精度 < 0.4%;0.3V 至 5V 单端
    • BQ79881 内实现 0uS VI 同步;与电芯测量一起执行时,VI 同步的典型值为 5uS
  • 精确的单端测量
    • 多达 18 个单端 ADC 输入;ASIL-D
    • HV 测量精度 < 0.4%;0V 至 5V 单端
    • 可用作比例式温度传感输入
    • 用于高压测量的可配置 1.8V/2.5V/3.3V 基准
  • 四个电流传感 ADC
    • 最多测量两个单独的电流;ASIL-D
    • 输入范围 =+/–275mV 差分、+/–750mV 共模;ASIL-D
    • 0.1% 的精度。10mA (50u Rshunt)
  • 过流比较器
    • 每个 CS ADC 配备专用的快速过流数字比较器;ASIL-D
    • 响应:100uS 至 1mS。精度:1%
    • 阈值:0mV 至+/–300mV。
    • GPIO 引脚上的 OC 响应。
    • 多数表决选项
  • 升级后的菊花链接口
    • 连接到 MCU 的 2 路并行 SPI 端口,用于支持带单桥接器件的分离链
    • 双线隔离接口,SPI 至 MCU
    • 2Mbps 单链/环形,4Mbps 分离链支持速度提高高达 4 倍
    • 闭环 BCI:200mA;开环 BCI:300mA
    • 隔离:变压器或仅电容器
    • FDTI 时间:800V 电池包或 250 节电池 <100ms
    • 支持环形架构
    • 无需环形架构即可实现反向唤醒
  • 智能 EIS 引擎
    • 集成电化学阻抗谱 (EIS) 测量引擎
    • 阻抗精度:1%(1A 励磁,200uΩ 阻抗)
    • 励磁频率:0.01Hz 至 3.5kHz
    • 从器件到器件的 I/V 同步 < 5us
    • 支持全局激励
  • 其他
    • 用于驱动 NMOSFET 或 Opto-MOS 开关的 12V 开关驱动引脚
    • 封装:48 引脚 QFN,0.5mm 间距
    • 符合 AEC-Q100 和 ISO26262 ASIL-D 功能安全要求
    • 功耗
      • 工作模式:< 100mW
      • 睡眠模式:< 0.5mW
      • 深度睡眠模式:< 0.05mW

该器件可用于测量电池系统中的高电压分压节点。它可以测量保险丝和接触器两端的电压,并检查电池接线盒 (BJB) 系统中的隔离电压。该器件具有四条支持低侧分流电阻器的集成式电流检测路径。库仑计数功能可用于进行精确的 SOC 计算。有 18 个 GPIO/辅助输入可用于高压测量、热敏电阻测量和驱动继电器。有 4 个 SW 输出可用于驱动测量路径中的 MOSFET 开关管。该器件可用作 SPI 和 I2C 集线器,并与多达 8 个独立的 SPI 器件/组进行连接。可以使用 OC 引脚自主实现过流保护响应,以便在危险的过流事件中提供快速保护。隔离式双向菊花链端口支持基于电容器和变压器的隔离。该器件还可以通过 SPI 与 MCU 通信。

该器件可用于测量电池系统中的高电压分压节点。它可以测量保险丝和接触器两端的电压,并检查电池接线盒 (BJB) 系统中的隔离电压。该器件具有四条支持低侧分流电阻器的集成式电流检测路径。库仑计数功能可用于进行精确的 SOC 计算。有 18 个 GPIO/辅助输入可用于高压测量、热敏电阻测量和驱动继电器。有 4 个 SW 输出可用于驱动测量路径中的 MOSFET 开关管。该器件可用作 SPI 和 I2C 集线器,并与多达 8 个独立的 SPI 器件/组进行连接。可以使用 OC 引脚自主实现过流保护响应,以便在危险的过流事件中提供快速保护。隔离式双向菊花链端口支持基于电容器和变压器的隔离。该器件还可以通过 SPI 与 MCU 通信。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 BQ79881-Q1 UIR 传感器具有电池包级 EIS 以及电压、电流和绝缘电阻监测功能,适用于 EV/BMS 高压汽车类应用 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 9月 25日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

BQ79826-Q1-DESIGN BQ79826-Q1 design resources

BQ79826-Q1 Document Repository
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

BQ79881-Q1-DESIGN BQ79881-Q1 design resources

BQ79881-Q1 documentation repository
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

BQ79881-Q1-FS Functional Safety documentation for BQ79881-Q1

This secure folder stores Functional Safety document for BQ79881-Q1
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

EIS-BQ798XX-Q1-DESIGN BQ798XX-Q1 Electrochemical Impedance Spectroscopy Design resources

EIS design secure folder for BQ798XX-Q1
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频