可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
CC2340R2 正在供货 具有 256kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 无线 MCU This product is a newer device with improved functionality.
CC2340R5 正在供货 具有 512kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm® Cortex®-M0+ 2.4GHz 无线 MCU This product is a newer device with improved functionality.

产品详情

CPU Arm® Cortex®-M3 Technology Zigbee Protocols 6LoWPAN, Zigbee 2.6 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 20 Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 Comparators, 2 SPI, 4 timers, I2C, I2S, Sensor Controller, UART Features 1 uA RTC with data retention (RAM/CPU), Capsense, Over-the-air upgrade, Ultra-low power Sensor Controller Number of GPIOs 10, 15, 31 Security Cryptographic acceleration Cryptographic accelerators AES Operating system TI RTOS Type Wireless MCU Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
CPU Arm® Cortex®-M3 Technology Zigbee Protocols 6LoWPAN, Zigbee 2.6 Flash memory (kByte) 128 RAM (kByte) 20 Peripherals 12-bit ADC 8-channel, 2 Comparators, 2 SPI, 4 timers, I2C, I2S, Sensor Controller, UART Features 1 uA RTC with data retention (RAM/CPU), Capsense, Over-the-air upgrade, Ultra-low power Sensor Controller Number of GPIOs 10, 15, 31 Security Cryptographic acceleration Cryptographic accelerators AES Operating system TI RTOS Type Wireless MCU Operating temperature range (°C) -40 to 85 Edge AI enabled No
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7 VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5 VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 微控制器
    • 强大的 ARM Cortex-M3
    • EEMBC CoreMark评分:142
    • 高达 48MHz 的时钟速度
    • 128KB 系统内可编程闪存
    • ROM 中的 TI-RTOS 和 蓝牙软件
    • 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏静态随机存取存储器 (SRAM)
    • 8KB SRAM,适用于缓存或系统 RAM 使用
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线升级 (OTA)
  • 超低功耗传感器控制器
    • 可独立于系统其余部分自主运行
    • 16 位架构
    • 2KB 超低泄漏代码和数据 SRAM
  • 高效代码尺寸架构,只读存储器 (ROM) 中装载驱动程序、IEEE 802.15.4 MAC、 和引导加载程序
  • 封装符合 RoHS 标准
    • 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个 GPIO)
    • 5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个 GPIO)
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装(31 个 GPIO)
  • 外设
    • 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
    • 四个通用定时器模块
      (8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM))
    • 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器
    • 持续时间比较器
    • 超低功耗模拟比较器
    • 可编程电流源
    • UART
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I2C
    • I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES-128 安全模块
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 10、15 或 31 个 GPIO,具体取决于所用封装选项
    • 支持八个电容感测按钮
    • 集成温度传感器
  • 外部系统
    • 片上内部 DC-DC 转换器
    • 极少的外部组件
    • 无缝集成 SimpleLinkCC2590 和 CC2592 范围扩展器
    • 与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm VQFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围
      • 正常工作电压:1.8V 至 3.8V
      • 外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V
    • 有源模式 RX:5.9mA
    • 有源模式 TX (0dBm):6.1mA
    • 有源模式 TX (+5dBm):9.1mA
    • 有源模式 MCU:61µA/MHz
    • 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
    • 有源模式传感器控制器:
      0.4mA + 8.2μA/MHz
    • 待机电流:1.1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
    • 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频 (RF) 部分
    • 2.4GHz RF 收发器,符合 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC
    • 出色的接收器灵敏度(–100dBm)、可选择性和阻断性能
    • 105dB 的链路预算
    • 最高达 +5dBm 的可编程输出功率
    • 单端或差分 RF 接口
    • 适用于符合各项全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 328(欧洲)
      • EN 300 440 2 类(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 工具和开发环境
    • 功能全面的低成本开发套件
    • 针对不同 RF 配置的多种参考设计
    • 数据包监听器 PC 软件
    • Sensor Controller Studio
    • SmartRFStudio
    • SmartRF Flash Programmer2
    • IAR Embedded Workbench(用于 ARM)
    • Code Composer Studio
    • CCS Cloud

应用

  • 家庭和楼宇自动化
  • 照明控制
  • 警报和安全
  • 电子货架标签
  • Proximity Tag
  • 无线传感器网络
  • 能量采集、无电池传感器和传动器
  • 智能电网

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 微控制器
    • 强大的 ARM Cortex-M3
    • EEMBC CoreMark评分:142
    • 高达 48MHz 的时钟速度
    • 128KB 系统内可编程闪存
    • ROM 中的 TI-RTOS 和 蓝牙软件
    • 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏静态随机存取存储器 (SRAM)
    • 8KB SRAM,适用于缓存或系统 RAM 使用
    • 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
    • 支持无线升级 (OTA)
  • 超低功耗传感器控制器
    • 可独立于系统其余部分自主运行
    • 16 位架构
    • 2KB 超低泄漏代码和数据 SRAM
  • 高效代码尺寸架构,只读存储器 (ROM) 中装载驱动程序、IEEE 802.15.4 MAC、 和引导加载程序
  • 封装符合 RoHS 标准
    • 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个 GPIO)
    • 5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个 GPIO)
    • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装(31 个 GPIO)
  • 外设
    • 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
    • 四个通用定时器模块
      (8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM))
    • 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器
    • 持续时间比较器
    • 超低功耗模拟比较器
    • 可编程电流源
    • UART
    • 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
    • I2C
    • I2S
    • 实时时钟 (RTC)
    • AES-128 安全模块
    • 真随机数发生器 (TRNG)
    • 10、15 或 31 个 GPIO,具体取决于所用封装选项
    • 支持八个电容感测按钮
    • 集成温度传感器
  • 外部系统
    • 片上内部 DC-DC 转换器
    • 极少的外部组件
    • 无缝集成 SimpleLinkCC2590 和 CC2592 范围扩展器
    • 与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm VQFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容
  • 低功耗
    • 宽电源电压范围
      • 正常工作电压:1.8V 至 3.8V
      • 外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V
    • 有源模式 RX:5.9mA
    • 有源模式 TX (0dBm):6.1mA
    • 有源模式 TX (+5dBm):9.1mA
    • 有源模式 MCU:61µA/MHz
    • 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
    • 有源模式传感器控制器:
      0.4mA + 8.2μA/MHz
    • 待机电流:1.1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
    • 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
  • 射频 (RF) 部分
    • 2.4GHz RF 收发器,符合 IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC
    • 出色的接收器灵敏度(–100dBm)、可选择性和阻断性能
    • 105dB 的链路预算
    • 最高达 +5dBm 的可编程输出功率
    • 单端或差分 RF 接口
    • 适用于符合各项全球射频规范的系统
      • ETSI EN 300 328(欧洲)
      • EN 300 440 2 类(欧洲)
      • FCC CFR47 第 15 部分(美国)
      • ARIB STD-T66(日本)
  • 工具和开发环境
    • 功能全面的低成本开发套件
    • 针对不同 RF 配置的多种参考设计
    • 数据包监听器 PC 软件
    • Sensor Controller Studio
    • SmartRFStudio
    • SmartRF Flash Programmer2
    • IAR Embedded Workbench(用于 ARM)
    • Code Composer Studio
    • CCS Cloud

应用

  • 家庭和楼宇自动化
  • 照明控制
  • 警报和安全
  • 电子货架标签
  • Proximity Tag
  • 无线传感器网络
  • 能量采集、无电池传感器和传动器
  • 智能电网

All trademarks are the property of their respective owners.

CC2630 器件是一款无线微控制器 (MCU),主要适用于 ZigBee和 6LoWPAN 应用。

此器件属于 SimpleLink™ CC26xx 系列中的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。它具有极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命,适合小型纽扣电池供电以及在能源采集型应用中 使用。

SimpleLink Bluetooth 低功耗 CC2630 器件含有一个 32 位 ARM® Cortex®-M3 内核(与主处理器工作频率同为 48MHz),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。因此,CC2630 器件成为 ZigBee 和 6LoWPAN 网络中电池供电和能量采集终端节点的理想选择。

CC2630 无线 MCU 的电源和时钟管理以及无线系统需要采用特定配置并由软件处理才能正确运行,这已在 TI-RTOS 中实现。TI 建议将此软件框架应用于针对器件的全部应用程序开发过程。完整的 TI-RTOS 和器件驱动程序以源代码形式免费提供,下载地址:www.ti.com。

IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,并在 ARM® Cortex®-M0 处理器上单独运行。此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放闪存以供应用。

ZigBee 协议栈可从 www.ti.com.cn 免费获取。

CC2630 器件是一款无线微控制器 (MCU),主要适用于 ZigBee和 6LoWPAN 应用。

此器件属于 SimpleLink™ CC26xx 系列中的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。它具有极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命,适合小型纽扣电池供电以及在能源采集型应用中 使用。

SimpleLink Bluetooth 低功耗 CC2630 器件含有一个 32 位 ARM® Cortex®-M3 内核(与主处理器工作频率同为 48MHz),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。因此,CC2630 器件成为 ZigBee 和 6LoWPAN 网络中电池供电和能量采集终端节点的理想选择。

CC2630 无线 MCU 的电源和时钟管理以及无线系统需要采用特定配置并由软件处理才能正确运行,这已在 TI-RTOS 中实现。TI 建议将此软件框架应用于针对器件的全部应用程序开发过程。完整的 TI-RTOS 和器件驱动程序以源代码形式免费提供,下载地址:www.ti.com。

IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,并在 ARM® Cortex®-M0 处理器上单独运行。此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放闪存以供应用。

ZigBee 协议栈可从 www.ti.com.cn 免费获取。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
CC1352R 正在供货 具有 EdgeAI 支持的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多频带低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU This product has more available flash memory and supports dual-band radio operation with quarterly software updates.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CC2630 SimpleLink™ 6LoWPAN、ZigBee® 无线 MCU 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 2月 2日
* 勘误表 CC2630 SimpleLink™ 6LoWPAN, ZigBee® Wireless MCU Errata (Rev. C) 2018年 10月 31日
* 用户指南 CC13x0, CC26x0 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual (Rev. I) 2020年 6月 30日
应用手册 CC13xx、CC26xx、CC23xx 和 CC27xx 系列无线 MCU 的晶 体振荡器和晶体选型 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2025年 5月 5日
应用手册 CC2538、CC13xx 和 CC26xx 串行引导加载程序接口 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2024年 8月 19日
应用手册 CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 6月 3日
应用手册 针对在免许可证 2.4GHz/5GHz 频段运行的 SRD 的 CE 法规 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 7日
应用手册 Ultra-Low Power Sensing Applications With CC13x2/CC26x2 (Rev. B) PDF | HTML 2020年 1月 27日
应用手册 Integrating Sensor Controller Studio Examples Into ProjectZero 2018年 1月 8日
应用手册 Johanson Balun for the CC26xx Device Family 2017年 8月 7日
白皮书 Charging stations: Toward an EV support infrastructure 2017年 5月 9日
用户指南 CC26x0/CC13x0 SimpleLink™ Wireless MCU Power Management Software Development Ref (Rev. A) PDF | HTML 2017年 4月 17日
技术文章 IoT is making buildings greener and more intelligent. Value versus affordability PDF | HTML 2017年 1月 4日
产品概述 SimpleLink Ultra-low power wireless microcontroller platform (Rev. B) 2016年 10月 28日
白皮书 Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) 2016年 8月 25日
白皮书 A guide to SensorTag Hackathons: Resources 2016年 3月 8日
应用手册 Using the Wireless SimpleLink CC26xx in Ext Regulator Mode With the TPS62740 2015年 11月 19日
技术文章 How to use boost converters in wireless sensor nodes PDF | HTML 2015年 10月 6日
应用手册 CC2640 Wireless MCU DC Supply Evaluation 2015年 10月 5日
技术文章 Understanding wireless connectivity in industrial IoT applications PDF | HTML 2015年 8月 4日
电子书 Understanding Wireless Connectivity in the Industrial IoT 2015年 7月 22日
技术文章 Achieve extremely long battery life in wireless sensor nodes PDF | HTML 2015年 6月 18日
应用手册 Using GCC/GDB With SimpleLink CC26xx PDF | HTML 2015年 2月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-CC2650MA — TI SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack™ 插件模块

SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack 插件模块是一种快速简便的方法,可将低功耗蓝牙添加到 LaunchPad™ 开发套件中。只需将 CC2650 模块 BoosterPack 套件插入 MSP432™ 微控制器 (MCU) LaunchPad 套件,即可开始使用!此处提供了用于开始开发的软件示例。

CC2650 模块 BoosterPack 套件配有无线网络处理器软件,该软件允许您使用简单 UART 接口将低功耗蓝牙连接添加到任何应用。模块 BoosterPack 套件还包含一个 JTAG 连接,用于对 CC2650 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ALGO-3P-UISP1-TI — 适用于德州仪器 (TI) 器件的 Algocraft μISP1 编程器

μISP 既可以连接到主机 PC(内置 RS-232、USB 和 LAN 连接),也可以在独立模式下运行。

只需按下 START 按钮或通过某些 TTL 控制线,即可在独立模式下执行编程周期。

其紧凑的尺寸和多功能性便于集成到生产环境、手动和自动流程中。

来源:Algocraft
调试探针

TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针

XDS200 是用于调试 TI 嵌入式器件的调试探针(仿真器)。对于大多数器件,建议使用较新、成本较低的 XDS110 (www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U)。XDS200 在单个仓体中支持更广泛的标准(IEEE1149.1、IEEE1149.7、SWD)。所有 XDS 调试探针在所有具有嵌入式跟踪缓冲器 (ETB) 的 Arm® 和 DSP 处理器中均支持内核和系统跟踪。

XDS200 通过 TI 20 引脚连接器(带有适用于 TI 14 引脚、Arm Cortex® 10 引脚和 Arm 20 引脚的多个适配器)连接到目标板,并通过 USB2.0 高速 (...)

TI.com 上无现货
调试探针

LB-3P-TRACE32-WIRELESS — 用于无线连接的 Lauterbach TRACE32® 调试系统

Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证 TI 的许多无线连接芯片。这套全球知名的嵌入式系统调试解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排除)的理想解决方案:   完整的片上断点支持;运行时存储器访问;闪存编程和基准测试计数器。所有功能均可脚本化,使开发人员能够反复执行相同的测试序列。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。经认证的工具资质认证支持套件 (TQSK) 提供了一种便捷而全面的方法来鉴定 TRACE32® (...)

来源:Lauterbach GmbH
调试探针

TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger

TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)

硬件编程工具

ALGO-3P-WRITENOW — Algocraft WriteNow! 编程器

WriteNow! 系列系统内编程器是编程行业的突破性产品。该系列编程器支持来自不同制造商的众多器件(微控制器、存储器、CPLD 和其他可编程器件),并具有紧凑的尺寸,方便与 ATE/固定装置集成。它们可独立运行,也可连接到主机 PC(内置 RS-232、LAN 和 USB 连接),并附带易于使用的软件实用程序。

来源:Algocraft
驱动程序或库

TIMAC — IEEE802.15.4 媒体接入控制 (MAC) 软件堆栈

TIMAC - IEEE802.15.4 Medium Access Control (MAC) Software Stack

To download the free tools download click the "Get Software" button above. By subscribing, we will be able to notify you of updates when they become available and provide instructions on how to perform the update.

IDE、配置、编译器或调试器

CCSTUDIO Code Composer Studio 集成式开发环境 (IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

启动 下载选项
IDE、配置、编译器或调试器

SENSOR-CONTROLLER-STUDIO Sensor Controller Studio

Sensor Controller Studio is used to write, test and debug code for the CC26xx/CC13xx Sensor Controller, enabling ultra-low power application design. The tool generates an interface driver consisting of C source files with the firmware image, associated definitions, and generic functions that allow (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
软件编程工具

FLASH-PROGRAMMER-2 SmartRF 闪存编程器 v2

SmartRF Flash Programmer 2 can be used to program the flash memory in Texas Instruments ARM based low-power RF wireless MCUs over the debug and serial interfaces. Check the list of supported products for compatibility. Uniflash can also be used to program any SimpleLink product.

SmartRF Flash (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
支持软件

PACKET-SNIFFER SmartRF™ Packet Sniffer 2.18.1

The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SMARTRF-STUDIO-7 SmartRF Studio

SmartRF™ Studio is a Windows application that helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process for all TI CC1xxx and CC2xxx low-power RF devices. It simplifies generation of the configuration register values and commands, as well as practical (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
设计工具

3P-WIRELESS-MODULES — 第三方无线模块搜索工具

第三方无线模块搜索工具可帮助开发人员识别符合其终端设备规格的产品,并采购可立即投产的无线模块。搜索工具中包含的第三方模块供应商是独立的第三方公司,这些公司在利用 TI 无线连接产品设计和制造无线模块领域拥有深厚的专业知识。
设计工具

SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEW Hardware Design Review Request Form for SimpleLink™ CC2xxx Devices

The SimpleLink hardware design review process provides a way to get in touch, one-on-one, with a subject matter expert that can help review your design and provide valuable feedback. A simple three-step process for requesting a review as well as links to relevant technical documentation and (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

原理图

LAUNCHXL-CC2650 (CC2650 LaunchPad) (Rev. A)

SWRR147A.ZIP (3532 KB)
参考设计

TIDA-00374 — 适用于星形网络的湿度和温度传感器节点,支持 10 年以上纽扣电池寿命的参考设计

该参考设计采用我们的纳米功耗系统定时器、SimpleLink™ 超低功耗无线微控制器 (MCU) 平台及湿检测度技术,演示了一种通过占空比控制传感器终端节点实现超低功耗的方法。这些技术可实现极长的电池寿命,标准 CR2032 锂离子纽扣电池的使用寿命长达 10 年以上。该设计包含系统设计技术、详细测试结果和有助于快速启动和运行设计的信息。

 

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDC-CC2650STK-SENSORTAG — SimpleLink™ 多标准 CC2650 SensorTag™ 套件参考设计

全新的 SimpleLink™ 多标准 SensorTag 套件可助您实现自己的物联网 (IoT) 产品创意。该套件包含 10 个采用微型封装的低功耗 MEMS 传感器,可使用 DevPack 实现扩展,因此易于添加您自己的传感器或执行器。

通过 Bluetooth® 连接到云,在三分钟内在线获得传感器数据。SensorTag 开箱即可使用,带有 iOS 和 Android 应用,无需编程经验即可开始操作。

全新的 SensorTag 基于 CC2650 无线微控制器 (MCU),功耗比此前的蓝牙产品低 75%。因此,SensorTag 套件可由电池供电,而且一节纽扣电池可以工作多年。

蓝牙 (...)

用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

CC2650EM-MURBAL-RD — CC2650EM-MurBal 参考设计

CC2650EM-MurBal 参考设计包含 CC2650 评估模块的原理图和布局文件,该模块采用 5x5 mm 封装和 Murata 集成 0603 平衡-非平衡变压器。该参考设计展示了用于 CC2650 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现理想射频性能,应准确复制参考设计(原理图和布局)。

CC26xx 器件系列有多种参考设计可供选择,包括具有各种封装类型以及不同射频前端选项的设计。所有参考设计均采用双层 PCB 并具有板载 PCB 天线。

参考设计

CC2650EM-7ID-RD — CC2650EM-7ID 参考设计

CC2650EM-7ID 参考设计包含 CC2650 评估模块的原理图和布局文件,该模块采用 7x7 mm 封装和差分射频输出。该参考设计展示了用于 CC2650 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现理想射频性能,应准确复制参考设计(原理图和布局)。

CC26xx 器件系列有多种参考设计可供选择,包括具有各种封装类型以及不同射频前端选项的设计。所有参考设计均采用双层 PCB 并具有板载 PCB 天线。

参考设计

CC2650EM-5XD-RD — CC2650EM-5XD 参考设计

CC2650EM-5XD 参考设计包含 CC2650 评估模块的原理图和布局文件,该模块采用 5x5 mm 封装并具有外部偏置的差分射频输出。该参考设计展示了用于 CC2650 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现理想射频性能,应准确复制参考设计(原理图和布局)。

CC26xx 器件系列有多种参考设计可供选择,包括具有各种封装类型以及不同射频前端选项的设计。所有参考设计均采用双层 PCB 并具有板载 PCB 天线。

参考设计

CC2650EM-4XS-RD — CC2650EM-4XS 参考设计

CC2650EM-4XS 参考设计包含 CC2650 评估模块的原理图和布局文件,该模块采用 4x4 mm 封装并具有外部偏置的单端射频输出。该参考设计展示了用于 CC2650 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现理想射频性能,应准确复制参考设计(原理图和布局)。

CC26xx 器件系列有多种参考设计可供选择,包括具有各种封装类型以及不同射频前端选项的设计。所有参考设计均采用双层 PCB 并具有板载 PCB 天线。

参考设计

CC2650EM-4XD-RD — CC2650EM-4XD 参考设计

CC2650EM-4XD 参考设计包含 CC2650 评估模块的原理图和布局文件,该模块采用 4x4 mm 封装并具有外部偏置的差分射频输出。该参考设计展示了用于 CC2650 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现理想射频性能,应准确复制参考设计(原理图和布局)。

CC26xx 器件系列有多种参考设计可供选择,包括具有各种封装类型以及不同射频前端选项的设计。所有参考设计均采用双层 PCB 并具有板载 PCB 天线。

参考设计

CC2650EM-4XS-EXT-REG-RD — CC2650EM-4XS-EXT-REG 参考设计

CC2650EM-4XS_Ext_Reg 参考设计包含针对CC2650 配置为使用 TPS62740 直流/直流转换器实现外部稳压器运行的原理图和布局文件。该参考设计展示了用于 CC2650 去耦和射频布局的精湛技术。为了实现理想射频性能,应准确复制参考设计(原理图和布局)。

CC26xx 器件系列有多种参考设计可供选择,包括具有各种封装类型以及不同射频前端选项的设计。所有参考设计均采用双层 PCB 并具有板载 PCB 天线。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频