特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。
TASKING Germany GmbH
专为安全关键型应用设计的嵌入式软件开发工具提供商
TASKING 成立于 1977 年,其使命是赋能嵌入式软件工程师开发可靠、高性能的应用程序,以实现更安全的未来。如今,TASKING 提供了无缝集成的工具链,具备端到端的编译、调试和测试能力:
- 高性能、经安全和安防认证的开发环境
- 实时调试、跟踪和分析
- 针对安全和安防关键型软件的集成分析与合规性
Low-power MCUs
低功耗 2.4GHz 产品
多媒体和工业网络 SoC
实时数字电源 MCU
实时电机控制和自动化 MCU
汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU
汽车毫米波雷达传感器
汽车类无线连接产品
汽车车身和照明 MCU
汽车驾驶辅助 SoC
通用 MCU
联系人
-
+49 (0)89 2620 10080
- 联系合作伙伴
- www.tasking.com/
提供的资源
- IDE、配置、编译器或调试器
- 调试探针
支持的地区
- 中国
- 亚洲其他地区
- 北美
- 南美洲
- 印度
- 大洋洲
- 日本
- 欧洲
- 非洲
公司总部
- Streitfeldstrasse 19
- Munich, 81673
- Germany
资源
IDE、配置、编译器或调试器
TSK-3P-VX-TOOLSET — 用于 Arm 的 TASKING VX-toolset
VX-toolset 是专为特定 Cortex-M 和 Cortex-R 核心器件设计的经认证编译器工具链,适用于安全关键型嵌入式软件开发。借助 Eclipse IDE 集成、高级多核支持和 TASKING BlueBox 调试程序兼容性,VX-toolset 简化了开发。已通过 TÜV NORD 认证,符合 ISO 26262 至 ASIL D 级以及 ISO 21434 标准。
调试探针
TSK-3P-BLUEBOX — TASKING BlueBox hardware debugger
TASKING’s Debug, Trace, and Test tools offer comprehensive solutions for efficient debugging, tracing, and testing of TI's embedded systems. The scalable TASKING BlueBox debuggers allow users to easily flash, debug, and test across TI's portfolio. Development on TI hardware is made even easier with (...)
免责声明