CC3350MOD
主要特性
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- CC33x1MOD 提供低功耗蓝牙 5.4
- 是能够运行 TCP/IP 协议栈的任何处理器或 MCU 主机的配套模块
- 集成了 2.4GHz 和 5GHz PA,适用于输出功率高达 +18.3dBm 的完整无线系统
- 工作温度:-40°C 至 +85°C
- 应用吞吐量高达 50Mbps
- 监管认证
- FCC: Z64-CC33DBMOD
- IC/ISED: 461I-CC33DBMOD
- ETSI/CE
- MIC (TELEC): 201-250530(测试等级:51)、201-250531(测试等级:50)
- 基于 CC3351 QuickTrack 认证芯片组
- 符合蓝牙控制器子系统标准
- Wi-Fi 6
- 2.4GHz 和 5GHz、20MHz,单空间流
- 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax 的 MAC、基带和射频收发器
- 目标唤醒时间 (TWT)、OFDMA、MU-MIMO(下行链路)、基本服务集着色和基于触发器的传输,可提高效率
- 基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3
- 出色的互操作性
- 支持 4 位 SDIO 或 SPI 主机接口
- 低功耗蓝牙 5.4
- LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)和广播扩展
- 主机控制器接口 (HCI) 传输,具有 UART 或共享 SDIO 的选项
- 与 Wi-Fi 共享同一 RF 链和天线的内部共存机制
- 增强的安全性
- 安全主机接口
- 固件身份验证
- 防回滚保护
- 多角色支持(例如,并发 STA 和 AP),可连接不同射频通道(Wi-Fi 网络)上的 Wi-Fi 器件
- 可选天线分集或选择
- 3 线或 1 线 PTA,用于与额外 2.4GHz 无线电(例如 Thread 或 Zigbee)在外部共存
-
时钟源
- 40MHz XTAL 快速时钟(集成在模块中)
- 内部慢速时钟或外部 32.768kHz 慢速时钟
- 小封装尺寸
- 易于设计,采用 65 引脚 11mm × 11mm LGA 封装,间距为 0.65mm
SimpleLink™ Wi-Fi CC33xx 系列器件兼具经济性和可靠性,可支持工程师放心地连接更多应用。CC335xMOD 器件是经过认证的模块,旨在简化硬件设计并缩短上市时间。
- CC3350MOD:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 配套模块
- CC3351MOD:2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套模块
CC335xMOD 提供 Wi-Fi 和低功耗蓝牙的最新标准,同时与 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac) 保持兼容。这些 CC335xMOD 器件基于德州仪器 (TI) 的第 10 代连接组合芯片。因此,CC335xMOD 是基于成熟的技术设计而成。这些模块非常适合配备运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用。CC335xMOD 为物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用带来了 Wi-Fi 6 的效率。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CC335xMOD SimpleLink™ 2.4GHz 和 5GHz 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙®配套模块 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026-2-6 |
| 应用手册 | CC33xx/CC35xxE 简化射频测试指南 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 证书 | Module Certification Request Form (Change in ID / Change in Multiple Listing) (Rev. A) | 2026-5-29 | ||||
| 用户指南 | CC33xx WLAN 特性 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-4-26 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BP-CC3351MOD — SimpleLink™ CC3351MOD 双频带 Wi-Fi® 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
The SimpleLink CC3351MOD dual-band Wi-Fi 6 and Bluetooth Low Energy devices enable affordable, reliable and secure connectivity in embedded applications with a processor host running Linux® or an MCU host running RTOS. The CC3351MOD BoosterPack plug-in module (BP-CC3351MOD) is a test and (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices
Wi-Fi 工具箱包提供了进行以下操作所需的全部功能:使用主机调试和监测 WLAN/低功耗 Bluetooth® 固件;执行射频验证测试;为监管认证测试执行预测试;调试硬件和软件平台的集成问题。
CC33XX-LINUX-MPU — CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.
CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。
CC33XX-LINUX-MPU-PORTS-SW — CC33XX-LINUX-MPU Ports to LTS kernels and other HW platforms
CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。
CC33XX-RTOS-MCU — CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms
CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。
CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — CC33XX QuickTrack Control 应用是一款用于 Wi-Fi® 认证的 Wi-Fi 自动化测试工具
CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。
SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS — Reports: CC33xx Regulatory Certification
是否在寻找 CC3XXX 认证支持?SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION 可提供相关的信息和支持,以帮助您成功完成 CC31XX、CC32XX 和 CC33XX 产品的认证。在此页面中,您可以找到关于我们的模块和评估板的最新认证报告,适用于使用倒装芯片解决方案进行设计的客户。
CC33XX-DESIGN-TOOLS — Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| QFM (MOZ) | 65 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。