此产品不再投入生产。新设计应考虑替代产品。
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
CSD17313Q2Q1
- 符合汽车应用 应用
- 针对 5V 栅极驱动器进行了优化
- 超低 Qg 和 Qgd
- 低热阻
- 无铅
- 符合 RoHS 环保标准
- 无卤素
- 小外形尺寸无引线 (SON) 2mm x 2mm 塑料封装
该 30V、24mΩ、2mm x 2mm SON NexFET™功率 MOSFET 旨在用于最大程度降低功率转换应用中的 并针对 5V 栅极驱动器应用进行了优化 应用中, 2mm x 2mm SON 针对封装尺寸提供了出色的散热性能。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CSD17313Q2Q1 30V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2018年 3月 26日 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点