CSD88599Q5DC

正在供货

采用 5mm x 6mm SON 封装的 40A、60V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET Dual-Cool™ 电源块

产品详情

VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 40 Power loss (W) 3 Ploss current (A) 30 Features Motor control Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 60 VGS (V) 20 Type Power block Configuration PowerBlock ID - continuous drain current at TA=25°C (A) 40 Power loss (W) 3 Ploss current (A) 30 Features Motor control Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DMM) 22 30 mm² 6 x 5
  • 半桥电源块
  • 高密度 SON 5mm × 6mm 封装
  • 低 RDS(ON),可更大限度地降低传导损耗
    • 在 30A 下,PLoss 为 3.0W
  • DualCool™ 散热增强型封装
  • 超低电感封装
  • 符合 RoHS
  • 无卤素
  • 无铅端子镀层
  • 半桥电源块
  • 高密度 SON 5mm × 6mm 封装
  • 低 RDS(ON),可更大限度地降低传导损耗
    • 在 30A 下,PLoss 为 3.0W
  • DualCool™ 散热增强型封装
  • 超低电感封装
  • 符合 RoHS
  • 无卤素
  • 无铅端子镀层

CSD88599Q5DC 60V 电源块是一款针对手持设备、无绳园艺工具和电动工具等高电流电机控制应用进行了优化的设计。该器件利用 TI 的堆叠裸片技术来更大限度地减小寄生电感,同时采用节省空间的热增强型 DualCool™ 5mm × 6mm 封装,提供完整的半桥。利用外露的金属顶部,该电源块器件允许简单散热应用通过封装顶部散发 PCB 热量,从而在许多电机控制应用所要求的较高电流下,实现出色的热性能。

CSD88599Q5DC 60V 电源块是一款针对手持设备、无绳园艺工具和电动工具等高电流电机控制应用进行了优化的设计。该器件利用 TI 的堆叠裸片技术来更大限度地减小寄生电感,同时采用节省空间的热增强型 DualCool™ 5mm × 6mm 封装,提供完整的半桥。利用外露的金属顶部,该电源块器件允许简单散热应用通过封装顶部散发 PCB 热量,从而在许多电机控制应用所要求的较高电流下,实现出色的热性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSD88599Q5DC 60V 半桥 NexFET 电源块 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 MOSFET 支持和培训工具 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 11月 18日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用简报 成功并联功率 MOSFET 的技巧 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 12月 6日
技术文章 How to Select a MOSFET – Motor Control 2018年 1月 24日
技术文章 Improve the performance of your power tool design with power blocks PDF | HTML 2017年 9月 14日
技术文章 Demand for higher power density drives innovative power tool solution PDF | HTML 2017年 5月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BOOSTXL-DRV8320H — DRV8320H 三相智能栅极驱动器(硬件接口)评估模块

BOOSTXL-DRV8320H 评估模块 (EVM) 是一种基于 DRV8320H 栅极驱动器和 CSD88399Q5DC 双封装 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。  该模块具有独立的直流母线和相电压传感,因而此 EVM 十分适合无传感器 BLDC 算法。  该 EVM 配备用于 3.3V MCU 电源的外部降压稳压器和外部电流分流放大器。  驱动级受到全面的短路、过热、击穿和欠压保护,并可通过不同硬件配置引脚轻松配置。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BOOSTXL-DRV8320S — DRV8320S 三相智能栅极驱动器(SPI 接口)评估模块

BOOSTXL-DRV8320S 评估模块 (EVM) 是一种基于 DRV8320S 栅极驱动器和 CSD88399Q5DC 双封装 MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。  该模块具有独立的直流母线和相电压传感,因而此 EVM 十分适合无传感器 BLDC 算法。  该 EVM 配备用于 3.3V MCU 电源的外部降压稳压器和外部电流分流放大器。  驱动级受到全面的短路、过热、击穿和欠压保护,并可通过不同硬件配置引脚轻松配置。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BOOSTXL-DRV8323RH — 具有降压、分流放大器的 DRV8323RH 三相智能栅极驱动器(硬件接口)评估模块

BOOSTXL-DRV8323RH 是基于 DRV8323RH 栅极驱动器和 CSD88599Q5DC NexFETTM 电源块的 15A 三相无刷直流驱动级。  该模块具有独立的直流母线和相电压传感以及独立低侧电流分流放大器,因而此 EVM 十分适合无传感器 BLDC 算法。  该模块借助集成式 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。  驱动级受到全面的短路、过热、击穿和欠压保护,并可通过不同硬件配置引脚轻松配置。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

BOOSTXL-DRV8323RS — 具有降压、分流放大器的 DRV8323RS 三相智能栅极驱动器(SPI 接口)评估模块

BOOSTXL-DRV8323RS 是基于 DRV8323RH 栅极驱动器和 CSD88599Q5DC NexFETTM 电源块的 15A 三相无刷直流驱动级。该模块具有独立的直流母线和相位电压传感以及独立低侧电流分流放大器,因而此评估模块十分适合无传感器 BLDC 算法。该模块借助集成式 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。驱动级受到全面的短路、过热、击穿和欠压保护,并可通过器件 SPI 寄存器轻松配置。

MathWorks MATLAB 和 Simulink 示例模型包括以下内容:

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
子卡

BOOSTXL-DRV8320RS — 具有降压和 SPI 接口的 DRV8320RS 三相智能栅极驱动器评估模块

BOOSTXL-DRV8320RS 是基于 DRV8320RS 栅极驱动器和 CSD88599Q5DC NexFET 电源块的 15A 三相无刷直流驱动级。  该模块具有独立的直流总线和相电压传感,因而此评估模块十分适合无传感器 BLDC 算法。  该模块借助集成式 0.6A 降压稳压器为 MCU 提供 3.3V 电源。  驱动级受到全面的短路、过热、击穿和欠压保护,并可通过器件 SPI 寄存器轻松配置。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
仿真模型

CSD88599Q5DC Unencrypted PSpice Model Package (Rev. B)

SLPM325B.ZIP (6 KB) - PSpice Model
计算工具

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

This is an Excel-based MOSFET power loss calculator for brushless DC motor drive applications.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

Quickly trade off size, cost and performance to select the optimal MOSFET based on application conditions.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-01485 — 效率为 99% 且适用于三相 BLDC 电机的 36V、1kW、18cm2 功率级参考设计

本 1kW 功率级参考设计适用于采用 10 节锂离子电池供电的电动工具等工业场景的三相 36V 无刷直流 (BLDC) 电机,效率可达 99%。该设计展示了该功率等级下尺寸最小的逆变器功率级别,运用基于传感器的梯形控制,支持 25ARMS 连续(60A 峰值持续 2 秒,100A 峰值持续 400 毫秒)绕组电流。该设计中的 MOSFET 电源块和电流控制栅极驱动器,通过转换率控制和低寄生电感,可优化 MOSFET 的开关过程并将 EMI 降至最低。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSON-CLIP (DMM) 22 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频