产品详情

Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 8000 Array diagonal (in) 0.65 Chipset family DLPC7540 Input frame rate (max) (Hz) 60 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (m) 0.0000076 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 8000 Array diagonal (in) 0.65 Chipset family DLPC7540 Input frame rate (max) (Hz) 60 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (m) 0.0000076 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S450 (FYP) 149 718.06 mm² (32.2 mm × 22.3 mm)
  • 0.65 英寸对角微镜阵列
    • 4K UHD (3840 × 2160) 显示分辨率
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平坦表面)
    • 角落照明
  • 高速串行接口 (HSSI) 输入数据总线
  • 支持 4K 超高清 (60Hz) 和全高清 (240Hz)
  • DLPC7540 显示控制器、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 支持激光荧光、LED、RGB 激光和灯泡运行
  • 0.65 英寸对角微镜阵列
    • 4K UHD (3840 × 2160) 显示分辨率
    • 7.6µm 微镜间距
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平坦表面)
    • 角落照明
  • 高速串行接口 (HSSI) 输入数据总线
  • 支持 4K 超高清 (60Hz) 和全高清 (240Hz)
  • DLPC7540 显示控制器、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 支持激光荧光、LED、RGB 激光和灯泡运行

DLP650TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM),可用于实现高亮度 4K UHD 显示系统。DLP 产品 0.65-英寸 4K UHD 芯片组由 DMD、DLPC7540 显示控制器、DLPA100 电源和电机驱动器组成。芯片组外形紧凑,可为体型小巧的 4K UHD 显示提供完整的系统解决方案。

DMD 生态系统提供现成的资源以帮助用户缩短设计周期,请访问 DLP® 产品第三方搜索工具,查找获得批准的光学模块制造商和第三方提供商。

访问 TI DLP 显示技术入门,了解有关使用 DMD 开始设计的更多信息。

DLP650TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间照明调制器 (SLM),可用于实现高亮度 4K UHD 显示系统。DLP 产品 0.65-英寸 4K UHD 芯片组由 DMD、DLPC7540 显示控制器、DLPA100 电源和电机驱动器组成。芯片组外形紧凑,可为体型小巧的 4K UHD 显示提供完整的系统解决方案。

DMD 生态系统提供现成的资源以帮助用户缩短设计周期,请访问 DLP® 产品第三方搜索工具,查找获得批准的光学模块制造商和第三方提供商。

访问 TI DLP 显示技术入门,了解有关使用 DMD 开始设计的更多信息。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
DLP472TE 正在供货 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for lower brightness
DLP780TE 正在供货 0.78 英寸 4K UHD DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for lower brightness
DLP781TE 正在供货 0.78 英寸 4K UHD ProAV DLP® 数字微镜器件 (DLP) Alternate DMD for higher brightness
DLPC7540 正在供货 适用于 4K UHD 和 1080p DMD 的 DLP® 显示控制器 Companion controller for use with DLP650TE and DLP471TE

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP650TE 0.65 英寸 4K 超高清数字微镜器件 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-9-13
白皮书 TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications (Rev. B) PDF | HTML 2026-8-20
用户指南 DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026-1-14
应用简报 高尔夫模拟器专用 TI DLP® 技术 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-11-24
应用简报 为什么 TI DLP®技术的彩虹效应正在逐渐消失 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10
应用简报 激光电视与平板显示器:大屏幕娱乐的光明未来 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-10
应用简报 830 万,选择 TI DLP™ 真 4K 超高清 (UHD) 投影的理由 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-9
应用简报 Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality PDF | HTML 2025-8-20
白皮书 适用于移动智能电视的 DLP® 技术 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-9-16
技术文章 如何解决超短投射激光电视设计难题 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-6-27
技术文章 利用 4K UHD 实现超清视界 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-6-18
白皮书 TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) PDF | HTML 2024-6-12
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024-4-30
产品概述 TI DLP 4K 超高清 (UHD) 显示芯片组 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-12-6
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-6-13
技术文章 Laser focus on the future of TV PDF | HTML 2017-4-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLP650TEEVM — DLP650TE 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLP® 产品 DLP650TEEVM 在与 DLPC7540EVM 配合使用时,可缩短 DLP 0.65 英寸 4K UHD 系统的原型设计时间。DLP650TEEVM 为评估 0.65 英寸 4K UHD 数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,旨在与 DLPC7540EVM 搭配使用,可在 DMD 上显示启动画面、测试图案和来自 HDMI 源的视频。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DLPC7540EVM — DLPC7540 高分辨率显示控制器评估模块

DLP® 产品 DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVMDLP650TEEVM 配合使用时,可缩短 DLP 4K UHD 系统的原型设计时间。DLPC7540EVM 为驱动 0.47 英寸 4K UHD 或 0.65 英寸 4K UHD 标准数字微镜器件 (DMD) 提供了一款解决方案,同时允许对附带的 Vx1 接口前端系统进行测试。DLPC7540EVM 与 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 搭配使用时,可在 DMD 上显示 SPLASH、测试图案或来自 HDMI 源的视频。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
3D DMD 机械几何

DLPR062 — DLP650TE DMD with FYP package (Series 450) 3D-CAD Geometry

支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OMM-SEARCH — DLP® 产品第三方搜索工具

为了充分满足您的设计需求并缩短产品上市时间,DLP® 产品与各种第三方合作,从光学模块和硬件设计到专用软件和其他生产服务全方位为您提供帮助。在下方所列两款搜索工具中择一下载或两款全部下载,快速浏览我们的第三方供应商,或寻找特定光学模块来满足您的需求。列表中产品、软件和服务的生产者和管理者为独立的第三方,而非德州仪器 (TI)。

第三方资源可以使用以下两款搜索工具检索:

  • DLP 产品第三方供应商搜索工具 (DLP-3P-SEARCH) 能够检索可以设计或制造光学元件、硬件、软件和辅助技术的服务供应商
  • DLP 产品光学模块搜索工具 (DLP-OMM-SEARCH) (...)
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
设计工具

DLPR112 — DLP55X and DLP65X Optical Design Files

Optical design files include reference designs and guidelines for DLP55X and DLP65X family products
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLP-SERIES-450-MOUNTING — Series 450 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 450 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLPC132 — Series 450 DMD Mounting & Electrical Interconnect Information

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S450 (FYP) 149 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频