产品详情

Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 13000 Array diagonal (in) 0.78 Chipset family DLPA300, DLPC4420 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.009 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Display resolution (max) 4K UHD (3840x2160) System brightness (max) (lm) 13000 Array diagonal (in) 0.78 Chipset family DLPA300, DLPC4420 Micromirror array size 1920x1080 Micromirror pitch (mm) 0.009 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
DLP-S600 (FYU) 350 1127 mm² (35 mm × 32.2 mm)
  • 0.78 英寸对角线微镜阵列
    • 4K UHD (3840 × 2160) 显示分辨率
    • 9.0µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜角
    • 角落照明
  • 支持高光功率密度,适用于高亮度大型场馆显示器
    • 高达 40W/cm2 总光功率密度
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • 支持高达 60Hz 的 4K UHD
  • DLPC4420 显示控制器、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 为激光荧光体和 RGB 激光提供支持
  • 0.78 英寸对角线微镜阵列
    • 4K UHD (3840 × 2160) 显示分辨率
    • 9.0µm 微镜间距
    • ±14.5° 微镜倾斜角
    • 角落照明
  • 支持高光功率密度,适用于高亮度大型场馆显示器
    • 高达 40W/cm2 总光功率密度
  • 2xLVDS 输入数据总线
  • 支持高达 60Hz 的 4K UHD
  • DLPC4420 显示控制器、DLPA100 电源管理和电机驱动器 IC 为激光荧光体和 RGB 激光提供支持

DLP781TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮度 4K UHD 固态照明显示系统。TI DLP0.78 英寸 4K UHD 芯片组由 DMD、两个 DLPC4420 显示控制器、DLPA300 微镜驱动器以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。该芯片组外形紧凑,可为尺寸小巧并采用固态照明的 4K UHD 显示提供完整的系统。

为了帮助缩短设计周期,DMD 生态系统包含现成的资源,其中包括量产就绪型光学模块光学模块制造商设计公司

要了解有关如何使用 DMD 开始进行设计的更多信息,请访问 TI DLP 显示技术入门 页面。

DLP781TE 数字微镜器件 (DMD) 是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮度 4K UHD 固态照明显示系统。TI DLP0.78 英寸 4K UHD 芯片组由 DMD、两个 DLPC4420 显示控制器、DLPA300 微镜驱动器以及 DLPA100 电源和电机驱动器组成。该芯片组外形紧凑,可为尺寸小巧并采用固态照明的 4K UHD 显示提供完整的系统。

为了帮助缩短设计周期,DMD 生态系统包含现成的资源,其中包括量产就绪型光学模块光学模块制造商设计公司

要了解有关如何使用 DMD 开始进行设计的更多信息,请访问 TI DLP 显示技术入门 页面。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
DLP472TE 正在供货 0.47 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for lower brightness
DLP781NE 正在供货 0.78 英寸 1080p ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for 1080p
DLP650TE 正在供货 0.65 英寸 4K UHD HSSI DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for lower brightness
DLP801XE 正在供货 0.80 英寸 4K+ ProAV DLP® 数字微镜器件 (DMD) Alternate DMD for 4K+

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP781TE 0.78 4K UHD 数字微镜器件 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-3-14
白皮书 TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications (Rev. B) PDF | HTML 2026-8-20
用户指南 DMD 衍射效率计算器 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2026-1-14
应用简报 830 万,选择 TI DLP™ 真 4K 超高清 (UHD) 投影的理由 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-9
应用简报 Beyond Brightness: Why Color Gamut is Your Key to Stunning Image Quality PDF | HTML 2025-8-20
白皮书 适用于移动智能电视的 DLP® 技术 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-9-16
技术文章 如何解决超短投射激光电视设计难题 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-6-27
技术文章 利用 4K UHD 实现超清视界 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-6-18
白皮书 TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) PDF | HTML 2024-6-12
应用手册 TI DLP® 显示技术入门 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024-4-30
产品概述 TI DLP 4K 超高清 (UHD) 显示芯片组 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-12-6
应用简报 主流投影仪的 LED 指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-1
应用手册 TI DLP® 系统设计:亮度要求和权衡 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-6-13
技术文章 Laser focus on the future of TV PDF | HTML 2017-4-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

DLP781TE IBIS Model

DLPM068.ZIP (19 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
3D DMD 机械几何

DLP-FYU-3D-DMD — 采用封装 FYU(600 系列)3D-CAD 几何结构的 DLP78xTE/NE/UV

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
支持的产品和硬件
计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件
设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件
DMD 安装设计

DLP-SERIES-600-MOUNTING — Series 600 DMD mounting and electrical interconnect information

This file includes drawings and 3D-CAD models for Series 600 DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-S600 (FYU) 350 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频