产品详情

Illumination wavelength (min) (nm) 343 Illumination wavelength (max) (nm) 410 Array diagonal (in) 0.99 Micromirror array size 4096 x 2176 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 90
Illumination wavelength (min) (nm) 343 Illumination wavelength (max) (nm) 410 Array diagonal (in) 0.99 Micromirror array size 4096 x 2176 Micromirror pitch (mm) 0.0054 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 90
DLP-TYPEA.9 (FLV) 321 1777.4656 mm² 42.16 x 42.16
  • 高分辨率 4096 × 2176 微镜阵列
    • > 890 万个微镜
    • 5.4µm 微镜间距
    • 0.99" 微镜阵列对角线
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 设计用于角落照明
    • 集成微镜驱动器电路
  • 设计用于控制 343nm 至 410nm 的 UV 波长
    • (每通过一扇窗口)窗口透射率为 97%
    • 微镜反射率为 88%
    • 平均衍射效率为 91%(在 f/3 照明和 f/2.4 投影条件下,波长范围为 343nm 至 410nm)。
    • 打开状态阵列填充系数为 90%
  • 高分辨率 4096 × 2176 微镜阵列
    • > 890 万个微镜
    • 5.4µm 微镜间距
    • 0.99" 微镜阵列对角线
    • ±12° 微镜倾斜角(相对于平面)
    • 设计用于角落照明
    • 集成微镜驱动器电路
  • 设计用于控制 343nm 至 410nm 的 UV 波长
    • (每通过一扇窗口)窗口透射率为 97%
    • 微镜反射率为 88%
    • 平均衍射效率为 91%(在 f/3 照明和 f/2.4 投影条件下,波长范围为 343nm 至 410nm)。
    • 打开状态阵列填充系数为 90%

高分辨率 DLP991UUV 数字微镜器件 (DMD) 是一款可调制入射光幅度、方向和/或相位的空间光调制器 (SLM),微镜数达 890 万以上。这种先进光控制技术适用于工业、医疗和消费类市场上的许多应用。DLP991UUV DMD 及其 DLPC964 控制器的流式传输特性使其非常适合直接成像 (LDI) 应用中的超高速持续数据流。DMD 能够实现较大的 3D 打印构件尺寸和超精细分辨率,适用于各种 3D 打印应用。高分辨率支持扫描更大的物体,这对于 3D 机器视觉应用有直接助益。

高分辨率 DLP991UUV 数字微镜器件 (DMD) 是一款可调制入射光幅度、方向和/或相位的空间光调制器 (SLM),微镜数达 890 万以上。这种先进光控制技术适用于工业、医疗和消费类市场上的许多应用。DLP991UUV DMD 及其 DLPC964 控制器的流式传输特性使其非常适合直接成像 (LDI) 应用中的超高速持续数据流。DMD 能够实现较大的 3D 打印构件尺寸和超精细分辨率,适用于各种 3D 打印应用。高分辨率支持扫描更大的物体,这对于 3D 机器视觉应用有直接助益。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DLP991UUV 工业数字微镜器件 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 5日
应用手册 DLP® 技术如何实现面板级高级封装 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 10月 23日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DLPLCR99EVM — 0.99 英寸 4K Type-A DLP® 数字微镜器件 (DMD) 评估模块

DLPLCR99EVM 是一款 DMD 电路板 EVM,包含 0.99 英寸 4K Type-A DMD(其中包含 4096 x 2176 个微镜,微镜间距为 5.4µm)。DLP991U DMD 可在高分辨率下提供约 890 万像素,并具有较大的曝光面积。与 DLPLCRC964EVM 配合使用时,用户可以根据各种工业应用的需要在各种位深度和曝光时间下实现快速图形速率。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DLPLCR99UVEVM — 用于 UV 频谱 的 DLP991UUV 评估模块

DLPLCR99UVEVM 是一款 DMD 电路板 EVM,内置 0.99 英寸 4K Type-A DMD(其中包含 4096 x 2176 个微镜,微镜间距为 5.4µm)。DLP991UUV DMD 可在高分辨率下提供约 890 万像素,并具有较大的曝光面积。与 DLPLCRC964EVM 配合使用时,用户可以根据各种工业应用的需要在各种位深度和曝光时间下实现快速图形速率。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
评估板

DLPLCRC964EVM — DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块

DLPC964 DLP® LightCrafter™ 评估模块 (EVM) 提供了一种参考设计,可帮助使用 DLPC964 控制器架构(与 DLP991U DMD 配套)的用户缩短开发周期。该平台接收来自外部 FPGA 板的高速位平面数据,并对该位平面数据进行格式转换,然后再加载到 DLPLCR99EVM 中,以便在 DLP991U DMD 上显示。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
开发套件

INV-3P-DLP991U — In-Vision 高速 DLP991U 开发套件

DLP991U 开发套件是一款尖端的可编程完整 DLP 评估套件,专为突破光学精度边界的 OEM、工程师和研究人员量身打造。该器件基于 0.99” 4K DLP 芯片而设计,可为先进光刻、3D 计量、生物医学成像等领域的应用提供出色的分辨率、帧速率和图形控制能力。开放式 FPGA 结构使其成为希望用自己的代码创造附加值的开发人员的理想解决方案。

可选的光学 PCIe 3.0 x4 接口确保芯片组性能得到极限发挥,最高可达 2891fps。该系统集成了一个 8GB RAM 模块、可存储多达 7700 个二进制图形、并利用 DLPC964 控制器和 Xilinx XCZU7EG MPSoC (...)

3D DMD 机械几何

DLPM074 DLP991U/UUV with FLV package (9Type-A) 3D-CAD Geometry

This file is a 3D-CAD model of the DMD geometry for use when designing the DMD mounting
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency

This calculator will be used to help customers understand how to model DMD diffraction patterns and efficiency with their specific DMD input parameters and is modeled to the customer’s specific design. Optical modules can also be used with the calculator.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

DMD 安装设计

DLPM076 9Type-A DMD (305i) Mounting and Electrical Interconnect Information

This file includes drawings and 3D-CAD models for 9Type-A DMD mounting concept(s). Information is also included for the socket/interposer used to connect the DMD to a PCB.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLP-OPTICAL-DESIGN DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES

The DLP optical design guidelines presentation provides a comprehensive overview of the guidelines specific to designing an optical system with DLP Products and will help enable customers in their design process.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DLPR117 DLPLCR99UVEVM Design Files

Design files include the Schematic, BOM, and PCB layout of the DLPLCR99UVEVM board.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DLP-TYPEA.9 (FLV) 321 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频