DRV11873
- 输入电压范围:5V 至 16V
- 六个具有 1.5V 持续输出电流的集成型金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 总驱动器 H+L RDSON:450mΩ
- 无传感器私有 BMEF 控制系统配置
- 150°整流
- 同步整流脉宽调制 (PWM) 操作
- FG 和 RD 开漏输出
- 适合外部使用的 5V LDO,电流高达 20mA
- 7kHz 至 100kHz 的 PWMIN输入
- 过电流保护,限值可通过外部电阻调节
- 锁定检测
- 电压浪涌保护
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 热关断
应用范围
- 电器冷却风扇
- 台式机冷却风扇
- 服务器冷却风扇
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV11873 是一款具有集成功率 MOSFET 的三相无传感器电机驱动器,连续驱动电流达 1.5A,峰值驱动电流高达 2A。DRV11873 专为风扇电机驱动应用 设计, 噪声低且所需的外部组件数量少。DRV11873 具有内置过电流保护,无需外部电流感测电阻。同步整流运行模式可提高电机驱动器应用 的效率。DRV11873 通过开漏输出端输出 FG 和 RD 以指示电机状态。该器件实现了适合三相电机的 150° 无传感器反电动势 (BEMF) 控制方案。DRV11873 采用高效散热型 16 引脚 TSSOP 封装。额定工作温度为 –40°C 至 125°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV11873 12V、三相无传感器、无刷直流 (BLDC) 电机驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 11月 10日 |
| 应用手册 | 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 5日 | |
| 应用手册 | DRV11873 Lock Detection Functionality | 2016年 4月 22日 | ||||
| 用户指南 | DRV11873 EVM User Manual (Rev. A) | 2013年 3月 12日 | ||||
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV11873EVM — DRV11873 评估模块
The DRV11873EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in 150 degree sinusoidal commutation.
用户指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点