产品详情

Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Architecture Integrated FET Control topology Field-oriented control (FOC), Sensorless Control interface 1xPWM, Analog, Serial Vs (min) (V) 4.5 Vs ABS (max) (V) 40 Features 5-point configurable speed profile support, Anti-voltage surge protections prevents overvoltage, Code-free Field Oriented Control (FOC), Configurable motor startup and stop options, Improved acoustic performance with automatic dead time compensation, Offline motor parameters measurement with Motor Parameter Extraction Tool (MPET), Variable monitoring through DACOUT, Windmilling support through forward resynchronization and reverse drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
    • 无代码场定向控制 (FOC)
    • 模拟、PWM 和基于频率的速度输入模式:仅当 MCF8315A 配置为待机器件 (DEV_MODE = 0b) 时可用
    • 基于 I 2C 的速度输入模式:在睡眠 (DEV_MODE = 1b) 和待机器件 (DEV_MODE = 0b) 中均可用。
    • 使用电机参数提取工具 (MPET) 离线测量电机参数
    • 5 点可配置速度配置文件支持
    • 通过正向重新同步和反向驱动支持风力机
    • 抗电压浪涌 (AVS) 保护
    • 通过自动死区时间补偿提高了声学性能
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:4A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • T A = 25°C 时的 R DS(ON) (HS + LS):240mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式 :请参阅
    • V VM = 24V、T A = 25°C 时为 5µA(最大值)
  • 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
  • 支持高达 75kHz 的 PWM 频率,以支持低电感电机
  • 不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测功能
  • 内置 3.3V,20mA LDO 稳压器
  • 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
  • 展频和压摆率,用于降低 EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁定检测(5 种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 I 2C 接口进行故障诊断
  • 采用集成无传感器电机控制算法的三相 BLDC 电机驱动器
    • 无代码场定向控制 (FOC)
    • 模拟、PWM 和基于频率的速度输入模式:仅当 MCF8315A 配置为待机器件 (DEV_MODE = 0b) 时可用
    • 基于 I 2C 的速度输入模式:在睡眠 (DEV_MODE = 1b) 和待机器件 (DEV_MODE = 0b) 中均可用。
    • 使用电机参数提取工具 (MPET) 离线测量电机参数
    • 5 点可配置速度配置文件支持
    • 通过正向重新同步和反向驱动支持风力机
    • 抗电压浪涌 (AVS) 保护
    • 通过自动死区时间补偿提高了声学性能
  • 4.5V 至 35V 工作电压(绝对最大值 40V)
  • 高输出电流能力:4A 峰值
  • 低 MOSFET 导通状态电阻
    • T A = 25°C 时的 R DS(ON) (HS + LS):240mΩ(典型值)
  • 低功耗睡眠模式 :请参阅
    • V VM = 24V、T A = 25°C 时为 5µA(最大值)
  • 速度环路精度:3% 使用内部时钟,1% 使用外部时钟参考
  • 支持高达 75kHz 的 PWM 频率,以支持低电感电机
  • 不需要外部电流检测电阻;使用内置电流检测功能
  • 内置 3.3V,20mA LDO 稳压器
  • 内置 3.3V/5V、170mA 降压稳压器
  • 专用 DRVOFF 引脚以禁用(高阻态)输出
  • 展频和压摆率,用于降低 EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压锁定 (UVLO)
    • 电源过压保护 (OVP)
    • 电机锁定检测(5 种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)
    • 可选择通过 I 2C 接口进行故障诊断

MCF8315A 为驱动峰值电流高达 4A 的速度受控型 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供了一个单芯片无代码无传感器 FOC 解决方案。MCF8315A 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 240mΩ 的低 R DS(ON)(高边 + 低边 FET)。MCF8315A 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO (3.3V/20mA)。

FOC 算法配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在配置后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I 2C 命令接收速度命令。MCF8315A 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

参考文档:

MCF8315A 为驱动峰值电流高达 4A 的速度受控型 12V 至 24V 无刷直流电机 (BLDC) 或永磁同步电机 (PMSM) 的客户提供了一个单芯片无代码无传感器 FOC 解决方案。MCF8315A 集成了三个 ½ 桥,具有 40V 的绝对最大电压和 240mΩ 的低 R DS(ON)(高边 + 低边 FET)。MCF8315A 集成了电源管理电路,包括可用于为外部电路供电的电压可调节降压稳压器(3.3V/5V,170mA)和 LDO (3.3V/20mA)。

FOC 算法配置可存储在非易失性 EEPROM 中,从而允许器件在配置后独立运行。该器件通过 PWM 输入、模拟电压、可变频率方波或 I 2C 命令接收速度命令。MCF8315A 集成多种保护特性,旨在出现故障事件时保护该器件、电机和系统。

参考文档:

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
MCF8316A 正在供货 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 Lower RDS(ON) targeting higher power applications
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
MCF8329A 正在供货 60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 External FETs for higher power

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MCF8315A 无传感器磁场定向控制 (FOC)集成 FET BLDC 驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 9日
应用手册 Getting Started with MOTORSTUDIO (Rev. A) PDF | HTML 2026年 6月 9日
应用手册 基于MSPM0 MCU开发支持MCF831x离线烧录的算法和工具 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 6月 10日
应用手册 MCF83xx - 开环到闭环切换调优 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 5月 4日
应用手册 开始使用 MOTORSTUDIO PDF | HTML 英语版 2025年 5月 4日
应用手册 MCx83xx 器件系列 I2C 编程方法 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 21日
应用手册 针对 MCx83xx 的电机预启动调优 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 21日
应用手册 如何优化风扇应用中的 MCF8315 硬件设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 26日
应用手册 MCF83xx 和 MCT83xx EEPROM 读取和写入程序 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 3月 25日
证书 MCF8315PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 20日
技术文章 Selecting the right level of integration to meet motor design requirements PDF | HTML 2024年 1月 4日
技术文章 Top 3 ways to reduce audible noise in motion control applications PDF | HTML 2023年 12月 21日
应用手册 如何使用 MCF831x 来解决散热和快速启动挑战 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 10月 26日
应用手册 MCF831x 器件选择指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 4月 26日
用户指南 MCF8315A Tuning Guide PDF | HTML 2023年 1月 3日
证书 MCF8315EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 21日
技术文章 How to achieve efficient, reliable and accurate actuation in real-time motor contr PDF | HTML 2022年 10月 25日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

MCF8315EVM — MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块

MCF8315 具有三个半 H 桥集成 MOSFET 驱动器,用于对 4.5V 至 35V 电压范围、5A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机进行无传感器 FOC 控制。MCx8315 将支持 200mA 的降压稳压器和可编程的稳压电源集成在一起。

该 EVM 包含用于连接 Motor Studio (MOTORSTUDIO) GUI 的板载 MSP430 (MSP430FR2355)。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Motor Studio is an easy-to-use graphical user interface (GUI) that simplifies the tuning process of our brushless DC (BLDC) motor drivers to reduce device evaluation and product development time. The GUI allows users to quickly spin up their motors and optimize various stages of motor operation to (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

下载选项
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGF) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频