DRV8311
- 三相 PWM 电机驱动器
- 三相无刷直流电机
- 3V 至 20V 工作电压
- 24V 绝对最大电压
- 高输出电流能力
- 5A 峰值电流驱动能力
- 低导通状态电阻 MOSFET
- TA = 25°C 时,RDS(ON) (HS + LS) 为 210mΩ(典型值)
- 低功耗睡眠模式
- 1.5µA(VVM = 12V,TA = 25°C)
- 多种控制接口选项
- 6x PWM 控制接口
- 3x PWM 控制接口
- 在 MCU 和 DRV8311 之间具有可选校准功能的 PWM 生成模式 (SPI/tSPI)
- tSPI 接口 (DRV8311P)
- 可通过 SPI 进行 PWM 占空比和频率更新
- 使用标准 4 线 SPI 接口控制多个 DRV8311P 器件
- 支持高达 200kHz 的 PWM 频率
- 集成电流感测
- 无需外部电阻
- 感测放大器输出,每个半桥一个
- SPI 和硬件器件型号
- 10 MHz SPI 通信 (SPI/tSPI)
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 内置 3.3V ± 4.5%、100 mA LDO 稳压器
- 集成保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8311 提供了三个集成式 MOSFET 半 H 桥,用于驱动三相无刷直流 (BLDC) 电机,适用于 5V、9V、12V 或 18V 直流电源轨或 1S 至 4S 电池供电应用。该器件集成了三个具有集成电流感测功能的电流感测放大器 (CSA),可感测 BLDC 电机的三相电流,从而实现出色的 FOC 和电流控制系统实现方案。
DRV8311P 器件可通过德州仪器 (TI) SPI (tSPI) 生成和配置 PWM 计时器,并可以直接通过 tSPI 接口控制多个 BLDC 电机。该功能可减少用于控制多个电机的初级控制器的 I/O 端口数量。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8311 三相 PWM 电机驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022-5-13 |
| 应用简报 | 使用 PWM 生成模式驱动 BLDC 电机 | PDF | HTML | 英语版 | 2023-5-18 | ||
| 应用手册 | Reduce Wires for Your Next Multi-Motor BLDC Design With tSPI Protocol | PDF | HTML | 2021-11-17 | |||
| 应用手册 | Delay and Dead Time in Integrated MOSFET Drivers | PDF | HTML | 2021-8-23 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8311HEVM — DRV8311H 三相无刷电机驱动器评估模块
DRV8311HEVM 提供三个半 H 桥集成式 MOSFET 驱动器,用于驱动具有 5A 峰值电流驱动的三相无刷直流 (BLDC) 电机,适用于 12V 直流电源轨或电池供电应用。
该器件集成了三个具有集成电流检测功能的电流检测放大器 (CSA),可感测 BLDC 电机的三相电流,从而实现出色的 FOC 和电流控制系统方案。
LaunchPad 连接允许使用 DRV8311 建立个人固件开发平台。这包括 LAUNCHXL-F280049C C2000 LaunchPad,用于与 DRV8311xEVM_InstaSPIN_Universal_GUI 连接。
MSP-MOTOR-CONTROL — MSPM0 Firmware solutions for motor control applications
MSP 电机控制汇集了软件、工具和示例,可利用 MSPM0 Arm® Cortex® M0+ MCU 和常用的电机驱动器解决方案在 30 分钟或更短时间内使电机旋转。
MSP 电机控制为支持的硬件套件提供示例,从而帮助使用针对性能、集成和易用性进行了优化的有传感器和无传感器控制算法来旋转有刷、步进和三相电机。订购硬件、连接电机并使用我们的图形用户界面或在线代码示例,立即让您的电机转动起来。
BLDC-MOSFET-THERMAL-CALC — BLDC integrated MOSFET driver thermal calculator tool
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RRW) | 24 | Ultra Librarian |