DRV8329-Q1
- 65V 三相半桥栅极驱动器
- 可驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 沟道 MOSFET (NMOS)
- 4.5V 至 60V 工作电压范围
- 具有涓流电荷泵,支持 100% 占空比
- 基于自举的栅极驱动器架构
- 1000mA 最大峰值拉电流
- 2000mA 最大峰值灌电流
- 具有低输入失调电压的集成电流检测放大器(针对 1 个分流器进行了优化)
- 可调增益(5V/V、10V/V、20V/V、40V/V)
- 硬件接口提供简单配置
- 温度为 25 ̊C 时,超低功耗休眠模式下的电流 <1uA
- 4ns(典型值)相位间传播延迟匹配
- 独立驱动器关断路径 (DRVOFF)
- 65V 耐压唤醒引脚 (nSLEEP)
- SHx 引脚瞬态负压可达 -10V
- 6x 和 3x PWM 模式
- 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
- 精密 LDO (AVDD),3.3V ±3%,80mA
- 紧凑型 QFN 封装和尺寸
- 可通过 VDSLVL 引脚调节 VDS 过流阈值
- 可通过 DT 引脚调节死区时间
- 具有电源块的高效系统设计
- 集成保护特性
- PVDD 欠压锁定 (PVDDUV)
- GVDD 欠压 (GVDDUV)
- 自举欠压 (BST_UV)
- 过流保护(VDS_OCP、SEN_OCP)
- 热关断 (OTSD)
- 故障状态指示器 (nFAULT)
DRV8329-Q1 系列器件是适用于三相应用的集成栅极驱动器。这类器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。该器件使用内部电荷泵生成合适的栅极驱动电压,使用自举电路增强高侧 MOSFET。该器件具有涓流电荷泵,支持 100% 占空比。此栅极驱动架构支持高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流和 2A 的栅极驱动峰值灌电流。DRV8329-Q1 由单一电源供电,支持 4.5V 至 60V 的宽输入电源电压范围。
6x 和 3x PWM 模式可简化与控制器电路的连接。该器件具有集成的精密 3.3V LDO,该 LDO 可用于为外部控制器供电,并可用作 CSA 的基准电压。该器件的配置设置可通过硬件 (H/W) 引脚来配置。
DRV8329-Q1 器件集成了低侧电流检测放大器,可在驱动级的全部三个相位上进行电流检测,以获得电流总和。
该器件提供低功耗休眠模式,通过关断大部分内部电路实现了低静态电流。该器件针对欠压锁定、GVDD 故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路和过热等情况,提供内部保护功能。故障条件在 nFAULT 引脚上指示。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8329-Q1 4.5V 至 60V 三相 BLDC 栅极驱动器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 11月 15日 |
| 应用简报 | 了解栅极驱动器压摆率控制、MOSFET 开关优化以及保护特性 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DRV8329AEVM — DRV8329A 三相 BLDC 栅极驱动器评估模块
DRV8329AEVM 是一款基于 DRV8329A 栅极驱动器(适用于 BLDC 电机)的 30A 三相无刷直流驱动级。DRV8329 包含三个二极管用于自举操作,因此无需使用外部二极管。该器件包含用于低侧电流测量的电流分流放大器、80mA LDO、死区时间控制引脚、VDS 过流电平引脚和栅极驱动器关断引脚。EVM 包含用于评估这些设置的开关、电位计和电阻器,可面向 DRV8329 器件 A 型 (6x PWM) 和 B 型 (3x PWM) 进行配置。
可向此 EVM 提供高达 60V 的电压,DRV8329 的集成 LDO 可为自举 GVDD 电源提供所需的栅极电压。包含的所有电源状态 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGF) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点