DRV8334-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准。温度选项:
- DRV8334EPHP:–40°C 至 +150°C,TA
- DRV8334QPHP:–40°C 至 +125°C,TA
- 三相半桥栅极驱动器
- 驱动六个 N 通道 MOSFET (NMOS)
- 4.5V 至 60V 宽工作电压范围
- 适用于高侧栅极驱动器的自举架构
- 强大的 GVDD 电荷泵可支持高达 50mA 的平均栅极开关电流,能够以 20kHz 的频率驱动 400nC MOSFET
- 涓流电荷泵可支持 100% PWM 占空比,并可生成过驱电源以驱动外部保护电路
- 智能栅极驱动架构
- 高达 1000/2000mA(拉电流/灌电流)的 45 级可配置峰值栅极驱动电流
- 三步动态驱动电流控制
- 可配置的软关断可在过流关断期间更大限度地降低电感电压尖峰
- 低侧电流检测放大器
- 在整个温度范围内具有低于 1mV 的低输入失调电压
- 9 级可调增益
- 基于 SPI 的详细配置和诊断
- DRVOFF 引脚可独立禁用驱动器
- 高压唤醒引脚 (nSLEEP)
- 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
- 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
- 用于复位设置的可选可编程 OTP
- 集成式保护功能
- 电池和电源电压监测器
- 相位反馈比较器
- MOSFET VDS 和 Rsense 过电流监测器
- MOSFET VGS 栅极故障监测器
- 器件热警告和热关断
- 故障状态指示引脚
DRV8334-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 12V 和 24V 汽车类 三相 BLDC 应用。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。DRV8334-Q1 使用集成式自举二极管和 GVDD 电荷泵生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持 0.8mA 至 1A(拉电流)和 2A(灌电流)的可配置峰值栅极驱动电流。DRV8334-Q1 ,可由具有 4.5V 至 60V 宽输入范围的单个电源供电。涓流电荷泵可实现 100% PWM 占空比控制,并可为外部开关提供过驱电源电压。
DRV8334-Q1 提供低侧电流检测放大器,用于支持基于电阻器的低侧电流检测。放大器的低失调电压使系统能够实现精密的电机电流测量。
DRV8334-Q1 集成了各种诊断和保护特性,可实现稳健的电机驱动系统设计,还有助于消除对外部元件的需求。该器件具有高度可配置特性,能够无缝集成到各种系统设计中。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DRV8334-Q1 具有精确电流检测和增强型诊断功能的汽车类 24/12V 电池三相栅极驱动器单元 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 2月 12日 |
| 应用简报 | 了解栅极驱动器压摆率控制、MOSFET 开关优化以及保护特性 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 12日 | |
| 应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
DRV8334EVM — DRV8334 三相栅极驱动器评估模块
DRV8334 评估模块 (EVM) 是一款基于 DRV8334 栅极驱动器(适用于 BLDC 电机)的 30A 三相无刷直流驱动级。该 EVM 可快速评估 DRV8334 器件,该器件通过梯形换向和控制来旋转 BLDC 电机。包含所有电源的状态 LED 以及故障 LED,用于提供用户反馈。需要使用 C2000™ LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHXL-F280049C) 来控制 DRV8334 以及监测和报告故障。
计算工具
This calculator provides initial recommendations for smart gate drive register configurations for the DRV8334 based on user inputs.
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGZ) | 48 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点