产品详情

Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 6.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 565 Sleep current (µA) 10 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of full bridges 1 Vs (min) (V) 6.5 Vs ABS (max) (V) 50 Peak output current (A) 3.7 RDS(ON) (HS + LS) (mΩ) 565 Sleep current (µA) 10 Control mode PWM Control interface Hardware (GPIO) Features Current Regulation Topology Integrated FET Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • H 桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载
  • 6.5V 至 45V 宽工作电压范围
  • 565mΩ(典型值)RDS(on) (HS + LS)
  • 3.6A 峰值电流驱动能力
  • 脉宽调制 (PWM) 控制接口
  • 集成电流调节功能
  • 低功耗休眠模式
  • 故障状态输出引脚
  • 小型封装尺寸
    • 8 引脚 HSOP 封装,带有 PowerPAD
    • 4.9mm × 6mm
  • 集成保护 功能
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障报告 (nFAULT)
    • 自动故障恢复

应用范围

  • 打印机
  • 电器
  • 工业设备
  • 其他机电 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • H 桥电机驱动器
    • 驱动一个直流电机、一个步进电机的绕组或其他负载
  • 6.5V 至 45V 宽工作电压范围
  • 565mΩ(典型值)RDS(on) (HS + LS)
  • 3.6A 峰值电流驱动能力
  • 脉宽调制 (PWM) 控制接口
  • 集成电流调节功能
  • 低功耗休眠模式
  • 故障状态输出引脚
  • 小型封装尺寸
    • 8 引脚 HSOP 封装,带有 PowerPAD
    • 4.9mm × 6mm
  • 集成保护 功能
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障报告 (nFAULT)
    • 自动故障恢复

应用范围

  • 打印机
  • 电器
  • 工业设备
  • 其他机电 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8872 器件是一款刷式直流 (BDC) 电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流执行双向电机控制。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。

DRV8872 器件 具备 集成电流调节功能。该功能基于内部基准电压以及 ISEN 引脚电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。

该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和热关断 (TSD)。通过将 nFAULT 输出拉为低电平来报告故障。故障排除后,器件自动恢复正常状态。

DRV8872 器件是一款刷式直流 (BDC) 电机驱动器,适用于打印机、电器、工业设备和其他小型机器。两个逻辑输入控制 H 桥驱动器,该驱动器由四个 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流执行双向电机控制。利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。

DRV8872 器件 具备 集成电流调节功能。该功能基于内部基准电压以及 ISEN 引脚电压(与流经外部感测电阻的电机电流成正比)。该器件能够将电流限制在某一已知水平,这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。

该器件针对故障和短路问题提供了全面保护,包括欠压锁定 (UVLO)、过流保护 (OCP) 和热关断 (TSD)。通过将 nFAULT 输出拉为低电平来报告故障。故障排除后,器件自动恢复正常状态。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8876 正在供货 具有集成电流感应和电流感应反馈功能的 40V、3.5A H 桥电机驱动器 Reduces BOM cost, board space and power consumption with integrated current sensing.
功能与比较器件相似。
DRV8251 正在供货 具有集成电流调节和锁存 OCP 功能的 50V、4.1A H 桥电机驱动器 50-V H bridge brushed dc motor driver with current feedback
DRV8251A 正在供货 具有集成电流调节和电流检测反馈功能的 50V、4.1A H 桥电机驱动器 50-V H bridge brushed dc motor driver with integrated current sense and current feedback
DRV8231 正在供货 具有集成电流调节功能的 35V、3.7A H 桥电机驱动器 33-V H bridge brushed dc motor driver
DRV8231A 正在供货 具有集成电流调节和电流检测反馈功能的 35V、3.7A H 桥电机驱动器 35-V H bridge brushed dc motor driver with integrated current sense and current feedback

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8872具有故障报告功能的 3.6A 刷式直流电机驱动器(PWM 控制) 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017-1-31
应用手册 了解电机驱动器电流额定值 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024-8-6
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-5
应用手册 Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A) PDF | HTML 2021-7-22
应用手册 PowerPAD™ Thermally Enhanced Package (Rev. H) 2018-7-6
应用简报 PowerPAD® 轻松实现 (Rev. B) 2004-5-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8872EVM — DRV8872 H 桥 PWM 电机驱动器评估模块

DRV8872 评估模块 (EVM) 展现了来自德州仪器 (TI) 的 DRV8872 集成电路的功能和性能。该 EVM 包括 5V 稳压器和 PWM 发生器。评估 DRV8872 需要单一电源。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频