DS90C032QML-SP
- Single Event Latchup (SEL) Immune 120 MeV-cm2/mg
- High Impedance LVDS Inputs with Power-Off.
- Accepts Small Swing (330 mV) Differential Signal Levels
- Low Power Dissipation
- Low Differential Skew
- Low Chip to Chip Skew
- Pin Compatible with DS26C32A
- Compatible with IEEE 1596.3 SCI LVDS Standard
All trademarks are the property of their respective owners.
The DS90C032 is a quad CMOS differential line receiver designed for applications requiring ultra low power dissipation and high data rates.
The DS90C032 accepts low voltage differential input signals and translates them to CMOS (TTL compatible) output levels. The receiver supports a TRI-STATE function that may be used to multiplex outputs. The receiver also supports OPEN Failsafe and terminated (100Ω) input Failsafe with the addition of external failsafe biasing. Receiver output will be HIGH for both Failsafe conditions.
The DS90C032 provides power-off high impedance LVDS inputs. This feature assures minimal loading effect on the LVDS bus lines when VCC is not present.
The DS90C032 and companion line driver (DS90C031) provide a new alternative to high power pseudo-ECL devices for high speed point-to-point interface applications.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | DS90C032QML LVDS Quad CMOS Differential Line Receiver 数据表 (Rev. D) | 2013年 4月 12日 | |||
| * | SMD | DS90C032QML-SP SMD 5962-95834 | 2016年 6月 21日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | DS90C032xLQMLV SEE Report | 2012年 5月 9日 | |||
| * | 辐射与可靠性报告 | DS90C032xLQMLV TID Report | 2012年 5月 9日 | |||
| 选择指南 | TI Space Products (Rev. L) | 2026年 3月 27日 | ||||
| 应用简报 | 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 8月 18日 | |
| 应用手册 | 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 7月 7日 | |
| 更多文献资料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) | 2025年 2月 20日 | ||||
| 应用手册 | 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 2日 | |
| 应用简报 | How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? | 2018年 8月 3日 | ||||
| 应用简报 | How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling | 2018年 5月 16日 | ||||
| 更多文献资料 | Die D/S DS90C032 MDR Lvds Quad Cmos Differential Line Receiver | 2012年 9月 7日 | ||||
| 应用手册 | AN-1110 LVDS Quad Dynamic I CC vs Frequency | 2004年 5月 15日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| CFP (NAC) | 16 | Ultra Librarian |
| CFP (NAD) | 16 | Ultra Librarian |
| DIESALE (Y) | — |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。