INA195A-Q1

正在供货

AEC-Q100、-16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
INA281-Q1 正在供货 符合 AEC-Q100 标准的 -4V 至 110V、1.3MHz 电流检测放大器 This product offers improved accuracy, higher bandwidth and an extended common mode voltage range.

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2000 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2.5 Features Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 200 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.05 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2000 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 2.5 Features Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 200 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.05 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8

INA19xA-Q1 系列是电压输出分流监测计,能够在 -16V 至 80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降,与 INA19xA 电源电压无关。它们具有三种输出电压标度:20V/V、50V/V 和 100V/V。500kHz 带宽简化了电流控制环路和直流电机运行状况监测的使用。INA193A–INA195A 器件与 INA196A–INA198A 器件的功能相同,但引脚配置有所不同。

INA19xA-Q1 由 2.7V 至 18V 单电源供电运行。这些器件均在 -40°C 至 125°C 的扩展运行温度范围内额定运行,并且采用节省空间的 SOT-23 封装。

INA19xA-Q1 系列是电压输出分流监测计,能够在 -16V 至 80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降,与 INA19xA 电源电压无关。它们具有三种输出电压标度:20V/V、50V/V 和 100V/V。500kHz 带宽简化了电流控制环路和直流电机运行状况监测的使用。INA193A–INA195A 器件与 INA196A–INA198A 器件的功能相同,但引脚配置有所不同。

INA19xA-Q1 由 2.7V 至 18V 单电源供电运行。这些器件均在 -40°C 至 125°C 的扩展运行温度范围内额定运行,并且采用节省空间的 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA19xA-Q1 共模电压范围为 -16V 至 80V 的分流监测计 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 1月 30日
应用手册 将印刷电路板覆铜线迹用作电流检测 分流电阻器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
功能安全信息 INA19xA-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) 2020年 10月 29日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
模拟设计期刊 低成本电流并联监视器 IC 使动圈式仪表设计复兴 英语版 2008年 6月 25日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路

该双向电流检测解决方案使用一个电流检测放大器和一个高速双通道比较器,在输入电流 (IG1) 升至 100A 以上或降至 -35A 以下时,通过轨到轨输入共模范围在比较器输出端(OUTA 和 OUTB)产生过流 (OC) 警报信号。在此实现中,过流警报信号均为高电平有效,因此在超过 100A 或 -35A 阈值时,比较器输出为高电平。两个比较器均执行外部迟滞,因此在电流降低 10%(90A 和 -31A)时,比较器输出会恢复为逻辑低电平状态。当下方电路中的分流电阻器 R8 接地时,此电路适用于在高达 INA 的共模电压范围内进行高侧电流检测。
设计工具

CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路

该高侧电流检测解决方案使用一个电流检测放大器、一个带有集成基准的比较器和一个 P 沟道 MOSFET 来创建一个过流锁存电路。当检测到大于 200mA 的负载电流时,电路将断开系统与其电源的连接。比较器输出将进行锁存(将 P 沟道 MOSFET 的栅源电压保持在 0V),直到电路循环供电,原因在于比较器驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极并将信号反馈回电流检测放大器的基准引脚。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00302 — 具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计

这种高压侧电流分流监测器用于测量电流通过电流传感电阻器时电流传感电阻器两端产生的电压。

此外,还采用了外部保护电路来提供浪涌和快速瞬态保护,并展示 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度等级。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00282 — 汽车数字控制升压电源

本 TI 参考设计是一款汽车类电压升压转换器模块。此模块的作用是通过在电压下降事件(例如发动机启动)期间实现升压,为车辆电子元件提供稳定的电压。此设计基于 C2000 实时微控制器,将从 12V 汽车电池系统提供高达 400 瓦的功率。  该解决方案支持 6V 至 16V 的连续工作输入电压,可防止 36V 负载突降,提供稳定的 12V 输出电源,并具有反向电池保护。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频