INA201

正在供货

带比较器的 -16V 至 80V、500kHz 电流感应放大器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
INA310A 正在供货 具有比较器的 -4V 至 110V、1.3MHz 超高精度电流检测放大器 Significantly improved accuracy, higher bandwidth and an extended common-mode voltage range.
INA310B 正在供货 具有比较器的 -4V 至 110V、1.3MHz 高精度电流检测放大器 The INA310B is a pin-for-pin accuracy upgrade to the INA201.

产品详情

Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Features Alert Function, Low-side Capable Rating Catalog Voltage gain (V/V) 50 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 300 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.85 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) -16 Input offset (±) (max) (µV) 2500 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 5 Features Alert Function, Low-side Capable Rating Catalog Voltage gain (V/V) 50 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 300 Supply voltage (max) (V) 18 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1.85 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 100 Slew rate (V/µs) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 完整电流感测解决方案
  • 三种增益可供选择:
    • INA200 = 20V/V
    • INA201 = 50V/V
    • INA202 = 100V/V
  • 0.6V 内部电压基准
  • 内部漏极开路比较器
  • 比较器锁存功能
  • 共模范围:-16V 至 80V
  • 高精度:整个温度范围内的最大误差为 3.5%
  • 带宽:500kHz (INA200)
  • 静态电流:1800µA(最大值)
  • 封装:SOIC-8、VSSOP-8
  • 完整电流感测解决方案
  • 三种增益可供选择:
    • INA200 = 20V/V
    • INA201 = 50V/V
    • INA202 = 100V/V
  • 0.6V 内部电压基准
  • 内部漏极开路比较器
  • 比较器锁存功能
  • 共模范围:-16V 至 80V
  • 高精度:整个温度范围内的最大误差为 3.5%
  • 带宽:500kHz (INA200)
  • 静态电流:1800µA(最大值)
  • 封装:SOIC-8、VSSOP-8

INA200、INA201 和 INA202 器件是具有电压输出和集成比较器的高侧电流分流监控器。INA20x 器件能够在 -16V 至 +80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降。INA20x 系列器件可提供三种输出电压级别,即 20V/V、50V/V 和 100V/V,带宽高达 500kHz。

INA200、INA201 和 INA202 器件整合了一个开漏比较器以及提供 0.6V 阈值的内部基准。外部分压器可设定电流跳变点。比较器具有锁存功能,可通过将 RESET 引脚接地(或悬空)进入透明状态。

INA200、INA201 和 INA202 器件由单个 2.7V 至 18V 电源供电,消耗的最大电源电流为 1800µA。封装选项包括极小型 VSSOP-8 和
SOIC-8。所有版本的额定扩展工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

INA200、INA201 和 INA202 器件是具有电压输出和集成比较器的高侧电流分流监控器。INA20x 器件能够在 -16V 至 +80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降。INA20x 系列器件可提供三种输出电压级别,即 20V/V、50V/V 和 100V/V,带宽高达 500kHz。

INA200、INA201 和 INA202 器件整合了一个开漏比较器以及提供 0.6V 阈值的内部基准。外部分压器可设定电流跳变点。比较器具有锁存功能,可通过将 RESET 引脚接地(或悬空)进入透明状态。

INA200、INA201 和 INA202 器件由单个 2.7V 至 18V 电源供电,消耗的最大电源电流为 1800µA。封装选项包括极小型 VSSOP-8 和
SOIC-8。所有版本的额定扩展工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有开漏比较器和基准的 INA20x 高侧测量电流分流监控器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2017年 11月 2日
设计指南 监测电流以识别多种超限情况 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 13日
应用简报 通信基础设施设备的电流检测应用 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 8月 15日
应用手册 将印刷电路板覆铜线迹用作电流检测 分流电阻器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
应用简报 测量电流以检测超出范围的情况 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 4月 21日
电路设计 过流事件检测电路 英语版 2019年 1月 24日
应用简报 外部电流感应放大器与集成式板载放大器用于电流感应时的比较 最新英语版本 (Rev.B) 2017年 9月 14日
应用简报 集成过流检测功能的双向低侧相电流感测 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.D) 2017年 2月 8日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路

该双向电流检测解决方案使用一个电流检测放大器和一个高速双通道比较器,在输入电流 (IG1) 升至 100A 以上或降至 -35A 以下时,通过轨到轨输入共模范围在比较器输出端(OUTA 和 OUTB)产生过流 (OC) 警报信号。在此实现中,过流警报信号均为高电平有效,因此在超过 100A 或 -35A 阈值时,比较器输出为高电平。两个比较器均执行外部迟滞,因此在电流降低 10%(90A 和 -31A)时,比较器输出会恢复为逻辑低电平状态。当下方电路中的分流电阻器 R8 接地时,此电路适用于在高达 INA 的共模电压范围内进行高侧电流检测。
设计工具

CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路

该高侧电流检测解决方案使用一个电流检测放大器、一个带有集成基准的比较器和一个 P 沟道 MOSFET 来创建一个过流锁存电路。当检测到大于 200mA 的负载电流时,电路将断开系统与其电源的连接。比较器输出将进行锁存(将 P 沟道 MOSFET 的栅源电压保持在 0V),直到电路循环供电,原因在于比较器驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极并将信号反馈回电流检测放大器的基准引脚。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00302 — 具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计

这种高压侧电流分流监测器用于测量电流通过电流传感电阻器时电流传感电阻器两端产生的电压。

此外,还采用了外部保护电路来提供浪涌和快速瞬态保护,并展示 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度等级。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频