选择版本

选择版本

未找到结果。请清除搜索并重试。

SBOR021

Power Monitor Tool

选择版本
未找到结果。请清除搜索并重试。
最新版本
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2021-3-8
产品
数字功率监控器
INA209 具有模拟比较器的 26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA219 26V 12 位 I2C 输出数字功率监测器 INA220 26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA220-Q1 AEC-Q100、26V、12 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA226 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA226-Q1 具有警报功能的 AEC-Q100、36V、16 位、超精密、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA228 具有警报功能的 85V、20 位、I²C μ A 输出、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率、能量和充电监测器 INA228-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、20 位、超精密、I²C 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 INA229 具有警报功能的 85V、20 位、超精密、SPI 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 INA229-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、20 位、超精密、SPI 输出电流/电压/功率/能量/充电监控器 INA230 具有警报功能的 36V、16 位、I²C 输出电流、电压和功率监测器 INA231 采用 WCSP 封装的 28V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA233 具有警报功能的 36V、16 位、超精密 I2C 和 PMBus 输出电流/电压/功率/能量监控器 INA234 采用 WCSP 封装、具有警报功能的 28V、12 位、I²C 输出电流/电压/功率监控器 INA236 采用 WCSP 封装、具有警报功能的 48V、16 位、超精密 I²C 输出数字功率监测器 INA237 具有警报功能的 85V、16 位、I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA237-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、I²C 输出电流/电压/充电监控器 INA238 具有警报功能的 85V、16 位、高精度 I2C 输出电流/电压/功率监控器 INA238-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、高精度、I²C 输出电流/电压/充电监控器 INA239 具有警报功能的 85V、16 位、高精度 SPI 输出电流/电压/功率监控器 INA239-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 85V、16 位、高精度、SPI 输出电流/电压/功率监控器 INA3221 具有警报功能的 26V、三通道、13 位、I2C 输出电流/电压监控器 INA3221-Q1 具有警报功能的 AEC-Q100、26V、三通道、13 位、I2C 输出电流/电压监控器
配备集成型电流采样电阻的数字功率监控器
INA260 具有集成分流电阻的 36V、16 位、精密 I2C 输出电流/电压/功率监控器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sbor021 or www.ti.com.cn/lit/xx/sbor021/sbor021.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SBOR021. Please update any bookmarks accordingly.