INA223
- 宽共模范围:0V 至 26V
- ±100µV 偏移(最大,增益 = 300 V/V)
- 准确度
- ±0.25% 分流电压增益错误(最大值)
- ±0.15% 总线电压增益错误(最大值)
- 1.25% 功率错误(最大值)
- 0.3μV/°C 偏移漂移(最大值)
- 50 ppm/°C 增益漂移(最大值)
- 可编辑增益
- 电流分流电压增益:20,128,300
- 总线电压衰减:1/10,1/5,2/5
- 监控/测量/报告:
- 即时功率
- 总线电压
- 负载电流间的关系
- 瞬态电流:250µA(最大值)
- 关断电流:1µA(最大值)
INA223 是一款电压输出器件,通过感测 0V 至 26V 的共模电压上分流的压降,此器件监控电流、总线电压、和电源线的功率。共模电压范围与电源电压无关。 零漂移架构的低偏移在整个分流中使得电流感测的最大压降低至 10mV 的满量程。
INA223 包括一个用于调整此器件配置设置的两线制接口。 此接口用于控制指向器件输出的信号(电流分流电压、总线电压、或者功率)。 多个增益和衰减设置可通过两线制进行设定以实现应用专用配置。 可编辑增益特性也使得此器件可在更宽泛的动态电流负载范围内运行而无需切换到使用的感测元件。
提供了一个关断特性来禁用此器件并高效地从并联电阻器和电源电压上断开,从而减少了对电池的消耗。
INA223 由单一 +2.7V 至 +5.5V 电源供电运行,消耗的最大电源电流为 250µA。 此器件额定扩展温度范围介于 -40°C 至 +105°C 之间并采用小外形尺寸无引线 (SON)-10 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 模拟输出电流分流和电压即时功率监控器 数据表 | 英语版 | 2012-7-18 | ||
| 应用手册 | Understanding the I2C Bus (Rev. A) | PDF | HTML | 2026-10-19 | |||
| 应用手册 | 将印刷电路板覆铜迹线用作电流检测 分流电阻器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-6 | ||
| 应用手册 | 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-12-11 | |
| 应用简报 | 使用数字电流传感器进行功耗和能耗监控 | 英语版 | 2017-9-14 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估模块 (EVM) 用 GUI
SBOC428 — INA223EVM Software
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
计算工具
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
参考设计
TIDA-00302 — 具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计
这种高压侧电流分流监测器用于测量电流通过电流传感电阻器时电流传感电阻器两端产生的电压。
此外,还采用了外部保护电路来提供浪涌和快速瞬态保护,并展示 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度等级。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WSON (DSK) | 10 | Ultra Librarian |