INA225-Q1

正在供货

AEC-Q100 36V 双向电流传感放大器,具有四种可通过引脚选择的增益设置

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Features Bidirectional, Low-side Capable, Programmable Gain Rating Automotive Voltage gain (V/V) 25, 50, 100, 200 CMRR (min) (dB) 95 Bandwidth (kHz) 200, 70, 125, 250 Supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.35 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.05, 0.1, 0.15 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 0.4 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Features Bidirectional, Low-side Capable, Programmable Gain Rating Automotive Voltage gain (V/V) 25, 50, 100, 200 CMRR (min) (dB) 95 Bandwidth (kHz) 200, 70, 125, 250 Supply voltage (max) (V) 36 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.35 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.05, 0.1, 0.15 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 0.4 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C4B
  • 提供功能安全
  • 宽共模范围:0V 至 36V
  • 失调电压:±150µV(上限,所有增益)
  • 失调电压漂移:0.5µV/°C(上限)
  • 温度范围内的增益精度(上限):
    • 25V/V、50V/V:±0.15%
    • 100V/V±0.2%
    • 200V/V:±0.3%
    • 10ppm/°C 增益漂移
  • 带宽:250kHz(增益 = 25V/V)
  • 可编程增益:
    • G1 = 25V/V
    • G2 = 50V/V
    • G3 = 100V/V
    • G4 = 200V/V
  • 静态电流:350µA(最大值)
  • 封装:8 引脚 VSSOP
  • 符合 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C4B
  • 提供功能安全
  • 宽共模范围:0V 至 36V
  • 失调电压:±150µV(上限,所有增益)
  • 失调电压漂移:0.5µV/°C(上限)
  • 温度范围内的增益精度(上限):
    • 25V/V、50V/V:±0.15%
    • 100V/V±0.2%
    • 200V/V:±0.3%
    • 10ppm/°C 增益漂移
  • 带宽:250kHz(增益 = 25V/V)
  • 可编程增益:
    • G1 = 25V/V
    • G2 = 50V/V
    • G3 = 100V/V
    • G4 = 200V/V
  • 静态电流:350µA(最大值)
  • 封装:8 引脚 VSSOP

INA225-Q1 是一款电压输出、电流感测放大器,能够在 0V 至 36V 共模电压上感测电流感测电阻的压降,并且与电源电压无关。此器件是一款双向、电流分流监控器,允许外部基准用于测量双向流入电流感测电阻器的电流。

使用两个增益选择端子(GS0 和 GS1)可选择四个离散增益电平,从而对 25V/V、50V/V、100V/V 和 200V/V 增益进行编程。使用低偏移、零漂移架构和精密增益值,可在分流器上的压降上限低至 10mV 满量程的情况下进行电流检测,同时在整个工作温度范围内保持非常高精度的测量水准。

此器件由一个 +2.7V 至 +36V 的单电源供电,最大电源电流为 350µA。此器件的额定扩展工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C,采用超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-8 封装。

INA225-Q1 是一款电压输出、电流感测放大器,能够在 0V 至 36V 共模电压上感测电流感测电阻的压降,并且与电源电压无关。此器件是一款双向、电流分流监控器,允许外部基准用于测量双向流入电流感测电阻器的电流。

使用两个增益选择端子(GS0 和 GS1)可选择四个离散增益电平,从而对 25V/V、50V/V、100V/V 和 200V/V 增益进行编程。使用低偏移、零漂移架构和精密增益值,可在分流器上的压降上限低至 10mV 满量程的情况下进行电流检测,同时在整个工作温度范围内保持非常高精度的测量水准。

此器件由一个 +2.7V 至 +36V 的单电源供电,最大电源电流为 350µA。此器件的额定扩展工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C,采用超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-8 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有四个引脚可选增益设置的 INA225-Q1 AEC-Q100、36V 双向电流检测放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 10月 3日
应用手册 将印刷电路板覆铜迹线用作电流检测 分流电阻器 (Rev. A) PDF | HTML 2026年 5月 6日
应用手册 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 11日
应用简报 用于提供过流保护的高侧电机电流监控 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用简报 高压电源轨上的精密电流测量 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 10月 25日
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021年 9月 20日
应用简报 精密低侧电流测量 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2021年 8月 23日
功能安全信息 INA225-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2020年 9月 8日
应用简报 External current sense amps vs integrated onboard amplifiers for current sensing (Rev. B) 2019年 2月 19日
应用简报 集成过流检测功能的双向低侧相电流感测 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.D) 2017年 2月 8日
应用简报 适用于三相系统的低漂移低侧电流测量 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2017年 1月 26日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA225EVM — INA225 36V 可编程增益电流分流监测器评估模块

INA225 是一款电压输出、电流分流监测器,可在独立于电源电压的 0V 至 36V 共模电压中感应分流电阻上的压降。可以使用两个外部增益选择引脚 GS0 和 GS1 来选择四个增益版本。利用这些引脚,可以选择 25、50、100 和 200 的增益。低偏移零漂移架构使得电流检测在分流器上的压降低至 10mV 满标,同时可确保高精度测量结果。INA225EVM 平台可用于评估 INA225 在各种信号、分流电阻和电源条件下的性能。  本文档概要介绍了 INA225EVM,以及使用该评估模块时需要考虑的特性和功能。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

INA225 PSpice Model (Rev. A)

SBOM933A.ZIP (508 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA225 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM881A.TSC (4254 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

INA225 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM882A.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路

该双向电流检测解决方案使用一个电流检测放大器和一个高速双通道比较器,在输入电流 (IG1) 升至 100A 以上或降至 -35A 以下时,通过轨到轨输入共模范围在比较器输出端(OUTA 和 OUTB)产生过流 (OC) 警报信号。在此实现中,过流警报信号均为高电平有效,因此在超过 100A 或 -35A 阈值时,比较器输出为高电平。两个比较器均执行外部迟滞,因此在电流降低 10%(90A 和 -31A)时,比较器输出会恢复为逻辑低电平状态。当下方电路中的分流电阻器 R8 接地时,此电路适用于在高达 INA 的共模电压范围内进行高侧电流检测。
设计工具

CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路

该高侧电流检测解决方案使用一个电流检测放大器、一个带有集成基准的比较器和一个 P 沟道 MOSFET 来创建一个过流锁存电路。当检测到大于 200mA 的负载电流时,电路将断开系统与其电源的连接。比较器输出将进行锁存(将 P 沟道 MOSFET 的栅源电压保持在 0V),直到电路循环供电,原因在于比较器驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极并将信号反馈回电流检测放大器的基准引脚。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00302 — 具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计

这种高压侧电流分流监测器用于测量电流通过电流传感电阻器时电流传感电阻器两端产生的电压。

此外,还采用了外部保护电路来提供浪涌和快速瞬态保护,并展示 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度等级。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01445 — 汽车高电压互锁参考设计

该参考设计是一款低 BOM 设计,具有广泛的汽车互锁连接诊断。在混合动力汽车或电动汽车 (HEV/EV) 中,电池管理系统、牵引逆变器、直流/直流转换器、车载充电器和在高电压下运行的其他子系统均需要互锁。互锁是一种电流和电压环路机制,用于检测高压设备或服务断开开关篡改或开路。该设计涵盖高压互锁系统的生成和监控机制。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00328 — 50mA-20A、单电源、低侧或高侧电流感应解决方案

此 TI 参考设计实现了低侧和高侧宽动态范围电流感应解决方案。宽动态范围是通过独特的增益开关方法实现的。硬件中的开关增益可使响应时间加快,快于通常可通过其他方法实现的时间。此设计中利用了 INA225 高速多增益电流分流监控器以及具有开漏输出的 INA300 电流分流监控器比较器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频