INA231

正在供货

产品详情

Common-mode voltage (max) (V) 28 Common-mode voltage (min) (V) 0 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 16 Input offset (±) (max) (µV) 50 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.5 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 100 Iq (max) (mA) 0.42 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Features Alert Function, Bidirectional, Intergrated Power Monitor, Low-side Capable Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 28 Common-mode voltage (min) (V) 0 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 16 Input offset (±) (max) (µV) 50 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 0.5 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Voltage gain (V/V) 1 CMRR (min) (dB) 100 Iq (max) (mA) 0.42 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Features Alert Function, Bidirectional, Intergrated Power Monitor, Low-side Capable Number of channels 1 Power measurement accuracy (%) 1 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YFD) 12 2.28326 mm² (1.645 mm × 1.388 mm) DSBGA (YFF) 12 2.52000000000000018 mm² (— mm × — mm)
  • 总线电压检测范围为 0V 至 28V
  • 高侧或低侧检测
  • 电流、电压和功率报告
  • 高精度:
    • 增益误差:0.5%(最大值)
    • 失调电压:50µV(最大值)
  • 可配置取平均选项
  • 可编程警报阈值
  • 兼容 1.8V I2C
  • 电源运行:2.7V 至 5.5V
  • 启动模式选项:
    • INA231A:有效转换
    • INA231B:低电流关断
  • 总线电压检测范围为 0V 至 28V
  • 高侧或低侧检测
  • 电流、电压和功率报告
  • 高精度:
    • 增益误差:0.5%(最大值)
    • 失调电压:50µV(最大值)
  • 可配置取平均选项
  • 可编程警报阈值
  • 兼容 1.8V I2C
  • 电源运行:2.7V 至 5.5V
  • 启动模式选项:
    • INA231A:有效转换
    • INA231B:低电流关断

INA231 是一款具有 1.8V I2C 兼容接口(具有 16 个可编程地址)的电流分流和功率监控器。INA231 监控分流压降和总线电源电压,如果数值超出编程范围,其通过将 ALERT 引脚置为有效来提供更好的保护。可编程校准值、转换时间和取平均值与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦特),从而减轻主机处理负载。

INA231 检测总线电压(介于 0V 至 28V 之间)上的电流,该器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,消耗的电源电流为 330µA‏(典型值)。INA231 额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。

INA231 有两个版本:INA231A 启动时会执行分流和总线电压的连续转换,而 INA231B 则在低电流关断模式下启动。

INA231 是一款具有 1.8V I2C 兼容接口(具有 16 个可编程地址)的电流分流和功率监控器。INA231 监控分流压降和总线电源电压,如果数值超出编程范围,其通过将 ALERT 引脚置为有效来提供更好的保护。可编程校准值、转换时间和取平均值与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦特),从而减轻主机处理负载。

INA231 检测总线电压(介于 0V 至 28V 之间)上的电流,该器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电,消耗的电源电流为 330µA‏(典型值)。INA231 额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。

INA231 有两个版本:INA231A 启动时会执行分流和总线电压的连续转换,而 INA231B 则在低电流关断模式下启动。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA231 具有警报功能、采用 WCSP 封装的 28V 16 位 I2C 输出电流、电压和功率监控器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022-7-22
应用手册 Understanding the I2C Bus (Rev. A) PDF | HTML 2026-10-19
应用手册 将印刷电路板覆铜迹线用作电流检测 分流电阻器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-6
应用手册 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-11
应用简报 集成式电流检测模数转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-12-2
应用简报 《集成电流感应信号路径》 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-11-30
电子书 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022-4-12
应用手册 数字电源监控器入门 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-10-20
应用手册 Digital Interfaces for Current Sensing Devices (Rev. A) PDF | HTML 2021-9-30
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021-9-20
应用简报 精密低侧电流测量 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2021-8-23
电子书 简化电流感应 (Rev. A) 2020-1-9
应用简报 External current sense amps vs integrated onboard amplifiers for current sensing (Rev. B) 2019-2-19
设计指南 -48V 隔离式电信电流、电压和功率检测参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2017-12-27
应用简报 使用数字电流传感器进行功耗和能耗监控 英语版 2017-9-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA231EVM — INA231 评估模块

INA231 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 INA231 器件的主要特性和性能。

此 EVM 支持测量高达 10A 的电流,并提供图形用户界面 (GUI) 支持,用于器件寄存器的读取和写入操作。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBOC434 — INA231EVM Rev A Software

INA231EVM Rev A Software
支持的产品和硬件
仿真模型

INA231 IBIS Model

SBOM805.ZIP (45 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
支持的产品和硬件
计算工具

SBOR021 — Power Monitor Tool

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010057 — 超声波智能探头电源参考设计

医疗成像领域的巨大技术进步和高集成度,特别是手持式超声波智能探头的出现,促使工程师开发出高效率、抗噪声的小尺寸电源解决方案。此参考设计阐述了端到端电源和数据解决方案,适用于我们采用 TX7332 发送芯片和 AFE5832LP 接收芯片的高性能 128 通道 Tx/64 通道 Rx 超声波智能探头。通过 5V USB Type-C™ 输入,电源树可生成用于发送的单级无变压器高压(高达 +/-80V,并且高度小于 5mm)以及用于 AFE 和 FPGA 的负载点低压。此设计可实现低噪声(纹波电压小于 10mV)高效电源轨并提高热性能(温升小于 10°C),从而实现系统效率高达 (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010269 — 手持式超声波成像设备电源参考设计

本参考设计旨在为采用我们新一代发射器和接收器的下一代 128 通道超声波智能探头供电。尺寸紧凑 (88mm × 45mm × 20mm),支持 128 通道智能探头的所有电源功能,效率超过 80%。这款无变压器高压电源(25mA 时为 ±75V)和新型升压调节器使参考设计能够满足大多数智能探头应用。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YFD) 12 Ultra Librarian
DSBGA (YFF) 12 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频