INA233
- 感测的总线电压范围:0V 至 36V
- 高侧或低侧感测
- 报告电流、电压和功率
- 用于能耗和平均功率监控的集成蓄能器
- 高精度:
- 0.1% 增益误差(最大值)
- 10µV 偏移(最大值)
- 可配置均值计算选项
- 电流、总线电压和功率的独立警报限值
- 兼容 1.8V 电压的 I2C、SMBus、PMBus 接口
- 16 个可编程地址
- 由 2.7V 至 5.5V 电源供电
- 10 引脚、DGS (VSSOP) 封装
INA233 器件是一款电流、电压和功率监控器,具有兼容 I2C、SMBus 和 PMBus 的接口,并可与 1.8V 至 5.0V 的数字总线电压兼容。该器件可监测电流、电压和功率并报告相应的值。集成式蓄能器可用于能耗计算或平均功率计算。可编程校准值、转换时间、和均值计算(与一个内部乘法器结合使用时),可实现电流值(安培)和功率值(瓦)的直接读取。
INA233 可在独立于电源电压的 0V 至 36V 共模总线电压范围内检测电流。该器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,在正常运行条件下消耗 310µA 的电源电流(典型值)。可以将该器件置于低功耗待机模式,该模式下的典型工作电流仅为 2µA。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并具有多达 16 个可编程地址。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 16
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估模块 (EVM) 用 GUI
SBOC482 — INA233EVM Rev A 软件
INA233EVM Rev A Software
计算工具
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。
除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。
计算工具
CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool
该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
计算工具
SBOR019 — INA233 Overflow Calculator
计算工具
SBOR021 — Power Monitor Tool
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |