INA280-Q1

正在供货

采用小型 (SC-70) 封装且符合 AEC-Q100 标准的 2.7V 至 120V、1.1MHz 电流检测放大器

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 120 Common-mode voltage (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1 Features High precision Rating Automotive Voltage gain (V/V) 20, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 800, 850, 900, 1100 Supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.6 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Slew rate (V/µs) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 120 Common-mode voltage (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 1 Features High precision Rating Automotive Voltage gain (V/V) 20, 50, 100, 200, 500 CMRR (min) (dB) 120 Bandwidth (kHz) 800, 850, 900, 1100 Supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 0.6 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.5 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Slew rate (V/µs) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² 2 x 2.1
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 宽共模电压:
    • 工作电压:2.7V 至 120V
    • 可承受电压:-20V 至 +122V
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):
    • 120dB 直流(最小值)
    • 85dB 交流(50kHz 时)
  • 精度
    • 增益:
      • 增益误差:±0.5%(最大值)
      • 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
    • 失调电压:
      • 失调电压:±150µV(最大值)
      • 温漂:±1µV/°C(最大值)
  • 可用增益:
    • INA280A1 -Q1:20V/V
    • INA280A2 -Q1:50V/V
    • INA280A3 -Q1:100V/V
    • INA280A4 -Q1:200V/V
    • INA280A5 -Q1:500V/V
  • 高带宽:1.1MHz
  • 压摆率:2V/µs
  • 静态电流:370µA
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:-40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 宽共模电压:
    • 工作电压:2.7V 至 120V
    • 可承受电压:-20V 至 +122V
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):
    • 120dB 直流(最小值)
    • 85dB 交流(50kHz 时)
  • 精度
    • 增益:
      • 增益误差:±0.5%(最大值)
      • 增益漂移:±20ppm/°C(最大值)
    • 失调电压:
      • 失调电压:±150µV(最大值)
      • 温漂:±1µV/°C(最大值)
  • 可用增益:
    • INA280A1 -Q1:20V/V
    • INA280A2 -Q1:50V/V
    • INA280A3 -Q1:100V/V
    • INA280A4 -Q1:200V/V
    • INA280A5 -Q1:500V/V
  • 高带宽:1.1MHz
  • 压摆率:2V/µs
  • 静态电流:370µA

INA280-Q1 是一款电流检测放大器,可在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。它采用节省空间的 SC-70 封装,PCB 的空间占用仅为 2.0mm × 2.1mm。该器件在 ±150µV(最大值)的超低失调电压、±0.5%(最大值)的小增益误差和 140dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现精确的电流测量。 INA280-Q1 凭借 1.1MHz(增益为 20V/V)的高带宽和 85dB(50kHz 时)的交流 CMRR,不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如,快速过流保护)。

INA280-Q1 由 2.7V 至 20V 单电源供电,消耗的电源电流为 370µA(典型值)。 INA280-Q1 器件具有五种增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。 INA280-Q1 的低失调电压和低温漂可在工作温度范围(−40°C 至 +125°C)内实现精确电流检测。

INA280-Q1 是一款电流检测放大器,可在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。它采用节省空间的 SC-70 封装,PCB 的空间占用仅为 2.0mm × 2.1mm。该器件在 ±150µV(最大值)的超低失调电压、±0.5%(最大值)的小增益误差和 140dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现精确的电流测量。 INA280-Q1 凭借 1.1MHz(增益为 20V/V)的高带宽和 85dB(50kHz 时)的交流 CMRR,不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如,快速过流保护)。

INA280-Q1 由 2.7V 至 20V 单电源供电,消耗的电源电流为 370µA(典型值)。 INA280-Q1 器件具有五种增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。 INA280-Q1 的低失调电压和低温漂可在工作温度范围(−40°C 至 +125°C)内实现精确电流检测。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
INA290-Q1 正在供货 采用小型 (SC-70) 封装的 AEC-Q100 认证 2.7V 至 120V、1.1MHz 超精密电流检测放大器 Functionally identical with increased accuracy.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA280-Q1采用小型 (SC-70) 封装、符合 AEC-Q100 标准的 2.7V 至 120V、1.1MHz、高精度电流检测放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2020年 10月 9日
应用手册 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 11日
应用简报 H 桥中的电流感测 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 4月 17日
应用简报 用于提供过流保护的高侧电机电流监控 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 将印刷电路板覆铜线迹用作电流检测 分流电阻器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
功能安全信息 INA2x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 11月 17日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA280EVM — INA280 电流感应评估模块

INA280 评估模块 (EVM) 是一个小型模块,具有五个完全独立且可由设计人员拆分的电路板。五个电路图完全相同的电路板均可用于 INA280 的五个增益型号,此外具有高达 120V 的共模输入和 5A(板载分流)输入能力。

每个电路板均设有针对 VS、GND、OUT 以及 VIN+ 和 VIN- 间端子块的测试点。借助焊盘和插座,可以快速实现输入和输出滤波,并采用 2512 尺寸的板载分流电阻器。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

INA280 TINA-TI Models

SBOMBN4.ZIP (75 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

INA280A1, INA280-Q1 PSpice Model

SBOMBN8.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA280A2, INA280-Q1 PSpice Model

SBOMBN7.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA280A3, INA280-Q1 PSpice Model

SBOMBN6.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA280A4, INA280-Q1 PSpice Model

SBOMBN5.ZIP (7 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA280A5, INA280-Q1 PSpice Model

SBOMBM9.ZIP (7 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路

该双向电流检测解决方案使用一个电流检测放大器和一个高速双通道比较器,在输入电流 (IG1) 升至 100A 以上或降至 -35A 以下时,通过轨到轨输入共模范围在比较器输出端(OUTA 和 OUTB)产生过流 (OC) 警报信号。在此实现中,过流警报信号均为高电平有效,因此在超过 100A 或 -35A 阈值时,比较器输出为高电平。两个比较器均执行外部迟滞,因此在电流降低 10%(90A 和 -31A)时,比较器输出会恢复为逻辑低电平状态。当下方电路中的分流电阻器 R8 接地时,此电路适用于在高达 INA 的共模电压范围内进行高侧电流检测。
设计工具

CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路

该高侧电流检测解决方案使用一个电流检测放大器、一个带有集成基准的比较器和一个 P 沟道 MOSFET 来创建一个过流锁存电路。当检测到大于 200mA 的负载电流时,电路将断开系统与其电源的连接。比较器输出将进行锁存(将 P 沟道 MOSFET 的栅源电压保持在 0V),直到电路循环供电,原因在于比较器驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极并将信号反馈回电流检测放大器的基准引脚。
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00302 — 具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计

这种高压侧电流分流监测器用于测量电流通过电流传感电阻器时电流传感电阻器两端产生的电压。

此外,还采用了外部保护电路来提供浪涌和快速瞬态保护,并展示 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度等级。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频