INA301-Q1

正在供货

产品详情

Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Input offset (±) (max) (µV) 35, 50, 125 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Features Alert Function, High precision, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 20, 50, 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 450, 500, 550 Iq (max) (mA) 0.7 Number of channels 1 Comparators (#) 1 Gain error (%) 0.1, 0.15, 0.2 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 4 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output with integrated comparator Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Input offset (±) (max) (µV) 35, 50, 125 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.1 Features Alert Function, High precision, Low-side Capable Rating Automotive Voltage gain (V/V) 20, 50, 100 CMRR (min) (dB) 100 Bandwidth (kHz) 450, 500, 550 Iq (max) (mA) 0.7 Number of channels 1 Comparators (#) 1 Gain error (%) 0.1, 0.15, 0.2 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 10 Slew rate (V/µs) 4 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² (3 mm × 4.9 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 提供功能安全
  • 宽共模输入范围:0V 至 36V
  • 双输出:放大器和比较器输出
  • 高精度放大器:
    • 失调电压:35 µV(最大值)
    • 失调电压漂移:0.5 µV/°C(最大值)
    • 增益误差:0.1%(最大值)
    • 增益误差漂移:10 ppm/°C
  • 可用放大器增益:
    • INA301A1-Q1:20 V/V
    • INA301A2-Q1:50 V/V
    • INA301A3-Q1:100 V/V
  • 可编程警报阈值,通过单个电阻器设置
  • 总警报响应时间:1 µs
  • 透明模式和锁存模式下的开漏输出
  • 封装:VSSOP-8
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的工作环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 提供功能安全
  • 宽共模输入范围:0V 至 36V
  • 双输出:放大器和比较器输出
  • 高精度放大器:
    • 失调电压:35 µV(最大值)
    • 失调电压漂移:0.5 µV/°C(最大值)
    • 增益误差:0.1%(最大值)
    • 增益误差漂移:10 ppm/°C
  • 可用放大器增益:
    • INA301A1-Q1:20 V/V
    • INA301A2-Q1:50 V/V
    • INA301A3-Q1:100 V/V
  • 可编程警报阈值,通过单个电阻器设置
  • 总警报响应时间:1 µs
  • 透明模式和锁存模式下的开漏输出
  • 封装:VSSOP-8

INA301-Q1 由高共模电流感测放大器和高速比较器组成,通过测量电流感测或分流电阻两侧的电压并将该电压与定义的阈值限值相比较来提供过流保护。此器件具有一个可调限制阈值范围,此范围由单个外部限值设定电阻器设置。该分流监控器能够在 0V 至 36V 的共模电压范围内测量差分电压信号,与电源电压无关。

开漏报警输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(复位锁存时清除报警输出)。器件报警响应时间不到 1 µs,能够快速检测过流事件。

这款器件由 2.7V-5.5V 单电源供电运行,汲取的最大电源电流为 700 µA。该器件在 -40°C 至 +125°C 的扩展级温度范围下额定运行,并且采用 8 引脚 VSSOP 封装。

INA301-Q1 由高共模电流感测放大器和高速比较器组成,通过测量电流感测或分流电阻两侧的电压并将该电压与定义的阈值限值相比较来提供过流保护。此器件具有一个可调限制阈值范围,此范围由单个外部限值设定电阻器设置。该分流监控器能够在 0V 至 36V 的共模电压范围内测量差分电压信号,与电源电压无关。

开漏报警输出可配置为透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(复位锁存时清除报警输出)。器件报警响应时间不到 1 µs,能够快速检测过流事件。

这款器件由 2.7V-5.5V 单电源供电运行,汲取的最大电源电流为 700 µA。该器件在 -40°C 至 +125°C 的扩展级温度范围下额定运行,并且采用 8 引脚 VSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
INA302-Q1 正在供货 具有双比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流感应放大器 The INA302-Q1 has dual integrated comparators
INA381-Q1 正在供货 具有集成过流比较器的 AEC-Q100、26V、350kHz 电流检测放大器 The INA381-Q1 has similar functionality with lower perfomance at a lower price.
INA300-Q1 正在供货 AEC-Q100、36V 电流感应比较器 The INA300-Q1 offers only an ALERT signal
INA303-Q1 正在供货 具有窗口比较器的 AEC-Q100、36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流感应放大器 The INA303-Q1 has window comparotor functionality

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA301-Q1 具有高速过流保护比较器的 36V 汽车类高速、零漂移、电压输出电流分流监视器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-6-16
应用手册 将印刷电路板覆铜迹线用作电流检测 分流电阻器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-6
应用简报 监测电流以识别多种超限情况 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025-10-13
应用手册 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-12-11
应用简报 集成电流感测电阻器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023-4-17
应用简报 用于提供过流保护的高侧电机电流监控 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-12-2
应用简报 《集成电流感应信号路径》 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-11-30
应用简报 高压电源轨上的精密电流测量 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022-10-25
应用简报 测量电流以检测超出范围的情况 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022-4-21
功能安全信息 INA301-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021-10-11
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021-9-20
技术文章 Use fast, precise overcurrent detection to enable diagnostics in automotive safety PDF | HTML 2019-6-24
应用简报 Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. D) 2019-3-6
应用简报 External current sense amps vs integrated onboard amplifiers for current sensing (Rev. B) 2019-2-19
电路设计 过流事件检测电路 英语版 2019-1-24
应用简报 Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B) 2017-9-5
白皮书 Overcurrent protection enables more efficient and reliable systems 2016-5-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA301EVM — INA301 评估模块

同一 EVM 封装内集成三种不同的增益器件,使客户能够根据需要快速设置和评估任何或所有器件。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

INA301 PSpice Model

SBOMA60.ZIP (71 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA301 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SBOM959A.TSC (468 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

INA301 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM960A.ZIP (22 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA301A1 PSpice Model

SBOMBH1.ZIP (28 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA301A2 PSpice Model

SBOMBF4.ZIP (27 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA301A3 PSpice Model

SBOMBH2.ZIP (28 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL — Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

该 Excel 计算器比较两个和五个标准电流检测放大器,提供包含每个器件基本参数的图表。该计算器还获取用户系统条件输入,例如共模电压、电源电压、分流电阻值和容差,然后绘制可调电流范围内的误差曲线。此外,计算器根据满量程输入电压除以测量电流上限值的计算结果,输出分流上限值 (mΩ)。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00302 — 具有瞬态稳定性的电流分流监控器参考设计

这种高压侧电流分流监测器用于测量电流通过电流传感电阻器时电流传感电阻器两端产生的电压。

此外,还采用了外部保护电路来提供浪涌和快速瞬态保护,并展示 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度等级。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01543 — 具有过流检测功能的牵引逆变器的隔离式电流感应参考设计 (±300A)

本参考设计可检测牵引电机的相电流。TIDA-01543 实现了隔离式电流传感器。使用 AMC1305M05-Q1 Δ-Σ 调制器和 INA301-Q1 器件,可精确进行基于分流电阻的内嵌式电机相电流检测。该调制器具有高 CMTI,有助于抑制逆变器开关瞬变在控制器侧造成数据损坏。INA301-Q1 具有快速响应时间,可以加快对过流事件的响应速度。TIDA-01543 提供了一个用于连接到外部 MCU 的接口,可以在该 MCU 中实现数字 SINC 滤波器以解调 AMC1305M05 输出位流。本参考设计使用 C2000 系列符合汽车标准的 F280049M Piccolo™ 微控制器控制卡。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频