INA4181-Q1

正在供货

AEC-Q100、26V、四通道、双向、350kHz 电流感应放大器

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) -0.2 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.2 Features Bidirectional, Low-side Capable, Quad channel Rating Automotive Voltage gain (V/V) 20, 50, 100, 200 CMRR (min) (dB) 84 Bandwidth (kHz) 105, 150, 210, 350 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1 Number of channels 4 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.8 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Slew rate (V/µs) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 26 Common-mode voltage (min) (V) -0.2 Input offset (±) (max) (µV) 150 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.2 Features Bidirectional, Low-side Capable, Quad channel Rating Automotive Voltage gain (V/V) 20, 50, 100, 200 CMRR (min) (dB) 84 Bandwidth (kHz) 105, 150, 210, 350 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.7 Iq (max) (mA) 1 Number of channels 4 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.8 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 20 Slew rate (V/µs) 2 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全型
  • 共模范围 (VCM):-0.2V 至 26V
  • 高带宽:350kHz(A1 器件)
  • 失调电压:
    • VCM = 0V 时为 ±150µV(最大值)
    • VCM = 12V 时为 ±500µV(最大值)
  • 输出压摆率:2V/µs
  • 双向电流检测功能
  • 精度:
    • ±1% 增益误差(最大值)
    • 1µV/°C 温漂(最大值)
  • 增益选项:
    • 20V/V(A1 器件)
    • 50V/V(A2 器件)
    • 100V/V(A3 器件)
    • 200V/V(A4 器件)
  • 静态电流:260µA(最大值)(INA181-Q1)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ 125°C
    • HBM ESD 分类等级 2
    • CDM ESD 分类等级 C6
  • 功能安全型
  • 共模范围 (VCM):-0.2V 至 26V
  • 高带宽:350kHz(A1 器件)
  • 失调电压:
    • VCM = 0V 时为 ±150µV(最大值)
    • VCM = 12V 时为 ±500µV(最大值)
  • 输出压摆率:2V/µs
  • 双向电流检测功能
  • 精度:
    • ±1% 增益误差(最大值)
    • 1µV/°C 温漂(最大值)
  • 增益选项:
    • 20V/V(A1 器件)
    • 50V/V(A2 器件)
    • 100V/V(A3 器件)
    • 200V/V(A4 器件)
  • 静态电流:260µA(最大值)(INA181-Q1)

INA181-Q1、INA2181-Q1 和 INA4181-Q1 (INAx181-Q1) 电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的 –0.2V 至 26V 范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降。INAx181-Q1 系列器件在四个固定增益器件选项中集成了匹配的电阻器增益网络:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。此匹配的增益电阻网络可更大限度地减少增益误差,并降低温漂。

这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电。单通道 INA181-Q1 消耗的最大电源电流为 260µA;而双通道 INA2181-Q1 消耗的最大电源电流为 500µA,四通道 INA4181-Q1 消耗的最大电源电流为 900µA。

INA181-Q1 提供 6 引脚 SOT-23 封装和 SC70 封装。INA2181-Q1 提供 10 引脚 VSSOP 封装。INA4181-Q1 可提供 20 引脚 TSSOP 封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为 –40°C 至 125°C。

INA181-Q1、INA2181-Q1 和 INA4181-Q1 (INAx181-Q1) 电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的 –0.2V 至 26V 范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降。INAx181-Q1 系列器件在四个固定增益器件选项中集成了匹配的电阻器增益网络:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。此匹配的增益电阻网络可更大限度地减少增益误差,并降低温漂。

这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电。单通道 INA181-Q1 消耗的最大电源电流为 260µA;而双通道 INA2181-Q1 消耗的最大电源电流为 500µA,四通道 INA4181-Q1 消耗的最大电源电流为 900µA。

INA181-Q1 提供 6 引脚 SOT-23 封装和 SC70 封装。INA2181-Q1 提供 10 引脚 VSSOP 封装。INA4181-Q1 可提供 20 引脚 TSSOP 封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
INA4180-Q1 正在供货 AEC-Q100、26V、四通道、350kHz 电流感应放大器 The INA4180-Q1 offers the same performance for unidirectional applications.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INAx181-Q1 汽车双向 低侧和高侧电压输出 电流检测放大器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 11月 5日
应用手册 电流检测放大器的 ESD、EOS 和闩锁效应事件的风险和预防 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 11日
功能安全信息 INAx18x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2023年 10月 30日
应用手册 将印刷电路板覆铜线迹用作电流检测 分流电阻器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 6月 8日
应用简报 Common Uses for Multichannel Current Monitoring (Rev. A) PDF | HTML 2021年 9月 27日
选择指南 Current Sense Amplifiers (Rev. E) 2021年 9月 20日
应用手册 具有集成式精密增益的低漂移、低侧双向电流感测电路 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 30日
应用简报 Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. D) 2019年 3月 6日
应用手册 Closed-Loop Analysis of Load-Induced Amplifier Stability Issues Using Zout 2017年 10月 27日
应用手册 Low Cost Bidirectional Current Sensing Using INA181 2017年 7月 28日
应用简报 低侧电流感应电路集成 英语版 2017年 5月 2日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA4180-4181EVM — INA4180 和 INA4181 电流检测放大器评估模块

INA4180 是一款易于使用的高性能集成电流感应监控解决方案,适用于成本敏感型应用。INA4181 的功能与 INA4180 相同,且支持双向电流测量。INA4180-4181EVM 旨在对该器件系列的基本功能进行评估。此固定装置布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁干扰 (EMI) 测试进行布局。INA4180-4181EVM 由单个 PCB 构成,可细分为 8 个单独部分,支持对不同的器件型号进行评估。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

INA181 PSpice Model (Rev. B)

SBOMAD5B.ZIP (2070 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA181 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOMAD4B.TSC (2820 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

INA181A1 PSpice Model

SBOMBB7.ZIP (21 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA181A2 PSpice Model

SBOMBB8.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA181A3 PSpice Model

SBOMBF2.ZIP (22 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA181A4 PSpice Model

SBOMBC5.ZIP (21 KB) - PSpice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

This Excel calculator provides a comparison between two and five of our standard current sense amplifiers, delivering a chart containing the basic parameters of each device. This calculator also takes system condition inputs from users such as common-mode voltage, supply voltage, shunt resistor (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

CIRCUIT060035 — 具有窗口比较器的双向电流检测电路

该双向电流检测解决方案使用一个电流检测放大器和一个高速双通道比较器,在输入电流 (IG1) 升至 100A 以上或降至 -35A 以下时,通过轨到轨输入共模范围在比较器输出端(OUTA 和 OUTB)产生过流 (OC) 警报信号。在此实现中,过流警报信号均为高电平有效,因此在超过 100A 或 -35A 阈值时,比较器输出为高电平。两个比较器均执行外部迟滞,因此在电流降低 10%(90A 和 -31A)时,比较器输出会恢复为逻辑低电平状态。当下方电路中的分流电阻器 R8 接地时,此电路适用于在高达 INA 的共模电压范围内进行高侧电流检测。
设计工具

CIRCUIT060037 — 精密过流锁存电路

该高侧电流检测解决方案使用一个电流检测放大器、一个带有集成基准的比较器和一个 P 沟道 MOSFET 来创建一个过流锁存电路。当检测到大于 200mA 的负载电流时,电路将断开系统与其电源的连接。比较器输出将进行锁存(将 P 沟道 MOSFET 的栅源电压保持在 0V),直到电路循环供电,原因在于比较器驱动 P 沟道 MOSFET 的栅极并将信号反馈回电流检测放大器的基准引脚。
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
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00302 — 具有瞬态鲁棒性的电流分流监控器参考设计

此高侧电流分流监控器用于测量当电流通过电流感应电阻器时在电阻器上形成的电压。

此外,还采用外部保护电路来提供浪涌保护和快速瞬变保护并展示基于 IEC61000-4-4 和 IEC61000-4-5 的不同抗扰度。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频