可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
ISO7220M
- 1Mbps、5Mbps、25Mbps 和 150Mbps 信令速率选项
- 低通道输出偏斜;最大值为 1ns
- 低脉宽失真度 (PWD);最大值为 1ns
- 低抖动内容;速率为 150Mbps 时的典型值为 1ns
- 50kV/µs 典型瞬态抗扰度
- 由 2.8V(C 级)、3.3V 或 5V 电源供电
- 4kV ESD 保护
- 高电磁抗扰度
- 工作温度范围 –40°C 至 +125°C
- 额定电压下的使用寿命典型值为 28 年(请参阅隔离寿命预测)
- 安全相关认证
- 符合由 VDE 按 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准进行的认证
- UL 1577 组件认证计划
- IEC 61010-1、IEC 62368-1 认证
ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件是双通道数字隔离器。为了方便 PCB 布局,各通道在 ISO7220x 中方向相同,在 ISO7221x 中方向相反。这些器件具有逻辑输入和输出缓冲器,该缓冲器由 TI 的二氧化硅 (SiO2) 隔离栅进行隔离,提供符合 VDE 标准、高达 4000VPK 的电隔离。当与隔离电源配合使用时,这些器件可阻止高电压和隔离接地,并可防止数据总线或其他电路上的噪声电流进入本地接地或对敏感电路造成干扰或损坏。
对二进制输入信号进行调理并转换为平衡的信号,然后由隔离层进行差分。跨越该隔离层,差分比较器可接收逻辑转换信息,然后相应地设置或重置触发器和输出电路。电路将跨越隔离层发送定期更新脉冲,以验证直流输出电平是否正常。如果每 4µs 没有收到此直流刷新脉冲,则输入被视为未通电或未被主动驱动,失效防护电路会将输出驱动至逻辑高电平状态。
生成的时间常数提供快速运行,其信号传输速率范围为 0Mbps(直流)到 150Mbps(线路上的信号传输速率是每秒进行的电压转换次数,以单位 bps 来表示)。A 选项、B 选项和 C 选项器件具有 TTL 输入阈值,并且在输入上具有噪声滤波器,可防止将瞬态脉冲传递到器件的输出。M 选项器件具有 CMOS VCC/2 输入阈值,没有输入噪声滤波器和额外的传播延迟。
ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件需要两个 2.8V(C 级)、3.3V、5V 电源或这些电源的任意组合。通过 2.8V 或 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压,所有输出均为 4mA CMOS。
ISO7220x 和 ISO7221x 系列器件在 –40°C 至 +125°C 的环境温度范围内运行。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | ISO722x 双通道数字隔离器 数据表 (Rev. U) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.U) | PDF | HTML | 2025-11-11 |
| 应用手册 | TI 隔离器件的磁场抗扰度:满足 IEC 61000-4-8 和 IEC 61000-4-9 5 类的要求 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 证书 | VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) | 2026-6-11 | ||||
| 白皮书 | 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025-11-13 | |
| 证书 | CSA Certificate for ISO722xD (Rev. A) | 2025-8-20 | ||||
| 应用手册 | 数字隔离器设计指南 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2023-9-20 | |
| 证书 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 1 (Rev. A) | 2022-8-5 | ||||
| 白皮书 | Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? | 2021-11-16 | ||||
| 白皮书 | 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 | 英语版 | PDF | HTML | 2021-9-27 | ||
| 应用简报 | Considerations for Selecting Digital Isolators | 2018-7-24 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块
DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。