可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ISO6420 正在供货 防噪性能、双通道、2 正向/0 反向数字隔离器 Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ISO6520 正在供货 功能隔离双通道 2/0 数字隔离器 Smaller package options with galvanic isolation

产品详情

Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 2 Forward/reverse channels 2 forward / 0 reverse Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, UART Propagation delay time (typ) (ns) 20 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4 CMTI (min) (kV/µs) 25 Default output Low Creepage (min) (mm) 4 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.35 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.35 Supply voltage (min) (V) 3.3 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Clearance (min) (mm) 4
Rating Catalog Integrated isolated power No Number of channels 2 Forward/reverse channels 2 forward / 0 reverse Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, UART Propagation delay time (typ) (ns) 20 Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4 CMTI (min) (kV/µs) 25 Default output Low Creepage (min) (mm) 4 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.35 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.35 Supply voltage (min) (V) 3.3 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Clearance (min) (mm) 4
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 信号传输速率:50Mbps(5V 电源供电时)
  • 在默认模式下,输出为低电平
  • 输入引脚上的集成噪声滤波器
  • 低功耗:典型值为每通道 ICC
    • 1Mbps 时为 1.8mA,25Mbps 时为 3.9mA(5V 电源供电时)
    • 1Mbps 时为 1.4mA,25Mbps 时为 2.6mA(3.3V 电源供电时)
  • 低传播延迟:典型值为 20ns(5V 电源供电时)
  • 通道到通道输出偏斜:最大值为 2ns
  • 3.3V 和 5V 电平转换
  • 宽 TA 额定范围:-40°C 至 125°C
  • 60KV/µs 瞬态抗扰度,典型值(5V 电源供电时)
  • 低辐射
  • 隔离隔栅寿命:> 25 年
  • 工作电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • 窄体 SOIC-8 封装
  • 安全及监管认证
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 标准的 4242VPK 隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2.5KVRMS 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
    • GB4943.1-2011 CQC 认证
  • 信号传输速率:50Mbps(5V 电源供电时)
  • 在默认模式下,输出为低电平
  • 输入引脚上的集成噪声滤波器
  • 低功耗:典型值为每通道 ICC
    • 1Mbps 时为 1.8mA,25Mbps 时为 3.9mA(5V 电源供电时)
    • 1Mbps 时为 1.4mA,25Mbps 时为 2.6mA(3.3V 电源供电时)
  • 低传播延迟:典型值为 20ns(5V 电源供电时)
  • 通道到通道输出偏斜:最大值为 2ns
  • 3.3V 和 5V 电平转换
  • 宽 TA 额定范围:-40°C 至 125°C
  • 60KV/µs 瞬态抗扰度,典型值(5V 电源供电时)
  • 低辐射
  • 隔离隔栅寿命:> 25 年
  • 工作电压范围为 2.7V 至 5.5V
  • 窄体 SOIC-8 封装
  • 安全及监管认证
    • 符合 DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12 标准的 4242VPK 隔离
    • 符合 UL 1577 标准且长达 1 分钟的 2.5KVRMS 隔离
    • CSA 组件验收通知 5A、IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准
    • GB4943.1-2011 CQC 认证

ISO7420FCC 提供符合 UL 标准的长达 1 分钟的高达 2500VRMS电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242VPK。这个器件有两个隔离通道。每个通道有一个逻辑输入和输出缓冲器,这两个器件由一个二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅进行分离。与隔离式电源一起使用,这个器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地,并且干扰或损坏敏感电路。后缀 F 表示在失效防护条件下的低输出选项(参阅表2)。该器件具有集成噪声滤波器,可适用于严苛环境,在这种环境下,短噪声脉冲可能会出现在器件输入引脚上。

ISO7420FCC 具有晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 2.7V 至 5.5V。通过 2.7V 或 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压。

ISO7420FCC 提供符合 UL 标准的长达 1 分钟的高达 2500VRMS电流隔离,以及符合 VDE 标准的 4242VPK。这个器件有两个隔离通道。每个通道有一个逻辑输入和输出缓冲器,这两个器件由一个二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅进行分离。与隔离式电源一起使用,这个器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地,并且干扰或损坏敏感电路。后缀 F 表示在失效防护条件下的低输出选项(参阅表2)。该器件具有集成噪声滤波器,可适用于严苛环境,在这种环境下,短噪声脉冲可能会出现在器件输入引脚上。

ISO7420FCC 具有晶体管-晶体管逻辑电路 (TTL) 输入阈值,工作电压范围为 2.7V 至 5.5V。通过 2.7V 或 3.3V 电源供电时,所有输入均可耐受 5V 电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ISO7420FCC 低功耗双通道数字隔离器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 7月 14日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
白皮书 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
证书 CQC Certificate for ISO154xD, ISO742xD, ISO71xxDBQ (Rev. B) 2025年 8月 19日
证书 CSA Certificate for ISO7420FCCD 2023年 3月 24日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 3 2022年 8月 8日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO7420FCC IBIS Model

SLLM220.ZIP (27 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频