可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
ISO6421-Q1 正在供货 Automotive, robust EMC, reinforced/Basic 2-channel, 1/1 digital isolator with 250kV/us CMTI, 150Mbps Pin-to-pin cost-effective solution; 250kV/us CMTI and 150 Mbps that supports most digital isolation applications
ISO7721-Q1 正在供货 Automotive, reinforced 2-channel, 1/1, digital isolator Higher isolation, stronger CMTI, wider supply range and better immunity
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ISO6721-Q1 正在供货 Automotive, 2-channel, 1/1, digital isolator with 50Mbps and 1.8V logic support Upgrade with higher isolation, stronger CMTI, wider supply range and better immunity

产品详情

Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, UART Propagation delay time (typ) (ns) 9 Certifications CQC, CSA, DIN, TUV Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4 CMTI (min) (kV/µs) 25 Default output High Creepage (min) (mm) 4 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.8 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.8 Supply voltage (min) (V) 3.3 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Clearance (min) (mm) 4
Rating Automotive Integrated isolated power No Number of channels 2 Forward/reverse channels 1 forward / 1 reverse Data rate (max) (Mbps) 50 Protocols GPIO, PWM, UART Propagation delay time (typ) (ns) 9 Certifications CQC, CSA, DIN, TUV Isolation rating Basic Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 2500 Surge isolation voltage (VIOSM) (kVPK) 4 CMTI (min) (kV/µs) 25 Default output High Creepage (min) (mm) 4 Current consumption per channel (DC) (typ) (mA) 1.8 Current consumption per channel (1 Mbps) (typ) (mA) 1.8 Supply voltage (min) (V) 3.3 Supply voltage (max) (V) 5 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 4242 Clearance (min) (mm) 4
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • 适用于汽车电子 应用
  • 下列性能符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4
  • 传播延迟低于 20ns
  • 低功耗
  • 安全及管理批准:
    • 符合 VDE 标准的 4242VPK 隔离,符合 UL 1577 标准的 2.5kVrms 隔离,通过 IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准验证的 CSA
  • 50kV/µs 瞬态抗扰度典型值
  • 工作电压和逻辑电平范围为 3.3V 至 5V
  • 适用于汽车电子 应用
  • 下列性能符合 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H3A
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4
  • 传播延迟低于 20ns
  • 低功耗
  • 安全及管理批准:
    • 符合 VDE 标准的 4242VPK 隔离,符合 UL 1577 标准的 2.5kVrms 隔离,通过 IEC 60950-1 和 IEC 61010-1 终端设备标准验证的 CSA
  • 50kV/µs 瞬态抗扰度典型值
  • 工作电压和逻辑电平范围为 3.3V 至 5V

ISO7421E-Q1 可提供符合 UL 标准、持续时间为 1 分钟的高达 2.5KVrms 的双电隔离。 这个数字隔离器在一个双向配置中有两个隔离通道。每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离电源配合使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。

此器件有 TTL 输入阈值并要求两个电源电压,3.3V 或者 5V,或者二者的任意组合。当由一个 3.3V 电源供电时,所有输入为 5V 耐压。

请注意:ISO7421E-Q50 额定信号传输速率高达 50Mbps。由于它们的快速响应时间,在大多数情况下,这些器件还将发送带有更短脉冲宽度的数据。如果需要,设计人员应该增加外部滤波来去除输入脉冲持续时间 < 20ns 的寄生信号。

ISO7421E-Q1 可提供符合 UL 标准、持续时间为 1 分钟的高达 2.5KVrms 的双电隔离。 这个数字隔离器在一个双向配置中有两个隔离通道。每个隔离通道都有一个由二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅分开的逻辑输入和输出缓冲器。与隔离电源配合使用,这些器件可防止数据总线或者其它电路上的噪声电流进入本地接地并且干扰或损坏敏感电路。

此器件有 TTL 输入阈值并要求两个电源电压,3.3V 或者 5V,或者二者的任意组合。当由一个 3.3V 电源供电时,所有输入为 5V 耐压。

请注意:ISO7421E-Q50 额定信号传输速率高达 50Mbps。由于它们的快速响应时间,在大多数情况下,这些器件还将发送带有更短脉冲宽度的数据。如果需要,设计人员应该增加外部滤波来去除输入脉冲持续时间 < 20ns 的寄生信号。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 低功耗双通道数字隔离器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 3月 12日
证书 VDE Certificate for Basic Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 6月 11日
白皮书 通过使用数字隔离器替代光耦合器改善系统性能 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 11月 13日
证书 CSA Certificate for ISO752xDW ISO7421E-Q1DW 2023年 3月 15日
证书 UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 3 2022年 8月 8日
白皮书 Why are Digital Isolators Certified to Meet Electrical Equipment Standards? 2021年 11月 16日
白皮书 绝缘穿透距离:数字隔离器如何满足认证要求 英语版 PDF | HTML 2021年 9月 27日
应用简报 如何在标准接口电路中将光耦合器替换为数字隔离器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 11日
应用简报 Considerations for Selecting Digital Isolators 2018年 7月 24日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DIGI-ISO-EVM — 通用数字隔离器评估模块

DIGI-ISO-EVM 是一个评估模块 (EVM),用于评估 TI 采用以下五种不同封装的任何单通道、双通道、三通道、四通道或六通道数字隔离器器件:8 引脚窄体 SOIC (D)、8 引脚宽体 SOIC (DWV)、16 引脚宽体 SOIC (DW)、16 引脚超宽体 SOIC (DWW) 和 16 引脚 QSOP (DBQ) 封装。此 EVM 具有足够的 Berg 引脚选项,支持使用超少的外部元件来评估相应器件。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

ISO7421FE IBIS Model

SLLM136.ZIP (26 KB) - IBIS Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频