LM137QML-SP

正在供货

耐辐射 QMLV、-4.2V 至 -40V、1.5A 可调节负电压线性稳压器

产品详情

Rating Space Vin (max) (V) -4.2 Vin (min) (V) -40 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output, Negative Output Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -37 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 1110 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 137 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 3000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar Radiation, TID (typ) (krad) 30
Rating Space Vin (max) (V) -4.2 Vin (min) (V) -40 Iout (max) (A) 1.5 Output options Adjustable Output, Negative Output Vout (max) (V) -1.2 Vout (min) (V) -37 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 1110 PSRR at 100 KHz (dB) 30 Iq (typ) (mA) 0.065 Thermal resistance θJA (°C/W) 137 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 3000 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar Radiation, TID (typ) (krad) 30
TO-CAN (NDT) 3 91.6742 mm² 10.03 x 9.14
  • SMD 5962-99517
  • 支持高达 30krad(Si) 的 TID
  • 可调节输出电压范围为 −37V 至 −1.2V
  • 1.5A 额定输出电流,−55°C 至 +150°C
  • 线路调节 0.01%/V(典型值)
  • 负载调节 0.3%(典型值)
  • 出色的热调节:0.002%/W
  • 77dB 纹波抑制
  • 出色的热瞬态抑制
  • 50ppm/°C 温度系数
  • 电流限制不受温度影响
  • 内部热过载保护
  • 标准 3 引线晶体管封装
  • 输出受到短路保护
  • SMD 5962-99517
  • 支持高达 30krad(Si) 的 TID
  • 可调节输出电压范围为 −37V 至 −1.2V
  • 1.5A 额定输出电流,−55°C 至 +150°C
  • 线路调节 0.01%/V(典型值)
  • 负载调节 0.3%(典型值)
  • 出色的热调节:0.002%/W
  • 77dB 纹波抑制
  • 出色的热瞬态抑制
  • 50ppm/°C 温度系数
  • 电流限制不受温度影响
  • 内部热过载保护
  • 标准 3 引线晶体管封装
  • 输出受到短路保护

LM137 是一种可调节 3 端子负电压稳压器,能够在 −37V 至 −1.2V 的输出电压范围内提供超过 1.5A 的电流。这类稳压器仅需要使用 2 个外部电阻器来设置输出电压,使用 1 个输出电容器来进行频率补偿,因此使用非常简单。电路设计已经过优化,可实现出色的稳压和低热瞬态。此外,LM137 系列还 具有 内部电流限制、热关断和安全区域补偿功能,使其几乎能够在过载时防止烧毁。

LM137 适用于各种 应用 ,包括局部卡上调节、可编程输出电压调节或高精度电流调节。LM137 是对 LM117 可调节正稳压器的理想补充。

LM137 是一种可调节 3 端子负电压稳压器,能够在 −37V 至 −1.2V 的输出电压范围内提供超过 1.5A 的电流。这类稳压器仅需要使用 2 个外部电阻器来设置输出电压,使用 1 个输出电容器来进行频率补偿,因此使用非常简单。电路设计已经过优化,可实现出色的稳压和低热瞬态。此外,LM137 系列还 具有 内部电流限制、热关断和安全区域补偿功能,使其几乎能够在过载时防止烧毁。

LM137 适用于各种 应用 ,包括局部卡上调节、可编程输出电压调节或高精度电流调节。LM137 是对 LM117 可调节正稳压器的理想补充。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H1210-SEP 正在供货 采用增强型航天塑料的耐辐射、-3V 至 -16.5V 输入、1A 负电压线性稳压器 -SEP negative LDO regulator with superior noise and PSRR performance; similar radiation performance

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM137QML 3 端子可调节负稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 8月 24日
* SMD LM137QML-SP SMD 5962-99517 2020年 8月 10日
* 辐射与可靠性报告 LM137QML-SP TID Report 2013年 3月 20日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用手册 气密性封装回流焊曲线、端接镀层以及引线裁切与成型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
应用手册 Use of an LDO as a Load Switch for Space Applications 2018年 8月 1日
更多文献资料 Die D/S LM137H MD8 3-Terminal Adj Negative Regulator 2012年 9月 14日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-CAN (NDT) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频