LM148JAN-SP
- 741 Op Amp Operating Characteristics
- Class AB Output Stage—No Crossover Distortion
- Pin Compatible with the LM124
- Overload Protection for Inputs and Outputs
- Low Supply Current Drain: 0.6 mA/Amplifier
- Low Input Offset Voltage: 1 mV
- Low Input Offset Current: 4 nA
- Low Input Bias Current 30 nA
- High Degree of Isolation between Amplifiers: 120 dB
- Gain Bandwidth Product (Unity Gain): 1.0 MHz
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM148 is a true quad LM741. It consists of four independent, high gain, internally compensated, low power operational amplifiers which have been designed to provide functional characteristics identical to those of the familiar LM741 operational amplifier. In addition the total supply current for all four amplifiers is comparable to the supply current of a single LM741 type op amp. Other features include input offset currents and input bias current which are much less than those of a standard LM741. Also, excellent isolation between amplifiers has been achieved by independently biasing each amplifier and using layout techniques which minimize thermal coupling.
The LM148 can be used anywhere multiple LM741 or LM1558 type amplifiers are being used and in applications where amplifier matching or high packing density is required.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM148JAN Quad 741 Op Amps 数据表 (Rev. A) | 2013年 3月 20日 | |||
更多文献资料 | TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) | 2025年 2月 20日 | ||||
应用简报 | 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 10月 28日 | |
选择指南 | TI Space Products (Rev. J) | 2024年 2月 12日 | ||||
应用简报 | 采用德州仪器 (TI) 工具包进行模拟前端设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 2月 22日 | |
应用手册 | 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 12月 2日 | |
应用手册 | 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 30日 | |
电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
CIRCUIT060013 — 采用 T 网络反馈电路的反相放大器
CIRCUIT060074 — 采用比较器的高侧电流检测电路
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
CDIP (J) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点