主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC converters

LM22676

正在供货

具有精密使能功能的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、3A 降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMQ66430 正在供货 具有 1.5µA IQ 的 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器 Integrated input bypass capacitor and boot cap for lower EMI and smaller footprint, dual-random spread spectrum and lower IQ.
TLVM13630 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.285 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0034 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 1.285 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0034 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-263 (NDR) 7 142.3416 mm² 10.16 x 14.01
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时保持稳定
  • 120mΩ N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) PFM 封装
  • 100mΩ N 通道 MOSFET 塑料小外形尺寸 (PSOP)-8 封装
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出电压最低为 1.285V)
    -5.0(输出电压固定为 5V)
  • ±1.5% 反馈基准精度
  • 开关频率为 500kHz
  • –40°C 至 125°C 的运行
    结温范围
  • 精密使能引脚
  • 集成引导加载二极管
  • 集成软启动
  • 完全 WEBENCH 启用
  • LM22676Q 是一款汽车级产品,
    符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)
  • SO PowerPAD(外露垫
  • PFM(外露垫)

应用

  • 工业控制
  • 电信和数据通信系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自 24V、12V 和 5V 标准输入电源轨

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 宽输入电压范围:4.5V 至 42V
  • 内部补偿电压模式控制
  • 在使用低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷电容器时保持稳定
  • 120mΩ N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) PFM 封装
  • 100mΩ N 通道 MOSFET 塑料小外形尺寸 (PSOP)-8 封装
  • 输出电压选项:
    -ADJ(输出电压最低为 1.285V)
    -5.0(输出电压固定为 5V)
  • ±1.5% 反馈基准精度
  • 开关频率为 500kHz
  • –40°C 至 125°C 的运行
    结温范围
  • 精密使能引脚
  • 集成引导加载二极管
  • 集成软启动
  • 完全 WEBENCH 启用
  • LM22676Q 是一款汽车级产品,
    符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 –40°C 至 +125°C)
  • SO PowerPAD(外露垫
  • PFM(外露垫)

应用

  • 工业控制
  • 电信和数据通信系统
  • 嵌入式系统
  • 转换自 24V、12V 和 5V 标准输入电源轨

All trademarks are the property of their respective owners.

LM22676 开关稳压器可使用最少的外部组件来提供实现高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成了一个 42V N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关,可提供高达 3A 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。 500kHz 的开关频率使得小型外部组件的使用成为可能并可实现良好的瞬态响应。 精密使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。 在关断模式下,稳压器流耗仅为 25μA(典型值)。 内置软启动功能(典型值 500µs)节省了外部组件。 LM22676 还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。

LM22676 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER® 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH® 设计工具提供了一套易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH® 工具包含诸如外部组件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。

LM22676 开关稳压器可使用最少的外部组件来提供实现高效高压降压稳压器所需的全部功能。 这款稳压器易于使用,且集成了一个 42V N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关,可提供高达 3A 的负载电流。 并且特有出色的线路和负载调节以及高效率 (> 90%)。 电压模式控制提供较短的最小接通时间,从而实现了输入和输出电压间的最宽比率。 内部环路补偿意味着用户无需承担计算环路补偿组件的枯燥工作。 这款稳压器提供 5V 固定输出和可调输出电压两种选项。 500kHz 的开关频率使得小型外部组件的使用成为可能并可实现良好的瞬态响应。 精密使能输入可简化稳压器控制和系统电源排序。 在关断模式下,稳压器流耗仅为 25μA(典型值)。 内置软启动功能(典型值 500µs)节省了外部组件。 LM22676 还内置有热关断和限流功能,可防止器件发生意外过载。

LM22676 器件是德州仪器 (TI) 的成员 SIMPLE SWITCHER 系列产品。 SIMPLE SWITCHER® 概念使用最少量的外部组件和德州仪器 (TI) WEBENCH® 设计工具提供了一套易于使用的完整设计。 为了简化设计,TI 的 WEBENCH® 工具包含诸如外部组件计算、电气模拟、散热模拟以及内置电路板等特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LMR51430 正在供货 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 SOT23 packaging and FPWM.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM22676/-Q1 42V、3A SIMPLE SWITCHER® 特性降压稳压器 数据表 (Rev. L) PDF | HTML 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2015年 12月 30日
应用手册 AN-1930 SIMPLE SWITCHER® 稳压器在汽车应用中越来越重 要 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 22日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014年 9月 12日
应用手册 AN-1533 Overvoltage Protection Circuit for Automotive Load Dump (Rev. B) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1997 Error Amplifier Limitations in High-Performance Regulator Applications (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1797 TO-263 THIN Package (Rev. A) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
设计指南 SIMPLE SWITCHER® 易电源 > 设计指南 英语版 2012年 12月 14日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM22670EVAL — 具有频率可调节或同步和精密使能端的 LM22670 3A SIMPLE SWITCHER 稳压器 EVM

The LM22670 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22670 switching regulator. The LM22670 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 3A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated (...)

用户指南: PDF
最新英语版本 (Rev.D): PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM22676-5.0 PSpice Average Model

SNVM184.ZIP (50 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22676-5.0 PSpice Transient Model

SNVM183.ZIP (206 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22676-5.0 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM885.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22676-5.0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM819.ZIP (4 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22676-ADJ PSpice Average Model

SNVM315.ZIP (53 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22676-ADJ PSpice Transient Model

SNVM314.ZIP (226 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22676-ADJ Unencrypted PSpice Average Model

SNVM820.ZIP (1 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM22676-ADJ Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM884.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM2267X-22680DESIGN-CALC — LM2267x、LM22680 快速入门简单交换机组件计算器

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
TO-263 (NDR) 7 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频