主页 电源管理 AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)

LM25017

正在供货

7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM5169 正在供货 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、650mA 直流/直流转换器 FPWM and PFM mode option and low IQ.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Switch current limit (typ) (A) 1.3 Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 48 Vin (min) (V) 7.5 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.25 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (min) (kHz) 240 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 90 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Switch current limit (typ) (A) 1.3 Iout (max) (A) 0.6 Vin (max) (V) 48 Vin (min) (V) 7.5 Vout (max) (V) 40 Vout (min) (V) 1.25 Features Synchronous rectification Control mode Constant on-time (COT) Switching frequency (min) (kHz) 240 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Duty cycle (max) (%) 90 Type Converter
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 7.5V 至 48V 宽输入范围
  • 集成了 650mA 高侧和 低侧开关
  • 无需肖特基二极管
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 接近恒定的运行频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调节输出电压(以 1.225V 为基准电压)
  • 精度为 2% 的反馈基准电压
  • 频率可调至 1MHz
  • 可调欠压锁定 (UVLO)
  • 远程关断
  • 热关断
  • 使用 LM25017 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 7.5V 至 48V 宽输入范围
  • 集成了 650mA 高侧和 低侧开关
  • 无需肖特基二极管
  • 恒定导通时间控制
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 接近恒定的运行频率
  • 智能峰值电流限制
  • 可调节输出电压(以 1.225V 为基准电压)
  • 精度为 2% 的反馈基准电压
  • 频率可调至 1MHz
  • 可调欠压锁定 (UVLO)
  • 远程关断
  • 热关断
  • 使用 LM25017 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM25017 器件是一款 48V、650mA 同步降压稳压器,其集成了高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。LM25017 器件所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并且可实现超高降压比。导通时间与输入电压成反比,这使得整个输入电压范围内的频率几乎保持恒定。高压启动稳压器为 IC 的内部运行以及集成栅极驱动器提供了偏置电源。

峰值电流限制电路可防止出现过载情况。欠压锁定 (UVLO) 电路支持对输入欠压阈值和迟滞进行单独编程。其他的保护特性包括:热关断和偏置电源欠压闭锁 (VCC UVLO)。

LM25017 器件采用 WSON-8 和 HSOP-8 塑料封装。

LM25017 器件是一款 48V、650mA 同步降压稳压器,其集成了高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。LM25017 器件所采用的恒定导通时间 (COT) 控制方案无需环路补偿,可提供出色的瞬态响应,并且可实现超高降压比。导通时间与输入电压成反比,这使得整个输入电压范围内的频率几乎保持恒定。高压启动稳压器为 IC 的内部运行以及集成栅极驱动器提供了偏置电源。

峰值电流限制电路可防止出现过载情况。欠压锁定 (UVLO) 电路支持对输入欠压阈值和迟滞进行单独编程。其他的保护特性包括:热关断和偏置电源欠压闭锁 (VCC UVLO)。

LM25017 器件采用 WSON-8 和 HSOP-8 塑料封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25017 48V、650mA 恒定导通时间同步降压/Fly-Buck™ 稳压器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 7月 21日
产品概述 适用于 PLC I/O 模块和其他低功耗应用的隔离式电源拓扑 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 8月 29日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
应用手册 Stability Analysis and Design of COT Type-3 Ripple Circuit 2019年 3月 20日
技术文章 Simplify your power storage design with these Fly-Buck™ power tips PDF | HTML 2017年 9月 13日
技术文章 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
应用手册 AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
应用手册 应用 COT 与 Flybuck 技术的低成本小功率辅助电源解决方案 2014年 10月 4日
产品概述 Fly-Buck™ Solution 2013年 11月 19日
用户指南 AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 2013年 8月 13日
用户指南 LM25017 Isolated Buck (FlyBuck) User's Guide 2013年 6月 20日
用户指南 AN-2200 LM5017 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 30日
用户指南 LM25017 Buck Evaluation Board 2013年 4月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25017MR-EVM — LM25017 同步降压稳压器评估模块

The LM25017MR-EVM evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 48V.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM25017MRFBEVM — 评估模块 - LM25017MR 宽输入电压 3W 双输出 Flybuck 稳压器

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with an LM25017 Constant-On-Time regulator.  The LM25017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.

TI.com 上无现货
评估板

LM5017EVAL — LM5017 宽输入电压同步降压稳压器评估板

The LM5017 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the constant on-time (COT) operating principle. This evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5017ISOEVAL — LM5017 隔离式偏置电源评估板

An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with LM5017 Constant-On-Time regulator. LM5017 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating isolated buck converter.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM25017 PSpice Transient Model

SNVM209.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM25017 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAM0.ZIP (2 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM3017 具有完全关断功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压,升压,SEPIC)高频直流/直流控制器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激式稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2623-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM5015 4.25V-75V、单片双开关正向 直流/直流稳压器 LM5017 7.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
参考设计

TIDA-01160 — 适用于 UPS 和逆变器的紧凑型、单通道、隔离式 SiC 和 IGBT 栅极驱动器参考设计

此碳化硅 (SiC) FET 和 IGBT 栅极驱动器参考设计为驱动 UPS、交流逆变器和电动汽车充电桩(电动汽车充电站)应用的功率级提供了设计蓝图。此设计基于 TI 的 UCC53xx 3kVRMS 基础型隔离式栅极驱动器,可以驱动高侧和低侧 FET。此参考设计包含一个紧凑型内置 1.5W 隔离式 Fly Buck 辅助电源,可用于为栅极驱动器的输入和输出供电。通过在外形尺寸为 33mm × 23mm 的紧凑电路板中组合隔离式栅极驱动器和隔离式电源,此参考设计提供了一套经全面测试、可靠、独立、易于验证的单通道驱动器解决方案,能够承受 100kV/μs 以上的共模瞬态抗扰度 (CMTI)。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频