LM25119

正在供货

4.5V 至 42V 宽输入电压、电流模式双通道同步降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 41.3 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 6000 Duty cycle (max) (%) 98 Number of phases 2
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 40 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode current mode Topology Multiphase Rating Catalog Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 41.3 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 6000 Duty cycle (max) (%) 98 Number of phases 2
WQFN (RTV) 32 25 mm² 5 x 5
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 宽运行范围(4.5V 至 42V)
  • 可轻松配置为双路输出或交错单路输出
  • 稳健耐用的 3.3A 峰值栅极驱动
  • 开关频率最高可通过编程设定为 750kHz
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程输出(基准电压为 0.8V)
  • 精密 1.5% 电压基准
  • 可编程电流限制
  • 断续模式过载保护
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换至外部偏置电源
  • 通道 2 使能逻辑输入
  • 热关断
  • 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装
  • 仿真峰值电流模式控制
  • 宽运行范围(4.5V 至 42V)
  • 可轻松配置为双路输出或交错单路输出
  • 稳健耐用的 3.3A 峰值栅极驱动
  • 开关频率最高可通过编程设定为 750kHz
  • 可选二极管仿真模式
  • 可编程输出(基准电压为 0.8V)
  • 精密 1.5% 电压基准
  • 可编程电流限制
  • 断续模式过载保护
  • 可编程软启动
  • 可编程线路欠压锁定
  • 自动切换至外部偏置电源
  • 通道 2 使能逻辑输入
  • 热关断
  • 32 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装

LM25119 器件是一款双路同步降压控制器,适用于 高压 电源或变化范围较大的输入电源的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。通过使用仿真电流斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压应用中所需的极小占空比进行可靠 控制。开关频率可设定在 50kHz 至 750kHz 范围内。LM25119 器件可驱动支持自适应死区时间控制的外部高侧和低侧 N 通道 MOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。凭借高压偏置稳压器以及自动切换至外部偏置的功能,可以进一步提高效率。其他 特性 包括:热关断、频率同步、逐周期和断续模式电流限制以及可调节线路欠压锁定。该器件采用功耗增强型 32 引脚无引线 WQFN 封装,并且配有利于散热的外露芯片连接焊盘。

LM25119 器件是一款双路同步降压控制器,适用于 高压 电源或变化范围较大的输入电源的降压稳压器应用。此控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。通过使用仿真电流斜坡可降低脉宽调制电路的噪声灵敏度,从而对高输入电压应用中所需的极小占空比进行可靠 控制。开关频率可设定在 50kHz 至 750kHz 范围内。LM25119 器件可驱动支持自适应死区时间控制的外部高侧和低侧 N 通道 MOS 功率开关。用户可选二极管仿真模式可实现断续模式运行,从而提高轻负载条件下的效率。凭借高压偏置稳压器以及自动切换至外部偏置的功能,可以进一步提高效率。其他 特性 包括:热关断、频率同步、逐周期和断续模式电流限制以及可调节线路欠压锁定。该器件采用功耗增强型 32 引脚无引线 WQFN 封装,并且配有利于散热的外露芯片连接焊盘。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25119 宽输入范围双路同步降压控制器 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2018年 5月 4日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
白皮书 Overcoming Challenges in Designing Step-Dwn Reg Apps w/40V Input Voltage (Rev. A) 2018年 7月 3日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 How to use dual buck controllers to power PMICs in automotive applications PDF | HTML 2017年 11月 8日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日
白皮书 Power Management IC (PMIC) Guide for Automotive (Rev. A) 2014年 10月 29日
更多文献资料 LM5119 and LM25119 Design tool 2014年 2月 26日
用户指南 AN-2065 LM5119 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
用户指南 AN-2066 LM25119 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
用户指南 AN-2103 LM5117 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
用户指南 AN-2112 LM25117 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
模拟设计期刊 使用多相降压转换器的好处 英语版 2012年 3月 1日
模拟设计期刊 2012 年第 1 季度刊模拟应用学报 2012年 1月 31日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM25119EVAL — 用于 LM25119 的评估板

The LM25119EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional dual output buck converter, employing the LM25119 Dual Emulated Current Mode Synchronous Buck Controller. The evaluation board is designed to provide both 3.3V and 1.8V outputs over an input range of 6.0V to 36V. (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM25119 PSpice Transient Model

SNVM384.ZIP (227 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM25119 TINA-TI Transient Reference Design (LOAD TRANSIENT)

SNVM484.TSC (154 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM25119 TINA-TI Transient Reference Design (STARTUP)

SNVM483.TSC (224 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM25119 TINA-TI Transient Spice Model

SNVM482.ZIP (26 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LM25119 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM865.ZIP (4 KB) - PSpice Model
计算工具

LM25119-5119QUICK-CALC — LM(2)5119 快速入门计算器

参考设计

PMP20021 — 24V 输入电压两相同步降压转换器 (12V@20A) 参考设计

与同等单相设计相比,此两相同步降压转换器允许使用具备更佳散热性能的更小组件。它可实现高效率,使用小型电感器,并且能轻松适应 70mm x 70mm 的较小 PCB 面积。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTV) 32 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频