LM25141
- –40ºC 至 +125ºC 的环境工作温度范围
- 提供 AEC-Q100 合格器件
- 3.8V 至 45V(47V 绝对最大值)的输入电压
- 输出:3.3V 或 5V 的固定电压;
1.5V - 15V 的可调电压(精度为 ±0.8%) - 2.2MHz 或 440kHz 固定开关频率,精度为 ±5%
- 具有压摆率控制的高侧和低侧栅极驱动器
- 通过改变模拟电压或 RT 电阻实现可选频移
- 可选择与外部时钟保持同步
- 可选扩展频谱
- 关断模式 IQ:10µA(典型值)
- 低功耗待机模式 IQ:35µA(典型值)
- 限流阈值为 75mV,精度为 ±0.9%
- 外部电阻或 DCR 电流感测
- 输出使能逻辑输入
- 针对持续过载条件的断续模式
- 电源正常指示输出
- 可选二极管仿真或强制脉冲宽度调制
- 具有可湿性侧面的薄型四方扁平无引线 (QFN)-24 封装
- 结合使用 LM25141 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM25141 是一款同步降压转换器,适用于高电压宽输入电压降压转换器 应用。此控制方法基于峰值电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。LM25141 具有 压摆率控制功能,能够轻松满足 EMI 要求。
LM25141 有两种开关频率可选:2.2MHz 和 440kHz。栅极驱动器具有压摆率控制功能,可通过调整来降低 EMI。
在轻负载或无负载条件下,LM25141 通过在跳周期模式下运行来提升低功耗效率。LM25141 具备能够自动切换至外部偏置电源的高电压偏置稳压器,可以降低来自 VIN 的 IQ 电流。其他 的 包括频率同步、逐周期电流限制、针对持续过载条件的断续模式故障保护以及电源正常输出。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM25141 宽输入范围同步降压控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 10月 19日 |
| 功能安全信息 | LM25141 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution, and Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 4月 5日 | |||
| 电子书 | An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators | 2021年 4月 21日 | ||||
| 白皮书 | 电源的传导 EMI 规格概述 | 英语版 | 2020年 10月 14日 | |||
| 白皮书 | Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) | 2019年 4月 10日 | ||||
| 白皮书 | An overview of radiated EMI specifications for power supplies | 2018年 6月 5日 | ||||
| 应用简报 | Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout | 2017年 11月 13日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient | 2017年 1月 18日 | ||||
| 模拟设计期刊 | Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics | 2016年 7月 21日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM5141QRGEVM — LM5141QRG 同步降压转换器评估模块
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。