主页 电源管理 DC/DC switching regulators DC/DC controllers

LM25190-Q1

正在供货

Automotive, 42V synchronous buck controller with constant current and constant voltage regulations

产品详情

Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 5.05 Vout (max) (V) 42 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Constant current, Controller, Current Regulation, Current control, Current monitoring, Current sense, Current sense/monitor, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Differential Voltage sensing, Enable, Enable pin, Frequency synchronization, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.00014, 0.00015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 5.05 Vout (max) (V) 42 Vout (min) (V) 0.8 Control mode current mode Features Adjustable current limit, Constant current, Controller, Current Regulation, Current control, Current monitoring, Current sense, Current sense/monitor, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Differential Voltage sensing, Enable, Enable pin, Frequency synchronization, Load Disconnect, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO adjustable EMI features Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 99 Iq (typ) (A) 0.00014, 0.00015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RGY) 19 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 宽输入电压工作范围:5V 至 42V
  • 0.8V 至 41V 的可调输出电压,或者 5V 或 12V 的固定输出电压
  • 恒流恒压 (CC-CV) 运行
    • 电流调节精度:±3%
    • 电压调节精度:±1%
  • 电流监测和恒流功能
    • 与输出电流成比例的模拟电压 (IMON)
    • 可编程平均输出电流限制 (ILIM)
    • 动态平均输出电流限制 (ISET)
  • 2.3µA 典型关断模式 IQ 和 15µA 典型睡眠模式 IQ
  • 标准级 MOSFET 栅极驱动器
  • 电源正常状态指示器 (PGOOD)
  • 可编程开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
  • 可选外部时钟同步
  • 可选双随机展频 (DRSS) 特性,可在低频和高频频带上增强 EMI 降低性能
  • 内部斜坡补偿和自举二极管
  • 双输入 VCC 稳压器,可降低功率耗散 (BIAS)
  • 使用 LM25190-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 宽输入电压工作范围:5V 至 42V
  • 0.8V 至 41V 的可调输出电压,或者 5V 或 12V 的固定输出电压
  • 恒流恒压 (CC-CV) 运行
    • 电流调节精度:±3%
    • 电压调节精度:±1%
  • 电流监测和恒流功能
    • 与输出电流成比例的模拟电压 (IMON)
    • 可编程平均输出电流限制 (ILIM)
    • 动态平均输出电流限制 (ISET)
  • 2.3µA 典型关断模式 IQ 和 15µA 典型睡眠模式 IQ
  • 标准级 MOSFET 栅极驱动器
  • 电源正常状态指示器 (PGOOD)
  • 可编程开关频率范围为 100kHz 至 2.2MHz
  • 可选外部时钟同步
  • 可选双随机展频 (DRSS) 特性,可在低频和高频频带上增强 EMI 降低性能
  • 内部斜坡补偿和自举二极管
  • 双输入 VCC 稳压器,可降低功率耗散 (BIAS)
  • 使用 LM25190-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LM25190-Q1 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能的 42V、超低 IQ、同步降压直流/直流控制器。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。集成的 CC-CV 操作具有高精度,电压调节精度为 ±1%,电流调节精度为 ±3%。CC-CV 操作还提供恒流模式和恒压模式之间的无缝转换。对于需要平均输出电流控制的应用,CC-CV 操作能够有效地减少物料清单 (BOM) 数量并降低成本。输出电流限制可以进行编程,并且可以动态更改。LM25190-Q1 具有输出电流监测器。

LM25190-Q1 具有一种独特的 EMI(电磁干扰)降低特性,称为双随机展频 (DRSS)。将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI 干扰。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。

LM25190-Q1 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成双路输入 VCC 辅助电源稳压器、2.75ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。

LM25190-Q1 控制器采用 3.5mm × 4.5mm 热增强型 19 引脚 VQFN 封装,该封装具有可湿性侧面引脚,便于在制造期间进行光学检测。

LM25190-Q1 是一款具有恒流恒压 (CC-CV) 调节功能的 42V、超低 IQ、同步降压直流/直流控制器。该控制器使用峰值电流模式控制架构,可实现简单环路补偿、快速瞬态响应和出色的负载和线路调节性能。集成的 CC-CV 操作具有高精度,电压调节精度为 ±1%,电流调节精度为 ±3%。CC-CV 操作还提供恒流模式和恒压模式之间的无缝转换。对于需要平均输出电流控制的应用,CC-CV 操作能够有效地减少物料清单 (BOM) 数量并降低成本。输出电流限制可以进行编程,并且可以动态更改。LM25190-Q1 具有输出电流监测器。

LM25190-Q1 具有一种独特的 EMI(电磁干扰)降低特性,称为双随机展频 (DRSS)。将低频三角调制与高频随机调制相结合,可分别在低频和高频频带上降低 EMI 干扰。此项混合技术符合业界通用的 EMC 测试中指定的多种分辨率带宽 (RBW) 设置。

LM25190-Q1 的其他特性包括 150°C 最大工作结温、可在轻负载条件下降低电流消耗的用户可选二极管仿真功能、用于故障报告和输出监控的开漏电源正常标志、精密使能输入、单调启动至预偏置负载、集成双路输入 VCC 辅助电源稳压器、2.75ms 内部软启动时间和带自动恢复功能的热关断保护。

LM25190-Q1 控制器采用 3.5mm × 4.5mm 热增强型 19 引脚 VQFN 封装,该封装具有可湿性侧面引脚,便于在制造期间进行光学检测。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM25190-Q1 具有恒流和恒压调节功能的 42V 汽车级 同步降压控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 11月 12日
功能安全信息 LM5190-Q1 and LM25190-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2025年 10月 22日
证书 LM25190QEVM-2100 EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 13日
EVM 用户指南 LM25190-Q1 CCCV Buck Controller Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 11月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5190QEVM-400 — LM5190-Q1 评估模块

LM5149Q1EVM-400 评估模块 (EVM) 是一款具有恒流恒压 (CCCV) 调节功能的同步降压直流/直流稳压器。该 EVM 在 15V 至 72V(J1 VIN 端子处)的宽输入电压范围内工作,可在 CC 模式下提供 8A 的稳定电流,在 CV 模式下提供 12V 的稳定电压。平均电感器电流的调节目标通过 ISET 进行编程,而输出电压通过修改反馈电阻器进行调节。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

LM25190-LM5190-DESIGN-CALC LM25190, LM25190-Q1, LM5190 or LM5190-Q1 quick-start design tool

This stand-alone tool facilitates and assists with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM25190, LM25190-Q1, LM5190 or LM5190-Q1 synchronous buck controller with CCCV regulation. The user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
DC/DC controllers
  • LM25190 具有恒流和恒压调节功能的 42V 输入电压同步降压控制器
  • LM25190-Q1 Automotive, 42V synchronous buck controller with constant current and constant voltage regulations
  • LM5190 具有恒流和恒压调节功能的 80V 同步降压控制器
  • LM5190-Q1 具有恒流和恒压调节功能的汽车级、80V 同步降压控制器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGY) 19 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频