主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM2576

正在供货

SIMPLE SWITCHER® 40V、3A 低组件数降压稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
TLVM13630 正在供货 高密度 3V 至 36V 输入、1V 至 6V 输出、3A 降压电源模块 Save board space, simplify design and speed time to market with an integrated-inductor power module.
LMQ66430 正在供货 具有 1.5µA IQ 的 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器 Integrated input bypass capacitor and boot cap for lower EMI and smaller footprint, dual-random spread spectrum and lower IQ.

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 37 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Overcurrent protection Control mode Voltage mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.005 Duty cycle (max) (%) 98
TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² (10.16 mm × 15.24 mm) TO-220 (NDH) 5 86.0552 mm² (10.16 mm × 8.47 mm) TO-220 (KC) 5 45.212 mm² (10.16 mm × 4.45 mm) TO-220 (NEB) 5 46.4312 mm² (10.16 mm × 4.57 mm)

LM2576 系列稳压器是为降压开关稳压器提供所有有效功能的单片集成电路,能够驱动 3A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。这些器件可提供 3.3V、5V、12V、15V 和可调节输出版本。

这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有故障保护和固定频率振荡器。

LM2576 系列可为常用三端线性稳压器提供高效的替代方案。它大幅减少了散热器尺寸,在某些情况下无需散热器。

数家不同的生产商均可提供标准系列的电感器,它们经优化可与 LM2576 搭配使用。此特性极大地简化了开关模式电源的设计。

其他特性包括在额定输入电压和输出负载条件下,该器件具有 ±4% 的输出电压容差和 ±10% 的振荡器频率容差。具备外部关断功能,采用 50µA(典型值)待机电流。输出开关具备逐周期电流限制以及在故障状况下提供全面保护的热关断功能。

LM76003 需要很少的外部元件,引脚分配设计可简化 PCB 布局,提供更好的 EMI 和热性能。请参阅器件比较表以比较规格。

LM2576 系列稳压器是为降压开关稳压器提供所有有效功能的单片集成电路,能够驱动 3A 的负载,并且拥有出色的线路和负载调节性能。这些器件可提供 3.3V、5V、12V、15V 和可调节输出版本。

这类稳压器不仅需要很少的外部元件,而且简单易用,还具有故障保护和固定频率振荡器。

LM2576 系列可为常用三端线性稳压器提供高效的替代方案。它大幅减少了散热器尺寸,在某些情况下无需散热器。

数家不同的生产商均可提供标准系列的电感器,它们经优化可与 LM2576 搭配使用。此特性极大地简化了开关模式电源的设计。

其他特性包括在额定输入电压和输出负载条件下,该器件具有 ±4% 的输出电压容差和 ±10% 的振荡器频率容差。具备外部关断功能,采用 50µA(典型值)待机电流。输出开关具备逐周期电流限制以及在故障状况下提供全面保护的热关断功能。

LM76003 需要很少的外部元件,引脚分配设计可简化 PCB 布局,提供更好的 EMI 和热性能。请参阅器件比较表以比较规格。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
LMR33630 正在供货 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 Next-generation 3.8-V to 36-V, 3-A synchronous buck converter with ultra-low EMI.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 23
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2576xx 系列 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 3A 降压稳压器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2023-3-30
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024-4-24
应用手册 Switching regulator fundamentals (Rev. C) PDF | HTML 2019-2-5
技术文章 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016-6-13
技术文章 The importance of accurate switching frequency and current limit when selecting bu PDF | HTML 2016-4-19
技术文章 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016-3-8
应用手册 Low EMI Layout Made SIMPLE With LM43600/1/2/3 and LM46000/1/2 (Rev. A) 2014-9-12
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013-4-24
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013-4-23
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013-4-23
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013-4-23
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013-4-23
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013-4-23
应用手册 AN-776 20-W SIMPLE SWITCHER Forward Converter (Rev. A) 2013-4-23
应用手册 AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013-4-23
应用手册 AN-1246 Stresses in Wide Input DC-DC Converters (Rev. C) 2013-4-23
应用手册 High-Efficiency 3A Battery Chargers Use LM2576 Regulators (Rev. B) 2013-4-23
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013-4-23
应用手册 Battery Charging 2007-3-21
应用手册 Buck Converters Provide a Battery Charger and System Power 2007-3-21
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005-9-19
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005-7-12
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004-5-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2576S-ADJEVM — LM2576 降压转换器评估模块

LM2576S-ADJEVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM2576 降压转换器。此 EVM 的输入电压范围为 7V 至 40V,输出电压为 5V、电流为 3A。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持软件

SWITCHERSMADESIMPLE-SW — Switchers Made Simple® Software

Note: The Switchers Made Simple design computations have been incorporated into Texas Instruments' award winning WEBENCH Power Designer Online Design Tool. Please use TI's WEBENCH Power Designer online tools for new designs. The WEBENCH Design Tool also includes:

  • Visual design optimization for (...)
支持的产品和硬件
仿真模型

LM2576 PSpice Transient Model

SNVMB28.ZIP (45 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LM2576 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMB27.ZIP (2 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian
TO-220 (NDH) 5 Ultra Librarian
TO-220 (KC) 5 Ultra Librarian
TO-220 (NEB) 5 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频