主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM2585

正在供货

4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM5158 正在供货 采用双随机展频技术的 3A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 Newer device with higher Vout capability and higher switch current

产品详情

Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 1.23 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Nonsynchronous rectification, UVLO fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.011 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 60 Vout (min) (V) 1.23 Switch current limit (typ) (A) 4 Features Nonsynchronous rectification, UVLO fixed Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.011 Duty cycle (max) (%) 98
TO-220 (NDH) 5 86.0552 mm² 10.16 x 8.47 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • 无需外部组件
  • 标准电感器和变压器系列
  • NPN 输出开关电流为 3A,可切断 65V 电压
  • 宽输入电压范围:4V 至 40V
  • 可改进瞬态响应、线路稳压和电流限制的电流模式操作
  • 100kHz 开关频率
  • 内部软启动功能可降低启动过程中的浪涌电流
  • 通过电流限制、欠压锁定和热关断为输出晶体管提供保护
  • 不同线路和负载条件下的最高系统输出电压容差为 ±4%
  • 使用 LM2585 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 无需外部组件
  • 标准电感器和变压器系列
  • NPN 输出开关电流为 3A,可切断 65V 电压
  • 宽输入电压范围:4V 至 40V
  • 可改进瞬态响应、线路稳压和电流限制的电流模式操作
  • 100kHz 开关频率
  • 内部软启动功能可降低启动过程中的浪涌电流
  • 通过电流限制、欠压锁定和热关断为输出晶体管提供保护
  • 不同线路和负载条件下的最高系统输出电压容差为 ±4%
  • 使用 LM2585 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LM2585 系列稳压器是专为反激式、升压和正向转换器 应用而设计的单片集成电路。该器件提供 4 种不同的输出电压版本:3.3V、5V、12V 和可调节电压。

这些稳压器需要的外部组件很少,因此具有成本效益,并且易于使用。数据表中包含了典型的升压和反激式稳压器电路。另外还列出了二极管和电容器以及标准电感器和反激式变压器系列的选择指南,这些器件专用于与上述开关稳压器协同工作。

该电源开关是一款 3A NPN 器件,可切断 65V 电压。电源开关由电流和热限制电路以及欠压锁定电路进行保护。此 IC 包含 100kHz 固定频率内部振荡器,该振荡器允许使用小型磁体。其他 功能 包括在启动期间降低浪涌电流的软启动模式、用于改进抑制输入电压和输出负载瞬态的电流模式控制功能,以及逐周期电流限制。在特定输入电压和输出负载条件下,电源系统固定输出电压容差为 ±4%。

LM2585 系列稳压器是专为反激式、升压和正向转换器 应用而设计的单片集成电路。该器件提供 4 种不同的输出电压版本:3.3V、5V、12V 和可调节电压。

这些稳压器需要的外部组件很少,因此具有成本效益,并且易于使用。数据表中包含了典型的升压和反激式稳压器电路。另外还列出了二极管和电容器以及标准电感器和反激式变压器系列的选择指南,这些器件专用于与上述开关稳压器协同工作。

该电源开关是一款 3A NPN 器件,可切断 65V 电压。电源开关由电流和热限制电路以及欠压锁定电路进行保护。此 IC 包含 100kHz 固定频率内部振荡器,该振荡器允许使用小型磁体。其他 功能 包括在启动期间降低浪涌电流的软启动模式、用于改进抑制输入电压和输出负载瞬态的电流模式控制功能,以及逐周期电流限制。在特定输入电压和输出负载条件下,电源系统固定输出电压容差为 ±4%。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2585 4V 至 40V、3A 升压、宽 VIN 反激式转换器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2019年 8月 12日
应用手册 半导体和 IC 封装热指标 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 24日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Inverted SEPIC Made SIMPLE 2015年 7月 31日
应用手册 Softstart Using Constant Current Constant Voltage Approach 2015年 7月 24日
应用手册 Working With Boost Converters 2015年 6月 15日
应用手册 AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
应用手册 AN-1082 Adjust or Synchronize LM2586/88 Switching Frequency (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
应用手册 Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
更多文献资料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
应用手册 AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日
白皮书 It's a Buck; It's a Boost, No! It's a Switcher! (part four) 2003年 9月 1日
应用手册 了解开关模式电源中的升压功率级 1999年 3月 4日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TO-220 (NDH) 5 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频