主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LM2623

正在供货

0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流

产品详情

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.24 Switch current limit (typ) (A) 2.85 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 14 Vout (min) (V) 1.24 Switch current limit (typ) (A) 2.85 Features Enable, Nonsynchronous rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00008 Duty cycle (max) (%) 90
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 WSON (NHE) 14 16 mm² 4 x 4
下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM2623 General-Purpose, Gated-Oscillator-Based DC-DC Boost Converter 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 2017年 10月 19日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 AN-1221 LM2623 General Purpose, Boost Converter Circuit (Rev. D) 2013年 4月 29日
应用手册 AN-1258 LM2623 Boost Converter - A Simple Supply (Rev. C) 2013年 4月 29日
应用手册 Application Note 1274 LM2623 Evaluation Board (cn) 2005年 9月 21日
白皮书 LM2623 Boost Cnvrtr- A Smple Tech Twist Produces Indstry's Most Versatile Supply 2002年 6月 1日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM2623EV — 基于闸控振荡器的通用 DC DC 升压转换器

General Purpose, Gated Oscillator Based, DC/DC Boost Converter

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian
WSON (NHE) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频