LM2901V
LM339B 和 LM2901B 器件是业界通用 LM339 和 LM2901 比较器系列的下一代版本。下一代 B 版本比较器具有更低的失调电压、更高的电源电压能力、更低的电源电流、更低的输入偏置电流和更低的传播延迟,并通过专用 ESD 钳位提高了 2kV ESD 性能和输入耐用性。LM339B 和 LM2901B 可直接替代 LM239、LM339 和 LM2901(“A”和“V”版本)。
所有器件都包含四个独立的电压比较器,这些比较器可在宽电压范围内由单电源供电运行。静态电流不受电源电压的影响。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM339B、LM2901B、LM339、LM239、LM139、LM2901 四路差分比较器 数据表 (Rev. Z) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.Z) | PDF | HTML | 2025年 6月 25日 |
| 功能安全信息 | LM2901, LM2901B, LM2901V, LM2901AV FS, FIT Rate, Failure Mode and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 4月 8日 | |||
| 电子书 | The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 | 英语版 | 2018年 1月 31日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块
放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。
AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:
- D(SOIC-8 和 SOIC-14)
- PW (TSSOP-14)
- DGK (VSSOP-8)
- DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
- DCK(SC70-5 和 SC70-6)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
参考设计
TIDA-00210 — 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计
步进驱动器用于许多通常在 12VDC 至 48VDC 范围内运行的应用。TI 提供丰富的步进电机驱动器解决方案,具有业界通用的步进/方向和 PWM 控制接口。
对于需要更大扭矩和功率的应用,通常使用 48VDC 以上的电压(最高 100VDC)。TIDA-00210 可以为此类步进驱动器提供解决方案。TIDA-00210 使用基于 TIDA-00365 的两个受保护的全桥功率级并行配置。没全桥在标称 75VDC 和 10Arms 输出下工作,具有双极高压侧电流检测功能,利用集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和四个 100V NexFET 功率 (...)
对于需要更大扭矩和功率的应用,通常使用 48VDC 以上的电压(最高 100VDC)。TIDA-00210 可以为此类步进驱动器提供解决方案。TIDA-00210 使用基于 TIDA-00365 的两个受保护的全桥功率级并行配置。没全桥在标称 75VDC 和 10Arms 输出下工作,具有双极高压侧电流检测功能,利用集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和四个 100V NexFET 功率 (...)
参考设计
TIDA-00365 — 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计
低电压有刷直流驱动器广泛用于多种应用。德州仪器 (TI) 提供了丰富的有刷直流电机驱动器解决方案系列,这些解决方案具有灵活的控制接口选项,适用于一个或多个高达 60V 的有刷直流电机。 对于需要更大扭矩和功率的应用,通常使用 60VDC 以上的电压。TIDA-00365 受保护全桥在标称 75VDC 输入和 10A 输出电流下工作,具有双极高压侧电流检测功能,利用集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和四个 100V NexFET 功率 MOSFET(具有超低栅极电荷和低热阻的小型 SON5x6 (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。