TIDA-00365

适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计

TIDA-00365

设计文件

概述

低电压有刷直流驱动器广泛用于多种应用。德州仪器 (TI) 提供了丰富的有刷直流电机驱动器解决方案系列,这些解决方案具有灵活的控制接口选项,适用于一个或多个高达 60V 的有刷直流电机。  对于需要更大扭矩和功率的应用,通常使用 60VDC 以上的电压。TIDA-00365 受保护全桥在标称 75VDC 输入和 10A 输出电流下工作,具有双极高压侧电流检测功能,利用集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和四个 100V NexFET 功率 MOSFET(具有超低栅极电荷和低热阻的小型 SON5x6 封装)。功率级在电机端子之间及电机端子与地之间具有过热保护、过流保护和短路保护。板载电源可为栅极驱动器和信号链提供 12V 和 3.3V 的电压轨。主机处理器接口为 3.3V I/O,用于连接像 C2000 Piccolo MCU 这样的主机 MCU 以实现有刷直流电机电流控制。

特性
  • 输入电压高达 100VDC(标称电压为 75VDC)且输出电流为 10A 的受保护的全桥功率级
  • 使用配有集成放大器的 SM72295 100V 全桥栅极驱动器实现高侧双极相电流感应,从而降低 BOM 成本
  • 校准电流检测精度为 ±1%(在 ±10A 全量程范围内)和 ±0.2%(在 ±1A 范围内)
  • 全桥经过优化,可实现低 EMI 以及 25ns 的开关节点电压的上升/下降时间,无过冲和欠冲
  • 全桥保护,防止电机端子和电机端子至 GND 之间过温、欠压、过流和短路
  • 16kHz PWM 时的效率为 95%由于采用 TI NexFET 功率 MOSFET,在 25°C 环境温度和标称负载下无需散热器
  • 主机处理器接口具有双路互补 PWM 输入 (3.3V CMOS) 和模拟输出 (0 - 3.3V),可提供双极高侧电流检测和电机端电压
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBV7A.PDF (1514 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRN77.PDF (481 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRN76.PDF (79 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN79.ZIP (1202 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCJ2.ZIP (1258 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN78.PDF (2627 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRN75.PDF (755 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM317L100mA、35V 可调节线性稳压器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM2901V电压增强型四通道差分比较器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM50187.5-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
D 型触发器

SN74LVC1G175具有异步清零功能的单路 D 类触发器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

SM72295具有集成电流感应放大器的 3A、100V 全桥栅极驱动器

数据表: PDF
模拟温度传感器

LMT89具有 -11.77mV/°C 增益的 ±2.5°C 模拟输出温度传感器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件开发

评估板

LAUNCHXL-F28069M — 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad

低电压有刷直流驱动器广泛用于多种应用。德州仪器 (TI) 提供了丰富的有刷直流电机驱动器解决方案系列,这些解决方案具有灵活的控制接口选项,适用于一个或多个高达 60V 的有刷直流电机。  对于需要更大扭矩和功率的应用,通常使用 60VDC 以上的电压。TIDA-00365 受保护全桥在标称 75VDC 输入和 10A 输出电流下工作,具有双极高压侧电流检测功能,利用集成放大器的 100V 全桥栅极驱动器 SM72295 和四个 100V NexFET 功率 MOSFET(具有超低栅极电荷和低热阻的小型 SON5x6 (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00210 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00365 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计 TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计 TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LAUNCHXL-F28069M 启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-00202 HIPERFACE 位置编码器接口参考设计 TIDA-00210 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00365 适用于有刷直流驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00909 适用于高速驱动应用的 48V/10A 高频 PWM 三相 GaN 逆变器参考设计 TIDA-00913 具有基于分流电阻的直列电机相电流检测功能的 48V 三相逆变器参考设计 TIDA-00916 用于无人机 ESC 的无传感器高速 FOC 参考设计 TIDA-01527 采用 C2000™ 微控制器且精度为 ±0.1° 的分立式旋转变压器前端参考设计 TIDA-01636 电源轨噪声分析仪参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 75-V/10-A Protected Full-Bridge Power Stage Ref Design for Brushed DC Motors (Rev. A) 2017-3-16
应用手册 Designing with the ATL431LI 2018-11-27
应用手册 Reducing Ringing Through PCB Layout Techniques 2009-6-16

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00210 用于双极步进驱动器的 75V/10A 受保护的全桥功率级参考设计 TIDA-00620 12-24V、27A 有刷直流电机参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频